Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Lançamento na América do Sul, na África, no Oriente Médio: em novembro de 2022
Número do Comunicado: 706PR22
Construída para oferecer uma experiência aprimorada ao cliente, a nova Miniescavadeira Hidráulica Cat® 305 CR de Próxima Geração de 5 toneladas métricas oferece mais potência para a bomba hidráulica, forças maiores de desagregação da caçamba e profundidades de escavação do braço padrão mais profundas para aumentar o desempenho em até 20% em relação à 305E2 CR anterior. Seus intervalos de troca de graxa líderes do setor e a vida útil de manutenção do filtro prolongada, combinados com componentes comuns em toda a linha e painéis laterais planos e fáceis de substituir, oferecem custos de operação e de propriedade até 10% menores.
O novo modelo 305 CR é a máquina final a ser reprojetada para o conceito da linha de miniescavadeiras hidráulicas Cat da próxima geração. Dos modelos da classe de 1,5 a 10 toneladas métricas, todas as miniescavadeiras hidráulicas Cat 11-13 da linha (dependendo da região) oferecem recursos comuns e layout de controles consistente para simplificar o treinamento e a adaptação do operador.
Desempenho compacto da 305 CR
O novo motor da Escavadeira Cat 305 CR da classe de 5 toneladas métricas oferece melhor desempenho da máquina. Aprimoramentos no sistema hidráulico fornecem forças de desagregação mais altas – caçamba de 49,2 kN (11.061 lbf), braço padrão de 28,3 kN (6.362 lbf) e braço longo de 25,2 kN (5.665 lbf) para melhorar a eficiência de escavação em aplicações de rocha dura. Também oferece uma profundidade de escavação de 140 mm (5,6 pol) mais profunda do que a 305E2 CR, proporcionando mais flexibilidade de aplicação. Seu raio de giro compacto reduz o balanço ao trabalhar lateralmente, enquanto a largura da esteira de 1.980 mm (78 pol) e a nova opção de contrapeso extra ajudam a otimizar a estabilidade e o desempenho de elevação em espaços confinados.
Eficiência Avançada
A 305 CR oferece uma opção de lâmina angular para otimizar a flexibilidade da máquina em aplicações de aterro e nivelamento de acabamento. Além de oferecer amplo percurso acima e abaixo do nível com função de flutuação padrão para facilitar a limpeza, a lâmina angular se move 45 graus para a esquerda ou para a direita do centro. Aumentando a eficiência e reduzindo a interação do operador com o nivelamento final, o movimento angular da lâmina pode ser controlado pelo joystick direito, enquanto o joystick esquerdo controla o acionamento da máquina.
A adaptação do peso da máquina aos requisitos do trabalho com uma opção adicional de contrapeso oferece o equilíbrio entre a baixa pressão no solo e o desempenho de elevação. O exclusivo Sistema de Direção do Braço Cat simplifica o controle da máquina, permitindo que o operador alterne entre os controles de direção de alavanca/pedal convencionais para operar um joystick de baixo esforço. As duas faixas de velocidade de percurso e o controle de deslocamento padrão facilitam a movimentação no local de trabalho com interação mínima do operador.
Atendendo aos padrões de emissão MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Estágio IIIA da UE, o motor turboalimentado Cat C1.7 Turbo oferece maior potência em comparação ao motor C2.4 anterior. Marcha lenta automática padrão, desligamento automático do motor e sistema hidráulico sensível à carga eficiente com bomba de deslocamento variável ajudam a reduzir o consumo de combustível no local resultando em uma operação mais econômica. As altas pressões de alívio principal geram a capacidade hidráulica para altas forças de escavação e elevação e uso mais eficiente de uma série de implementos. Completo com linhas de desconexão rápida, o sistema auxiliar padrão oferece a opção de fluxo unidirecional, bidirecional ou contínuo.
Conforto e economia de última geração
Disponível na maioria das miniescavadeiras hidráulicas Cat de última geração, o compartimento da cabine selado e pressurizado está disponível com aquecimento e/ou ar-condicionado para controle climático em qualquer clima. As grandes áreas de vidro da cabine e o teto solar proporcionam visibilidade completa. A tela grande com opção avançada de tela sensível ao toque oferece controle intuitivo das funções da máquina e fácil monitoramento de parâmetros operacionais críticos. Em algumas regiões, está disponível uma opção de capota.
As verificações diárias de manutenção da 305 CR são feitas rapidamente no nível do solo pelas portas laterais. O uso expandido de peças comuns em toda a linha, além da construção externa resistente a danos, ajuda a reduzir o investimento em estoque de peças e a diminuir os custos de reparo. Intervalos de manutenção mais longos significam que essas escavadeiras gastam mais tempo no trabalho e menos tempo na oficina.
As ofertas podem variar dependendo da região. Mais informações sobre a nova Miniescavadeira Hidráulica Cat 305 CR podem ser encontradas entrando em contato com um revendedor Cat ou visitando: https://www.cat.com.
Modelo |
305 CR |
Motor |
Cat® C1.7 Turbo |
Potência líquida, kW (hp) |
27,2 (36,5) |
Potência Bruta, kW (hp) |
29 (38,9) |
Peso mín. com cabine, kg (lb) |
5.035 (11.100) |
Peso máx. com cabine, kg (lb) |
5.695 (12.555) |
Raio de giro traseiro |
Compacto |
Profundidade de escavação padrão, mm (pol) |
3.420 (134,6) |
Profundidade de escavação longa, mm (pol) |
3.670 (144,5) |
A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador à velocidade mínima, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador.
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor local para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2022 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Américas Europa, África, Oriente Médio |
Solicitações do Leitor |