Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Lançamento na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão: dezembro de 2021
Número da Versão: 844PR21
Construído sobre uma base sólida de tecnologia de relutância comutada, aproveitando mais de 15 anos de experiência em acionamento elétrico da Caterpillar, as atualizações da Cat® 988K XE oferecem velocidade em descidas até 10% mais rápida, força de tração nas rodas aprimorada e maior força de desagregação hidráulica para um aumento de até 5% na produção. O projeto atualizado melhora os tempos de ciclo em aplicações de carregamento e transporte, enquanto um contrapeso opcional aumenta a estabilidade e oferece facilidade de manobra com mais rapidez nessas tarefas.
Um novo pedal para a 988K XE apresenta três níveis de frenagem dinâmica para facilitar a operação do pedal do lado direito do operador. A Prevenção contra Deslizamento de Pneus padrão reduz o deslizamento e o desgaste dos pneus para aumentar a vida útil deles e reduzir os custos de propriedade.
Os novos recursos de Escavação Automática Cat opcionais simplificam a fase de escavação para aumentar a otimização do ciclo de escavação em até 10%. Reduzindo ainda mais o deslizamento e o desgaste dos pneus, o recurso de Pneus de Ajuste Automático disponível regula os pneus dianteiros para promover técnicas de carregamento adequadas. A tecnologia de prevenção de estolagem de levantamento gerencia automaticamente a força de tração nas rodas na escavação para evitar a estolagem hidráulica durante o levantamento pela face, de modo que a 988K XE gaste menos tempo na pilha.
Ensinando técnicas de operação adequadas, o novo Treinamento para o Operador Cat disponível ajuda a aumentar a eficiência da máquina e oferece tempos de ciclo até 15% mais rápidos e aumento de 10% dos fatores de enchimento de caçamba. Entre outros procedimentos, mostra como encurtar adequadamente o percurso, evitar o desmonte na escavação, entrar na pilha com caçamba nivelada, reduzir a altura do despejo e utilizar o desengate automático. O feedback do treinamento também resulta em até 15% menos consumo de combustível.
Maior eficiência
A tecnologia de acionamento elétrico de relutância comutada comprovada em campo da 988K XE aumenta a eficiência geral em 25% e a eficiência da aplicação de carregamento frontal em até 49% em comparação com a 988K. A operação no modo econômico reduz a velocidade nominal do motor Cat C18 durável para reduzir ainda mais o consumo de combustível. O aumento da velocidade hidráulica e os tempos de ciclo mais rápidos alcançados pela 988K XE diminuem o tempo de inatividade e o consumo de combustível para aumentar a eficiência da pá-carregadeira. As reduções de gases de efeito estufa através da operação do acionamento elétrico em comparação com o modelo de acionamento mecânico são equivalentes a até 1 ano de uso de eletricidade para cerca de 10 residências.
Um nova válvula de controle integrado de direção (STIC™) oferece operação até 47% mais silenciosa, e o sistema fornece controle preciso da máquina com movimentos mínimos do braço para aumentar o conforto e melhorar a precisão e a eficiência do carregamento. Modulando o pedal esquerdo de 100% a 25%, o novo sistema de controle de tração nas rodas (RSC, rimpull control system) reduz o potencial de deslizamento das rodas sem reduzir a eficiência hidráulica. O novo sistema hidráulico de controle de fluxo positivo (PFC, positive flow control) da pá-carregadeira aumenta a eficiência, a sensação da caçamba e a capacidade de resposta para oferecer um desempenho consistente.
Com dados exibidos dentro da cabine em tempo real, o Cat Payload disponível na 988K XE fornece pesagem precisa de materiais carregados para melhorar a eficiência de carregamento do caminhão, reduzindo sobrecarga e subcarga. Quando combinada com a tecnologia de Produtividade Avançada opcional, a 988K XE fornece informações abrangentes de carga útil acionável para ajudar a melhorar a produtividade e a lucratividade operacional.
Com o Cat Vision padrão para melhorar a visibilidade atrás da pá-carregadeira, a 988K XE possui uma articulação de direção de 43 graus para obter um posicionamento preciso em áreas apertadas para um carregamento eficiente do caminhão. A pá-carregadeira oferece uma carga útil nominal de 11,3 toneladas métricas (12,5 toneladas) ao trabalhar com material na face e 14,5 toneladas métricas (16 toneladas) com material solto e pode ser equipada com uma variedade de caçambas com capacidades de 4,7 a 13 m3 (6,2 a 17 yd3). Seu desempenho é compatível para oferecer carregamento eficiente de 3 passadas do Cat 770G de 38,2 toneladas métricas (42,1 toneladas) e carregamento de 4 passadas do Cat 772G de 46,8 toneladas métricas (51,6 toneladas). Sua configuração de levantamento alto oferece carregamento de 5 passadas do Cat 773G de 55,3 toneladas métricas (61 toneladas) e carregamento de 6 passadas do Cat 775G de 64 toneladas métricas (70,5 toneladas).
Mais informações sobre a carregadeira grande Cat 988K XE com acionamento elétrico podem ser encontradas entrando em contato com o revendedor Cat local ou visitando: https://www.cat.com.
Motor |
Cat® C18 |
Potência Bruta – SAE J1995, kW (HP) |
439 (588) |
Peso Operacional - Padrão, kg (lb) |
52.781 (116.362) |
Peso Operacional - Levantamento Alto, kg (lb) |
54.258 (119.618) |
Carga Útil Nominal - Padrão, face/solto, toneladas métricas (toneladas) |
11,3 (12,5)/14,5 (16) |
Carga Útil Nominal - Levantamento alto, face/solto, toneladas métricas (toneladas) |
11,3 (12,5)/14,5 (16) |
Faixa de capacidade da caçamba, m3 (yd3) |
4,7-13 (6,2-17) |
Folga de Despejo - Padrão mm (pés) |
3.641 (11,9) |
Folga de Despejo - Levantamento Alto mm (pés) |
4.043 (13,3) |
Motor |
Cat® C18 |
Potência Bruta – SAE J1995, kW (HP) |
439 (588) |
Peso Operacional - Padrão, kg (lb) |
52.781 (116.362) |
Peso Operacional - Levantamento Alto, kg (lb) |
54.258 (119.618) |
Carga Útil Nominal - Padrão, face/solto, toneladas métricas (toneladas) |
11,3 (12,5)/14,5 (16) |
Carga Útil Nominal - Levantamento alto, face/solto, toneladas métricas (toneladas) |
11,3 (12,5)/14,5 (16) |
Faixa de capacidade da caçamba, m3 (yd3) |
4,7-13 (6,2-17) |
Folga de Despejo - Padrão mm (pés) |
3.641 (11,9) |
Folga de Despejo - Levantamento Alto mm (pés) |
4.043 (13,3) |
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada território em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, é solicitado que os editores verifiquem com o revendedor local a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2021 Caterpillar Todos os Direitos Reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Américas Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |
|
|