Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Para Publicação Mundial: Março de 2023
Número do Lançamento: 115PR23
A Caterpillar anuncia uma variedade de novos acessórios Cat® disponíveis para retroescavadeiras e miniescavadeiras, aumentando a versatilidade de aplicação dessas máquinas. Robustos e confiáveis, os novos modelos abrangem a gama de garras de demolição e classificação, garras multifuncionais para Mecanismos de Rotação/Inclinação, chapas compactadoras vibratórias e aplainadoras a frio Cat.
Garras de demolição e classificação expandidas
Expandindo a linha de Garras de Demolição e Classificação Cat, os novos modelos G306 e G308 foram projetados especificamente para miniescavadeiras hidráulicas de 5 a 6 toneladas e de 7 a 10 toneladas, respectivamente. Esses novos modelos se destacam em aplicações de resíduos, reciclagem e movimentação de materiais pesados, onde é necessária a colocação precisa do material. Com as funções de abrir e fechar controladas pela primeira função auxiliar da máquina e o cabeçote de rotação manipulado pela segunda função, essas garras possibilitam a movimentação rápida e produtiva de materiais com 360 graus de rotação bidirecional.
Um design mais estreito facilita a entrada em espaços apertados e as capacidades de material variam de 160 l (0,21 yd3) com a G306 a 240 l (0,31 yd3) para a G308. Prateleiras perfuradas verticais oferecem alta resistência ao desgaste, penetração positiva, boa visibilidade da carga e fácil posicionamento, enquanto o cilindro superdimensionado para serviço pesado com válvula de retenção de carga oferece força de fixação constante, mesmo ao manobrar a garra ou a máquina. Proporcionando uma operação confiável com baixos intervalos de manutenção, o rolamento de giro apresenta um projeto de acionamento interno de esfera única para serviços pesados. Para uma vida útil mais longa, o projeto de borda de base soldada é feito de material equivalente de HB500 Brinell e borda cortante aparafusada (BOCE, Bolt-On Cutting Edge) de aço resistente à abrasão e de alta resistência.
Uma novidade para Mecanismos de Rotação/Inclinação Cat
A primeira expansão de acessórios hidráulicos para a família de produtos Mecanismos de Rotação/Inclinação (TRS, Tiltrotator System) Cat, as novas Garras Multiuso Cat G206 e G208 ampliam a tecnologia de garras em combinação com os modelos TRS6 e TRS8 para miniescavadeiras hidráulicas de 5 a 10 toneladas. Esses modelos permitem manobrabilidade máxima com os acessórios TRS, e um suporte integrado oferece deslocamento mínimo para otimizar o desempenho da funcionalidade da garra.
Com a G206 dimensionada para escavadeiras de 5 a 6 toneladas e a G208 para modelos de 7 a 10 toneladas, essas garras multiuso fornecem força máxima de fechamento de 14,5 kN (3.260 lbf) e 18,4 kN (4.136 lbf) respectivamente. Uma válvula de retenção de carga do cilindro integrada mantém a pressão de fechamento da garra sem vazamentos, enquanto o acumulador de pistão de montagem rígida sustenta as forças de fechamento do braço da garra com deslocamento das cargas. O roteamento ideal das mangueiras e tubulações auxiliares integradas protege contra danos e infiltração de sujeira para obter confiabilidade a longo prazo.
O projeto da garra combina perfeitamente com o sistema do mecanismo de rotação/inclinação, e a rotação do TRS permite um engate rápido e fácil do material. Para evitar qualquer torque de flexão na direção radial, essas garras apresentam uma estrutura de caixa soldada. Com braços de garra e bordas de braço construídos com aço AR450, o braço oferece alta resistência à abrasão no desgaste maior em condições extremas.
Chapas compactadoras vibratórias com desempenho compatível
A Caterpillar expande sua linha de Compactadores de Chapa Vibratória Cat com os novos modelos CVP28 e CVP55 e relança os compactadores CVP16 e CVP40 com novos aprimoramentos de projeto. Adequados para a compactação de solo, areia, cascalho e asfalto, a flexibilidade dos compactadores proporciona custos menores de investimento e manutenção para empreiteiros que realizam trabalhos residenciais, comerciais e industriais.
A linha de CVP (Vibratory Plate Compactor, Compactador de Chapa Vibratória) Cat tem desempenho compatível com as máquinas Cat, abrangendo todas as retroescavadeiras e escavadeiras, desde a Cat 302.7 até a 313. Eles oferecem larguras de compactação de 304,8 mm (12 pol) a 660,4 mm (26 pol) e áreas compactas que variam de 0,19 m2 (2 pés2) a 0,53 m2 (5,7 pés2) em frequências de vibração de 33,3 a 40 Hz (2.000 a 2.400 vpm). Oferecendo o melhor desempenho da categoria, otimizam a frequência de compactação combinada com força para aproximar as partículas do material a fim de obter uma compactação sólida e estável.
A estrutura de aço resistente oferece potência máxima ao solo. Os suportes de borracha isolam as vibrações do acessório do compactador, minimizando o retorno de vibração para o restante da máquina. O motor hidráulico tipo engrenagem de alta eficiência é acionado por vibração para obter uma potência consistente e confiável. Os recortes de acesso do projeto são cortados a laser para facilitar o acesso às ferragens ao montar o suporte superior. O compactador é simplificado com sistema hidráulico auxiliar padrão.
Expandindo a flexibilidade da linha CVP, os acessórios de acionador de poste e chapa são aparafusados na parte inferior do CVP28 para aplicações especializadas. Todos os modelos podem ser equipados com uma lâmina de aterro para ajudar a espalhar o material na vala antes da compactação, e um suporte giratório gira 90 graus em cada direção para minimizar os movimentos da máquina.
Precisão de fresagem
Projetadas para trabalhos pequenos de pavimentação em aplicações residenciais e comerciais, as novas Aplainadoras a Frio Cat oferecem restauração econômica de superfícies de asfalto e concreto. Elas fresam eficientemente as imperfeições antes do recapeamento e removem pavimentos deteriorados e listras das faixas de trânsito.
Oferecendo uma largura de trabalho de 350 mm (13,8 pol) e profundidade máxima de fresagem de 120 mm (5 pol), a nova PC35 foi projetada para operação com retroescavadeiras de deslocamento lateral e miniescavadeiras hidráulicas de 5 a 6 toneladas. A nova Cat PC45 substitui a PC404 com largura de corte de 450 mm (17,7 pol) e profundidade de corte de 150 mm (6 pol) e é ideal para uso com retroescavadeiras, além de estender a compatibilidade da aplainadora com miniescavadeiras hidráulicas de 7 a 10 toneladas.
As aplainadoras a frio vêm de fábrica com um indicador de profundidade de corte, oferecendo ao operador uma visão rápida da profundidade definida. Fornecendo controle de profundidade consistente, a profundidade de fresagem é ajustada e travada manualmente. O motor de engrenagem resistente fornece alto torque e eficiência em toda a faixa de velocidade, enquanto uma válvula de alívio hidráulica limita a pressão no motor para obter maior longevidade. Ajudando a maximizar a produtividade, um manômetro padrão fornece feedback ao operador para permitir ajustes de velocidade de deslocamento. Simplificando a operação, a PC35 e a PC45 reutilizam as linhas de martelo já existentes e são equipadas com indicadores de centro e largura do tambor.
Mais detalhes sobre acessórios de Garra de Demolição e Classificação, Garra Multiuso de Mecanismos de Rotação/Inclinação, Compactador de Chapa Vibratória e Aplainadora a Frio podem ser encontrados entrando em contato com um revendedor Cat ou visitando o site https://www.cat.com.
# # #
Observação para os Editores: A Caterpillar lança produtos e serviços em cada região em intervalos de tempo diferentes. Apesar de todos os esforços feitos para garantir que as informações sobre o produto só sejam lançadas após a Caterpillar ter recebido a confirmação da rede independente de revendedores, fábricas e subsidiárias de marketing de que os produtos e serviços estão disponíveis na região relevante, os editores devem consultar o revendedor Cat para saber a disponibilidade e as especificações do produto.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, seus respectivos logotipos, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", e as identidades visuais "Power Edge" e Cat "Modern Hex", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usada, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.
©2023 Caterpillar Todos os direitos reservados
Informações à Imprensa |
Representantes de Imprensa da Imagem da Caterpillar Americas Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África, Oriente Médio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitações do Leitor |