Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
ESPECIFICAÇÕES |
336 |
---|---|
Motor | Cat C9.3B |
Potência do Motor | 311 HP (232 kW) |
Peso Operacional | 37000 kg |
Tipo do Carro | Longo |
Envelope de Escavação | 6,5 m (opc. 6,18 m) / 3,2 m (opc. 2,55 m) |
Capacidade da caçamba | até 2,69 m³ |
Capacidade de levantamento (1,5 m de altura e 4,5 m de distância) | 19,55 Ton (frontal); 13,7 Ton (lateral) |
Força de Escavação (Caçamba) | 211 kN |