Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Desempenho e tecnologias fáceis de usar, custos de manutenção mais baixos e economia no consumo de combustível.
Maurício Briones, especialista de aplicação de produtos, explica a diferença entre os dois projetos, para que você escolha a máquina ideal para o seu negócio.
Simplicidade na operação e na manutenção, com tecnologias que fazem diferença no dia a dia. Entenda os diferenciais da nova geração de escavadeiras assistindo a este video.
Gustavo Valdes, da Versum Ingeniería, fala sobre a experiência da sua empresa com a 320, atualmente em operação em uma usina geotérmica, no México. Vale a pena assistir.
ESPECIFICAÇÕES |
320 GC |
320 |
---|---|---|
Motor | Cat C4.4 | Cat C7.1 |
Potência do Motor | 143 HP (106 kW) | 156 HP (117 kW) |
Peso operacional | 19800 kg | 22000 kg |
Tipo do carro | Padrão | Longo |
Envelope de Escavação | 5,7 m / 2,9 m | 5,7 m / 2,9 m |
Capacidade de caçamba | até 1,16 m3 | até 1,4 m3 |
Capacidade de levantamento (1,5 m de altura e 4,5 m de distância) |
9,4 Ton (frontal) 5,95 Ton (lateral) |
10,45 Ton (frontal) 6,65 Ton (lateral) |
Força de escavação | 129kN | 150kN |