mais que máquinas - episodio 4
mais que máquinas - episodio 4

ABRINDO ESPAÇO PARA O NOVO DE FORMA SUSTENTÁVEL

No quarto episódio de Mais que Máquinas, Fala Tchê visita a Grande São Paulo e, acompanhando a demolição de uma passarela, de um viaduto e de uma antiga fábrica, encontra um olhar diferente que faz do velho problema do entulho uma solução inteligente e sustentável.

ASSISTA AGORA E SINTA O CLIMA.

 

de

 

 

 

POR TRÁS DAS CÂMERAS

 

Veja trechos que não estão no episódio e divirta-se com os flagrantes da equipe durante o trabalho. É só dar o play.

de

Você vai assistir aqui.

Os episódios de Mais que Máquinas serão transmitidos desta página para você assistir a qualquer hora, de qualquer lugar e quantas vezes quiser!

Você vai assistir aqui.

Desafios impressionantes no sul da Patagônia Chilena

 

Imagine como é trabalhar na construção e recuperação de caminhos, a temperaturas de até 30º C abaixo de zero. Fala Tchê esteve lá e vai mostrar tudo para você.

de
de

Novem estine the weldo in

Novem estine the weldo in its saben is winde.

de

Novem estine the weldo in

Novem estine the weldo in its saben is winde.

de

Novem estine the weldo in

Novem estine the weldo in its saben is winde.

máquinas

 

de

 

CAT® 320

 

Até 45% mais eficiência operacional, com até 20% menos combustível e custo de manutenção até 25% menor.

MOTOR
Cat C7.1

Potência líquida - ISO 9249
117 KW

PESO OPERACIONAL
21300 KG

Profundidade Máxima de Escavação
6720 MM

Saiba Mais

de

 

CAT® 336

 

Tecnologia e desempenho de qualidade, com até 45% mais eficiência operacional e custos de manutenção até 20% mais baixos.

Motor
Cat C9.3B

POTÊNCIA LÍQUIDA - ISO 9249
232 KW

PESO OPERACIONAL
35900 KG

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO
7520 MM

Saiba Mais

de

 

CAT® 242D3

 

Inteligência, conforto, desempenho e novas caçambas com 30% de capacidade adicional.

MOTOR
CAT C3.3B DIT (TURBO)

POTÊNCIA BRUTA - SAE J1995
55.4 KW

CAPACIDADE OPERACIONAL NOMINAL
1000 KG

PESO OPERACIONAL
3238 KG

Saiba Mais

de

 

CAT® P332

 

Demolições com mais produtividade. Tempo máximo de atividade e menor manutenção.

TEMPO DE CICLO - ABERTO
1.9 s

TEMPO DE CICLO - FECHADO
93 KW

Força de Esmagamento / Dente Primário
563 SH TON

Saiba Mais

de

 

CAT® S3025

 

Design inovador, robustez e tempos de ciclo rápidos para maior produtividade e confiabilidade ao lidar com tudo: De aço estrutural a sucata mista.

PESO / MONTAGEM NA LANÇA
2436 KG

PESO / MONTAGEM NO BRAÇO
2321 KG

COMPRIMENTO
3188 MM

Saiba Mais

de

 

CAT® H120GC S

 

Potência e desempenho consistentes, numa solução de baixo custo por hora. você.

CLASSE DA ENERGIA DE IMPACTO
4J

SOPROS POR MINUTO
400-800

Peso Operacional Máximo
1785 kg

Saiba Mais

de

 

CAT® B4

 

Eficiência e confiabilidade numa uma grande variedade de aplicações de construção e demolição leve.

Peso Operacional - Com Ferramenta
159 KG

Classe de Energia
370 J

Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 2 a 5 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299

Saiba Mais

de

 

CAT® B6

 

Eficiência e confiabilidade numa uma grande variedade de aplicações de construção e demolição leve.

Peso Operacional - Com Ferramenta
259 KG

Classe de Energia
680 J

Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 4 a 9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299, Retroescavadeiras 415-444

Saiba Mais

de

 

CAT® BP115C

 

Eficiência na coleta de sujeira e detritos em diversos tipos de superfície.

LARGURA TOTAL
1990 MM

LARGURA DE VARREDURA
1524 MM

DIÂMETRO DA ESCOVA
660 MM

Saiba Mais

de

 

CAT® MP318

 

Demolições com mais produtividade. Tempo máximo de atividade e menor manutenção.

TEMPO DE CICLO - ABERTO
1.6 s

ESCAVADEIRA MÍNIMA
18 TONELADAS

TEMPO DE CICLO - FECHADO
1 S

Saiba Mais

de

 

CAT® MP318

 

Compatível com várias mandíbulas intercambiáveis e de troca rápida, atende a múltiplas tarefas de demolição com tempos de ciclo até 50% mais rápidos, maior potência e muita produtividade.

TEMPO DE CICLO - ABERTO
1.8 s

ESCAVADEIRA MÍNIMA
24 TONELADAS

TEMPO DE CICLO - FECHADO
1.2 S

Saiba Mais