mais que máquinas - episodio 3
mais que máquinas - episodio 3

A TECNOLOGIA QUE AJUDA A CONSTRUIR SONHOS

Para o terceiro episódio de Mais que Máquinas, Fala Tchê foi até o interior de São Paulo e conferiu a história surpreendente de uma das primeiras empresas do mundo a construir sonhos e qualidade de vida usando o que há mais moderno em tecnologia para máquinas pesadas.

Clique no vídeo abaixo e assista o episódio completo.

 

de

 

 

 

POR TRÁS DAS CÂMERAS

 

Veja trechos que não estão no episódio e divirta-se com os flagrantes da equipe durante o trabalho. É só dar o play.

de

Você vai assistir aqui.

Os episódios de Mais que Máquinas serão transmitidos desta página para você assistir a qualquer hora, de qualquer lugar e quantas vezes quiser!

Você vai assistir aqui.

Desafios impressionantes no sul da Patagônia Chilena

 

Imagine como é trabalhar na construção e recuperação de caminhos, a temperaturas de até 30º C abaixo de zero. Fala Tchê esteve lá e vai mostrar tudo para você.

de
de

Novem estine the weldo in

Novem estine the weldo in its saben is winde.

de

Novem estine the weldo in

Novem estine the weldo in its saben is winde.

de

Novem estine the weldo in

Novem estine the weldo in its saben is winde.

máquinas

 

de

 

CAT® 320

 

Até 45% mais eficiência operacional, com até 20% menos combustível e custo de manutenção até 25% menor.

MOTOR
Cat C7.1

Potência líquida - ISO 9249
117 KW

PESO OPERACIONAL
21300 KG

Profundidade Máxima de Escavação
6720 MM

Saiba Mais

de

 

CAT® CP54B

 

Desempenho excepcional na compactação de solo coeso e semicoeso, com mais conforto e menor custo de operação.

Motor
Cat C4.4

Comprimento Total
5,85 m

Peso Operacional com Cabine
11135 KG

Largura Total
2,3 m

Saiba Mais

de

 

CAT® D5

 

Mais eficiência de combustível, mais potência no solo e até 50% mais produtividade com tecnologia Cat.

MOTOR
Cat C7.1

Potência líquida - ISO 9249
127 KW

PESO OPERACIONAL
19070 KG



 

Saiba Mais

de

 

CAT® 120 ADW

 

Até 15%  mais eficiência de combustível, com custos de manutenção até 15% mais baixos.

Motor
Cat C7.1

Faixa de Potência Líquida (Tier 3)
93 KW

Peso da Unidade de Tração em todas as rodas (AWD), com Alavanca / Volante de Direção (Tier 3)
16454 KG

Largura da Lâmina
3,7 m

Saiba Mais

de

 

CAT® 938K

 

Estabelece um novo padrão de produtividade, eficiência de combustível e conforto.

MOTOR
Cat C7.1

Potência Bruta Máxima
140 kW

PESO OPERACIONAL
15282 KG

Capacidades da Caçamba
2,5-5 m³ (3,2-6,5 yd³)

Saiba Mais

de

 

CAT® 416

 

Melhor desempenho, interface aprimorada e uma nova experiência para o operador.

Motor
Cat C4.4 Turboalimentado Mecânico Pós-Arrefecimento

Potência Líquida - SAE J1349
65 kw

Profundidade de Escavação - Padrão
4277 mm

Peso Operacional - Máximo
11000 kg

Saiba Mais

de

 

CAT® 420

 

Maior produtividade, lucro máximo.
 

Motor
Cat C4.4 Turboalimentado Mecânico

Potência Líquida - SAE J1349
70 kw

Profundidade de Escavação - Padrão
4278 mm

Peso Operacional - Máximo
11000 kg

Saiba Mais

de

 

CAT® 914K

 

Altas cargas de tombamento com giro total e forças de desagregação, para oferecer uma solução potente nas mais diferentes aplicações.

MOTOR
Cat C4.4

Potência Bruta Máxima
75 KW

PESO OPERACIONAL
8568 KG

Capacidades da Caçamba
1,6-3,5 m³ (2,1-4,6 yd³)

Saiba Mais

de

 

CAT® 920K

 

Uma solução balanceada para as mais diferentes aplicações, com altas cargas de tombamento com giro total e forças potentes de desagregação.

Motor
Cat C4.4

POTÊNCIA BRUTA MÁXIMA
75 KW

PESO OPERACIONAL
9132 KG

CAPACIDADES DA CAÇAMBA
1,6-3,5 m³ (2,1- 4,6 yd³)

Saiba Mais

de

 

VISIONLINK

 

Informações precisas, em tempo real, para você aproveitar ao máximo tudo o que a sua máquina pode oferecer.

 

Saiba Mais