mais que máquinas
mais que máquinas

GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA NO NORDESTE BRASILEIRO

Fala Tchê sai do frio da Patagônia e vai para o calor de Pernambuco, sempre em busca de histórias de gente que enfrenta desafios com inteligência e eficiência para melhorar a vida das pessoas.  Assista agora!

Assista agora e sinta o clima.

 

de

 

 

 

POR TRÁS DAS CÂMERAS

 

Veja trechos que não estão no episódio e divirta-se com os flagrantes da equipe durante o trabalho. É só dar o play.

de

Você vai assistir aqui.

Os episódios de Mais que Máquinas serão transmitidos desta página para você assistir a qualquer hora, de qualquer lugar e quantas vezes quiser!

Você vai assistir aqui.

Desafios impressionantes no sul da Patagônia Chilena

 

Imagine como é trabalhar na construção e recuperação de caminhos, a temperaturas de até 30º C abaixo de zero. Fala Tchê esteve lá e vai mostrar tudo para você.

de
de

Novem estine the weldo in

Novem estine the weldo in its saben is winde.

de

Novem estine the weldo in

Novem estine the weldo in its saben is winde.

de

Novem estine the weldo in

Novem estine the weldo in its saben is winde.

máquinas

 

de

 

CAT® 302.7 CR

 

Até 45% mais eficiência operacional, com até 20% menos combustível e custo de manutenção até 25% menor.

Potência líquida - ISO 9249
117 KW

PESO OPERACIONAL
21300 KG

Profundidade Máxima de Escavação
6720 MM

Saiba Mais

de

 

CAT® 303.5 CR

 

Até 5% de custos totais de propriedade mais baixos, com mais peças comuns, custos de reparo menores e cabine inclinável.

Potência Líquida
17.6 KW

PESO OPERACIONAL
4190 KG

Profundidade de Escavação
3110 MM

Saiba Mais

de

 

CAT® 226B3

 

A Minicarregadeira Cat, com diversas opções de ferramentas de trabalho, é ideal para construção, paisagismo, agricultura e outras aplicações.

Potência Bruta
45.5 KW

Capacidade Operacional Nominal
680 KG

Peso Operacional
2641 KG

Saiba Mais

de

 

CAT® 242D3

 

Com seu projeto de levantamento vertical, proporciona maior alcance e altura de levantamento para carregamento fácil e rápido do caminhão.

Potência Bruta - SAE J1995
55.4 KW

Capacidade Operacional Nominal
1000 KG

Peso Operacional
3238 KG

Saiba Mais

de

 

CAT® B4

 

Peso Operacional - Com Ferramenta
159 KG

Classe de Energia
370 J

Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 2 a 5 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299

Saiba Mais

de

 

CAT® B6

 

Peso Operacional - Com Ferramenta
259 KG

Classe de Energia
680 J

Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 4 a 9 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299, Retroescavadeiras 415-444

Saiba Mais