Família de carregadeiras de rodas trabalhando
Família de carregadeiras de rodas trabalhando

VOCÊ PRECISA, ELA FAZ.

Referências em produtividade, conforto e economia, as novas carregadeiras de rodas pequenas trazem tecnologias e recursos exclusivos no setor, como controle automático de tração nas rodas e controle automático de rotação no motor, entre outros, para oferecer o melhor rendimento em todas as aplicações.

 

 

de

 

CAT® 924

 

POTÊNCIA NOMINAL
141 HP

PESO OPERACIONAL
11795 KG

CAPACIDADES DA CAÇAMBA
1,9 A 5 M3

SOLICITAR ORÇAMENTO

de

 

CAT® 930

 

POTÊNCIA NOMINAL
160 HP

PESO OPERACIONAL
13246 KG

CAPACIDADES DA CAÇAMBA
1,9 A 5 M3

SOLICITAR ORÇAMENTO

 

 

de

 

CAT® 938

 

POTÊNCIA NOMINAL
188 HP

PESO OPERACIONAL
15399 KG

CAPACIDADES DA CAÇAMBA
2,5 A 5 M3

SOLICITAR ORÇAMENTO

de

 

CAT® 938 SUGARCANE HANDLER

 

POTÊNCIA NOMINAL
190 HP

PESO OPERACIONAL
15399 KG

CAPACIDADES DA CAÇAMBA
2,5 A 5 M3

SOLICITAR ORÇAMENTO

 

 

PRECISA REDUZIR O DESGASTE DOS PNEUS? ELA FAZ.

Com o controle automático de torque nas rodas, basta selecionar a opção AUTO para que a máquina se ajuste automaticamente às condições do terreno, de forma a evitar patinagem dos pneus. 

924 pequena carregadeira de rodas movendo sujeira
924 pequena carregadeira de rodas movendo sujeira

PRECISA OPERAR COM CONFORTO E TER OS CONTROLES NA MÃO?
ELA FAZ.

• O joystick com botões programáveis pode ser configurado de acordo com a preferência de cada operador. Escolha qual função ativar em cada um dos botões: buzina, medição de materias, trava do diferencial, entre outras.

• Exclusivo no setor: as novas carregadeiras de rodas pequenas oferecem controle de deslocamento por joystick como opcional, para um maior conforto em operações  repetitivas. Seu sistema de direção progressiva permite alcançar até 40km/h com segurança.

close do joystick da carregadeira de rodas
close do joystick da carregadeira de rodas

 

 

 

 

PRECISA DE ECONOMIA? ELA FAZ.

Seu motor C7.1 de alto torque funciona em conjunto com um trem de força hidrostático inteligente, para proporcionar excepcional eficiência de combustível.
 

PRECISA DE CARREGAMENTOS MAIS ÁGEIS? ELA FAZ.

  • Ciclos mais rápidos de carregamento.
  • Possibilidade de levantamento, deslocamento e comando simultâneos, sem perda de potência.
  • Trem de força hidrostático inteligente, com quatro configurações exclusivas.
  • Menor rotação máxima do motor.
  • Forças de levantamento e inclinação ao longo de toda faixa de trabalho, permitindo controle preciso e manuseio confiável de cargas.
  • Bombas específicas para cada sistema, com divisão de fluxo inteligente.
de


PRECISA DE MAIS VISIBILIDADE?
ELA TEM.

• Visão de cabine ampliada.

• Câmera de 360º opcional.

• Câmera de ré opcional, integrada
no monitor de 8 polegadas.

 

visibilidade da carregadeira de rodas na cabine
visibilidade da carregadeira de rodas na cabine

 

 

 

 

PRECISA DE MAIS CONFORTO, PARA PRODUZIR MAIS? ELA TEM.

  • Cabine mais confortável, com mais espaço para o operador.
  • Assento com suspensão, totalmente ajustável.
  • Controle automático de temperatura.
  • Os menores níveis de ruídos da categoria.
  • Controles suaves e estáveis.

 

PRECISA VERSATILIDADE? ELA TEM.

  • Ampla variedade de acessórios, incluindo caçambas de
    1,7 a 5 m³.
  • Sistema de engate rápido fusion para trocas de ferramentas de modos mais rápido e seguro.
de

 

 

de

 

 


PRECISA DE AINDA MAIS SEGURANÇA?
ELA TEM.

Operador não presente: recurso que faz com que a máquina pare lentamente, quando o operador levantar do assento.

 

PRECISA DE MANUTENÇÃO MAIS FÁCIL?
ELA TEM.

  • Acessos ao nível do solo, incluindo a troca do filtro do ar condicionado.
  • Lubrificação automática opcional.
  • Filtro de retorno do fluido hidráulico ao tanque, para maior proteção ao sistema.

 

 

de
de

 

 

PRECISA DE MAIS INFORMAÇÕES?

 É só preencher e enviar.

Solicite mais informação
CAT 924
CAT 924

 

 

Mais Artigos