Podwozie do średnich spycharek
Podwozie do średnich spycharek

Podwozie do średnich spycharek

z

Podwozie do średnich spycharek
 



 

Omówienie

OPCJE DLA ŚREDNICH SPYCHAREK
 

Niezależnie od tego, czy szukasz najniższych kosztów początkowych, dłuższej żywotności lub niższych kosztów operacyjnych w przeliczeniu na roboczogodzinę, mamy odpowiednie podwozie dla Twojej firmy.

 

 

 

TRWAŁA KONSTRUKCJA CAT®
Każde podwozie Cat projektowane jest przez inżynierów Caterpillar i budowane zgodnie z dokładnymi specyfikacjami firm takich jak Twoja.

NIŻSZY KOSZT EKSPLOATACJI
Dzięki wielu dostępnym opcjom podwozi, które można dopasować do maszyny i zastosowania, jesteśmy w stanie pomóc Ci w obniżeniu kosztów posiadania i eksploatacji.

 

 

General Duty

Podwozie General Duty sprawdza się w różnych warunkach i zostało skonstruowane tak, aby zapewniało równowagę niezbędną do realizowania zaplanowanych prac. Podzespoły produktów General Duty i Heavy Duty są wymienne, co eliminuje potrzebę modernizacji, ograniczając przestoje maszyny do minimum. Nakładki Cat Heavy Duty można montować na zespołach ogniw General Duty, dzięki czemu są one bardziej wszechstronne w kwestii spełniania Twoich potrzeb.

General Duty
General Duty

Cat Abrasion

Rozwiązanie Cat Abrasion opiera się na sprawdzonej technologii tulei obrotowych Cat, wydłużającej okres eksploatacji podwozia. W połączeniu z zaawansowaną, opatentowaną konstrukcją kartridżową znacznie poprawia to zdolność uszczelniania.

Cat Abrasion
Cat Abrasion

Heavy Duty Extended Life z technologią Duralink™ (HDXL)

Zaprojektowane z myślą o maksymalnej trwałości, nasze systemy HDXL uwzględniają dodatkowy materiał zużywalny, obróbkę cieplną i zwiększoną szczelność zarówno przed, jak i po wykonaniu obrotu przez tuleję. W przypadku spycharki D6 HDXL wykorzystuje technologię wymuszonego mocowania sworzni 2 (PPR2), która mechanicznie blokuje ogniwo, aby zapobiec przemieszczaniu się sworznia i pękaniu ogniwa.

Heavy Duty Extended Life z technologią Duralink™ (HDXL)
Heavy Duty Extended Life z technologią Duralink™ (HDXL)

Gąsienica z wymuszonym mocowaniem sworzni (PPR)

W przypadku spycharki D8 gąsienice PPR posiadają specjalnie obrobione ogniwa i sworznie, które pozwalają na stosowanie metalowego pierścienia ustalającego, kontrolującego przyrost luzu końcowego przez cały okres eksploatacji gąsienicy.

Gąsienica z wymuszonym mocowaniem sworzni (PPR)
Gąsienica z wymuszonym mocowaniem sworzni (PPR)

Czujnik zużycia gąsienic cat

Czujnik zużycia gąsienic Cat dostępny jest wyłącznie dla maszyn i podwozi Cat. Czujnik zużycia gąsienic monitoruje zużycie podwozia, aby lepiej przewidywać zużycie, ułatwiając planowanie i minimalizowanie przestojów. Skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat, aby dowiedzieć się, czy czujnik zużycia gąsienic jest dostępny dla Twojego podwozia.

Czujnik zużycia gąsienic Cat
Czujnik zużycia gąsienic Cat

 

 

GALERIA

Podwozie do średnich spycharek

z
z
z
z
z
z

 

 



 

z


PROSTA DECYZJA, KTÓRA ZAPEWNI CI ŚWIĘTY SPOKÓJ

 

12-miesięczna ograniczona gwarancja Caterpillar obejmuje uszkodzone części Cat w przypadku wystąpienia określonej awarii.*

Ponadto programy Undercarriage Assurance oferują wsparcie wykraczające poza standardowe gwarancje dla nowych maszyn lub części. Obejmują one wszystkie główne ruchome elementy podwozi spycharek gąsienicowych, ładowarek gąsienicowych i hydraulicznych koparek gąsienicowych firmy Cat. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony dla określonych konfiguracji podwozia uzyskasz u dealera Cat.

* Oferta gwarancyjna może się różnić w zależności od modelu i zastosowania. Mogą również obowiązywać ograniczenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obowiązującej ograniczonej gwarancji Caterpillar, należy skontaktować się z autoryzowanym dealerem Cat.
 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 

Umowy serwisowe customer value agreements (CVA)

Utrzymuj swoje maszyny i silniki Cat w stanie gotowym do pracy dzięki elastycznemu, bezproblemowemu planowi dostawy części, serwisowania, dostępu do danych i nie tylko. Umowy CVA dostępne są dla nowych (jak i starszych) maszyn i silników Cat.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY CVA
Umowy serwisowe customer value agreements (CVA)
Umowy serwisowe customer value agreements (CVA)

FINANSOWANIE I OCHRONA ROZSZERZONA

Dział Cat Financial oferuje rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb Twojej firmy, niezależnie od tego, czy zamierzasz nabyć nową lub używaną maszynę, chronić swoją inwestycję w sposób wykraczający poza standardową gwarancję, czy też wykorzystać kapitał własny w postaci sprzętu i rozwijać swoją firmę. Ponadto masz możliwość zarządzania swoim kontem online z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i przy użyciu dowolnego urządzenia.

ZOBACZ OPCJE FINANSOWANIA I OCHRONY
Finansowanie i ochrona rozszerzona
Finansowanie i ochrona rozszerzona

POROZMAWIAJ NA TEMAT PODWOZI ZE SWOIM DEALEREM CAT

KONTAKT Z DEALEREM

 

 

z

OSPRZĘT DO PRAC ZIEMNYCH CAT

GET Cat optymalizują wydajność maszyn, ułatwiając penetrację materiału.

POZNAJ OPCJE