Seals and O-Rings
Seals and O-Rings

Uszczelki i O-ringi Cat®

Każda uszczelka będzie dobra, prawda? Nie. Części, które nie zostały zaprojektowane i zwymiarowane dla Twojego sprzętu, mogą powodować nieszczelności i luźne połączenia. Może to prowadzić do awarii, przestojów, a nawet kar za zagrożenia dla środowiska. Uszczelki i O-ringi Cat® stosowane w Twoim sprzęcie Cat i flocie są mocniejsze i trwalsze.



 

Przegląd

ZAPEWNIJ OCHRONĘ SWOIM CENNYM PODZESPOŁOM
 

Co powoduje awarię uszczelek? Ekstremalne zmiany temperatury i ciśnienia. Uszczelki Cat wykonane są z materiałów dostosowanych do rodzaju cieczy, temperatur i ciśnień w maszynach Cat.

 

 

 

KONSTRUKCJA ZGODNA Z UKŁADEM
Materiał został zaprojektowany pod kątem określonych temperatur, ciśnień i cieczy wykorzystywanych w układzie, w którym jest stosowany.

NIEZRÓWNANA OCHRONA
Zaprojektowane z zachowaniem wąskich tolerancji, aby zapobiegać wyciekom i przedostawaniu się zanieczyszczeń do układu.

WYDŁUŻONY CZAS SPRAWNOŚCI
Uszczelki i O-ringi Cat ograniczają awaryjność podzespołów i nieplanowane prace serwisowe, co skutkuje skróceniem przestojów i kosztów serwisowych.

 

 

 


 

Finansowanie i ochrona rozszerzona

Dział Cat Financial oferuje rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb Twojej firmy, niezależnie od tego, czy zamierzasz nabyć nową lub używaną maszynę, chronić swoją inwestycję w sposób wykraczający poza standardową gwarancję, czy też wykorzystać kapitał własny w postaci sprzętu i rozwijać swoją firmę. Ponadto masz możliwość zarządzania swoim kontem online z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i przy użyciu dowolnego urządzenia.

Zobacz opcje finansowania i ochrony
Helping Hand
Helping Hand

POROZMAWIAJ NA TEMAT USZCZELEK I O-RINGÓW ZE SWOIM DEALEREM CAT

KONTAKT Z DEALEREM

 

 

z

SWORZNIE ŁĄCZĄCE I ŁOŻYSKA

Zyskaj wyższą wydajność i produktywność przy niższych kosztach dzięki sworzniom łączącym i łożyskom Cat, projektowanym są z myślą o wyjątkowej wytrzymałości i odporności na ścieranie i duże obciążenia.

POZNAJ SZCZEGÓŁY
z

OSPRZĘT I ELEMENTY ZŁĄCZNE

Elementy złączne Cat zaprojektowano tak, aby wytrzymywały obciążenia występujące w maszynach, zapewniając najwyższą produktywność. Wybieraj śruby do normalnych zastosowań, śruby o wysokiej wytrzymałości do wymagających zastosowań oraz szeroki wybór podkładek, nakrętek, klipsów, zacisków i innego osprzętu.

WIĘCEJ INFORMACJI
z

Płyny Cat

Płyny Cat zostały zaprojektowane tak, aby zapewniały układom wyższy poziom czystości, podzespołom większą trwałość oraz pozwalały maszynom lepiej pracować.

Dowiedz się więcej