Systemy krawędzi podstawy do ładowarek kołowych Cat®
Systemy krawędzi podstawy do ładowarek kołowych Cat®

SYSTEMY KRAWĘDZI PODSTAWY DO ŁADOWAREK KOŁOWYCH CAT®

 

z



 

Omówienie

 

KRAWĘDZI PODSTAWY CAT
 

Systemy krawędzi podstawy Cat® przechodzą przez szereg starannie kontrolowanych procesów produkcyjnych, aby zapewnić lepszą wytrzymałość, trwałość i długą żywotność. Są one całkowicie zespawane i zmontowane dlatego nie wymagają wstępnego podgrzewania, co znacznie skraca czas montażu i wymiany.

 

WIĘKSZA TRWAŁOŚĆ
Zastosowany spójny proces obróbki cieplnej zwiększa wytrzymałość i odporność na ścieranie. Śrutowanie usuwa zanieczyszczenia, które mogą powodować wtrącenia w spoinie, a kontrolowane chłodzenie zmniejsza ryzyko powstawania punktów naprężeń.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU MONTAŻU I WYMIANY
Butterbead nakłada się na tylną część krawędzi podstawy i górną nakładkę adaptera narożnego, co umożliwia przyspawanie krawędzi do łyżki bez wstępnego podgrzewania.

POPRAWA WYDAJNOŚCI MASZYNY
Krawędzie podstawy zostały zaprojektowane przez inżynierów Caterpillar z myślą o zwiększeniu wydajności konkretnych maszyn. Trzy rodzaje kształtów i konstrukcji dla Twojego zastosowania.

 

 



 

UMOWY SERWISOWE CUSTOMER VALUE AGREEMENT

Umowy Cat Customer Value Agreements (CVA), to prosty sposób otrzymywania części Cat dostarczanych bezpośrednio do Ciebie, zgodnie z czasem przeprowadzanych konserwacji. Umowy CVA oferują również plan ochrony sprzętu i zapewniają najważniejsze informacje dotyczące maszyny bezpośrednio w Twoim telefonie. To kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu Twoja maszyna nie będzie sprawiała problemów i zawsze będzie gotowa do pracy. To właśnie jest CVA.

Zobacz szczegóły CVA
Umowy serwisowe customer value agreement
Umowy serwisowe customer value agreement

FINANSOWANIE I OCHRONA ROZSZERZONA

Dział Cat Financial oferuje rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb Twojej firmy, niezależnie od tego, czy zamierzasz nabyć nową lub używaną maszynę, chronić swoją inwestycję w sposób wykraczający poza standardową gwarancję, czy też wykorzystać kapitał własny w postaci sprzętu i rozwijać swoją firmę. Ponadto masz możliwość zarządzania swoim kontem online z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i przy użyciu dowolnego urządzenia.

ZOBACZ OPCJE FINANSOWANIA I OCHRONY
Finansowanie i ochrona rozszerzona
Finansowanie i ochrona rozszerzona

POROZMAWIAJ NA TEMAT GET ZE SWOIM DEALEREM CAT

KONTAKT Z DEALEREM

 

 

z

PROGRAM FLOTOWY ŁYŻEK GET

Współpracujemy z producentami łyżek, aby zaoferować Ci GET Cat i usługi, które pomogą Ci zrealizować Twoje cele.

WIĘCEJ INFORMACJI
z

FILTRY CAT

Wydłuż czas pracy swoich maszyn bez przestojów i zmniejsz liczbę napraw dzięki filtrom Cat.

SPRAWDŹ FILTRY CAT
z

UKŁADY HYDRAULICZNE CAT

Dowiedz się, jak podzespoły hydrauliczne Cat mogą zapewnić Ci ciągłość pracy.

POZNAJ OPCJE