Belki do profilowania Cat
Belki do profilowania Cat

Uniwersalne, nowe belki do profilowania Cat® zapewniają wysoką wydajność wyrównywania materiału

 

Do publikacji w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Japonii, Australii, Nowej Zelandii: czerwiec 2024 r.
Numer publikacji: 126PR24

 

  • Regulacja wysokości rolki pozwala na dostosowanie do rodzaju materiału i żądanego stopnia zagęszczenia
  • Materiał o wysokiej odporności na ścieranie gwarantuje długą żywotność ramy
  • Szeroka gama szerokości belek do profilowania pozwala dobrać osprzęt do różnorodnych zastosowań

 

Dzięki nowym belkom do profilowania Cat® , przeznaczonym do głowic obrotowo-uchylnych Cat, wykonawcy mogą przy użyciu koparek dynamicznie i efektywnie prowadzić prace związane z profilowaniem i zagęszczaniem. Belkę do profilowania podłączoną do głowicy obrotowo-uchylnej Cat można obracać w dwóch kierunkach o 360° oraz w lewo i w prawo o 40°, co przekłada się na większą uniwersalność osprzętu. Rolka belki do profilowania, regulowana mechanicznie w zakresie od 10 mm (0,40 cala) poniżej ramy do 20 mm (0,79 cala) powyżej ramy, pozwala uzyskać żądany stopień zagęszczenia różnych materiałów. Regulowany zgarniacz zapobiega przywieraniu materiału do rolki, umożliwiając stosowanie osprzętu do prac w glinie, mule lub innych lepkich materiałach.

Oferta obejmuje belki do profilowania Cat o pięciu szerokościach, od 1250 do 3000 mm (49 do 118 cali), umożliwiające szybkie wykonywanie różnorodnych prac od profilowania chodników po przygotowywanie większych terenów. Konstrukcja z dużym otworem w górnej części belki, trwałymi przedłużonymi bokami oraz płytami bocznymi pozwala na szybkie i efektywne rozprowadzanie, zagęszczanie oraz profilowanie materiału. Wysoce odporne na ścieranie zabezpieczenie ze stali Hadrox 500 w dolnej części belki chroni ramę, zapewniając długą żywotność. Spawana rama belki usztywnia konstrukcję, a dodatkowe płyty wsporcze na trwałej ramie zwiększają wytrzymałość belki i wydłużają jej żywotność.

Gdy są stosowane z głowicą obrotowo-uchylną Cat, belki do profilowania Cat współpracują z technologią Cat Grade, dzięki czemu wykonawcy mogą wykonywać profilowanie zgodnie z planem, uzyskując większą dokładność i oszczędzając czas. Dostępna jest też funkcja rozpoznawania osprzętu roboczego, dzięki której operator może łatwo zidentyfikować wyposażenie i sprawdzić prawidłowość wszystkich ustawień, takich jak ciśnienie, przepływ czy wymiary, a tym samym szybko rozpocząć pracę.

Standardowe urządzenie Cat PL161 pozwala łatwo śledzić osprzęt we wszystkich miejscach pracy, zmniejszając ryzyko utraty belki do profilowania oraz ułatwiając jej konserwację i wymianę. PL161 można zintegrować z systemem VisionLink®, aby zarządzać flotą z jednego urządzenia mobilnego.

Więcej informacji o belkach do profilowania Cat można uzyskać, kontaktując się z dealerem Cat lub odwiedzając stronę: www.cat.com.

 

Specyfikacje belek do profilowania

 

Numer produktu

637-6959

637-6960

637-6961

637-6962

637-6964

Szerokość, mm (cale)

1250 (49)

1500 (59)

2000 (79)

2500 (98)

3000 (118)

Wysokość, mm (cale)

330 (13)

Głębokość, mm (cale)

1252 (49)

Średnica rolki, mm (cale)

298,5 (11.75)

Masa, kg (funty)

390 (860)

421 (928)

492 (1,085)

555 (1,224)

618 (1,362)

 

 

Pobierz informację prasową i zdjęcia 

Pobierz

 

 

z

Dzięki belkom do profilowania, używanym wraz z głowicą obrotowo-uchylną i technologią Grade dostępną w maszynie, wykonasz prace zgodnie z planem.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Dynamiczne profilowanie dzięki połączeniu belki do profilowania z głowicą obrotowo-uchylną umożliwiającą obrót w dwóch kierunkach o 360° oraz w lewo i w prawo o 45°.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Belki do profilowania Cat® są dostępne w wersjach o szerokości od 1250 do 3000 mm (49–118 cali) odpowiednich do różnorodnych zastosowań i zadań.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Aby zapewnić długą żywotność i dużą sztywność, konstrukcja belek do profilowania zawiera płyt wsporcze oraz materiał odporny ścieranie.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Belki do profilowania Cat® Grading Beams | Informacje o produkcie

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

 

# # #

 

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.


CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, VisionLink, żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

©2024 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone 

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com