Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej i Europie: listopad 2021
Numer publikacji: 736PR21
Zmodernizowana rodzina ładowarek kołowych Cat® 966 i 972 wprowadza do kategorii maszyn o masie 7-9 ton metrycznych (8-10 ton amerykańskich) już w standardzie szereg nowoczesnych technologii, które poprawiają wydajność pracy operatora. Modele 966 i 972 zapewniają optymalne napełnianie łyżki za każdym razem, już tylko w ten sposób podnosząc efektywność operacji nawet o 10%. Konstrukcja nowej generacji pozwala na wydłużenie okresów wymiany płynów i filtrów, dzięki czemu koszty konserwacji spadają nawet o 20% w porównaniu z poprzednimi modelami.
Skrzynie bezstopniowe (CVT) zaprojektowane i produkowane przez Caterpillar, które się montuje w ładowarkach nowej generacji Cat 966 XE i 972 XE, obniżają zużycie paliwa nawet o 35% w porównaniu z poprzednimi modelami wyposażonymi w skrzynie PowerShift. Wydłużenie okresów międzyobsługowych oraz poprawa efektywności uzyskana poprzez zastosowanie skrzyni CVT obniżyły koszty konserwacji nawet o 25%, więc eksploatacja jest jeszcze tańsza.
Inteligentne ładowarki, sprawne działanie
We wszystkich czterech modelach z odświeżonej serii ładowarek 966 i 972 standardowo jest montowany system Cat Payload* z funkcją Assist, która precyzyjnie informuje o masie ładunku w łyżce, dzięki czemu za każdym razem operatorzy mogą nabrać dokładnie potrzebną ilość. Dane są w czasie rzeczywistym przekazywane na ekran operatorowi. Pozwalają użyć funkcji ręcznego odsypywania materiału w celu końcowego skorygowania ustawienia łyżki i maksymalnie precyzyjnego napełnienia ciężarówki.
Nowa funkcja Cat Autodig z automatycznym ustawianiem opon pomaga za każdym razem maksymalne napełniać łyżkę w nowych ładowarkach kołowych średniej wielkości. Załadunek łyżki odbywa się w pełni automatycznie, dokładniej i szybciej. Współpracując z funkcją Autodig, opcja automatycznego ustawiania opon optymalizuje przebieg operacji załadunku, istotnie ograniczając poślizg i zużycie opon.
Nowa funkcja Profile zastosowań umożliwia skonfigurowanie indywidualnych profili dla konkretnych zastosowań u klienta. Wtedy wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby zoptymalizować wszystkie ustawienia zadania. Wybierane na ekranie aplikacje wspomagające pracę oraz ulepszony nowy układ elementów sterujących wyraźnie ułatwiają obsługę ładowarki, pomagając efektywnie pracować operatorom o różnym poziomie biegłości.
Opcjonalne technologie Cat jeszcze bardziej podnoszą wydajność i zyskowność prac wykonywanych maszynami z odświeżonej serii. System Cat Advanced Payload* z funkcją Assist zawiera opcję Tip Off Assist, która automatycznie dostosowuje wielkość napełnienia ostatniej łyżki, tak aby w operacji załadunku nie przekroczyć pojemności pojazdu transportowego. Dodatkowo ma też rozbudowane funkcje zarządzania spisami, integracji miejsca pracy i zarządzania wagą. Subskrypcja opcjonalnej usługi Cat Productivity zapewni otrzymywanie szczegółowych i kompleksowych informacji umożliwiających szybkie reagowanie. Informacje te będą wysyłane do smartfona, tabletu lub komputera znajdującego się poza miejscem pracy.
Większa wydajność i niższe zużycie paliwa
Ścisłe zintegrowanie przekładni bezstopniowej Cat, silnika oraz układów hydraulicznego i chłodzenia w konstrukcji modeli Cat 966 XE i 972 XE nowej generacji pozwoliło znacznie poprawić efektywność pracy i obniżyć zużycie paliwa. Brak przekładni hydrokinetycznej typowej dla mechanicznych układów napędowych umożliwia niezależne sterowanie prędkością obrotową silnika i prędkością maszyny, co pozwala uzyskać większą efektywność kopania, precyzyjniejszą kontrolę i sprawniejszą obsługę.
Bezstopniowa skrzynia CVT zapewnia płynne, dynamiczne przyspieszanie oraz dużą prędkość poruszania się w stromym terenie. Funkcja utrzymywania prędkości i układ zabezpieczający przed staczaniem poprawia manewrowanie maszyną na pochyłościach. Zaawansowane sterowanie siłą napędową optymalizuje efektywność załadunku z pryzm, minimalizując przy tym zużycie opon. Obniżenie prędkości znamionowej silnika w modelach XE nie tylko obniża zużycie paliwa, ale również zmniejsza zużycie podzespołów i emitowany hałas.
Tańsze i szybsze bieżące serwisowanie
Konstrukcja nowej generacji modeli 966 i 972 pozwala wydłużyć okresy międzyobsługowe do 1000 oraz wyeliminować serwis co 500 godzin, dzięki czemu ładowarki więcej czasu spędzają na efektywnej pracy. Zintegrowany opcjonalny układ automatycznego smarowania minimalizuje zapotrzebowanie na codzienną konserwację i poprawia żywotność podzespołów, natomiast wygodny dostęp do węzłów serwisowych układów hydraulicznego i elektrycznego ułatwia i przyspiesza wykonywanie czynności konserwacyjnych. Ogółem wszystkie te modyfikacje konstrukcyjne obniżają koszty konserwacji nawet o 20% w modelach Cat 966 i 972 oraz nawet o 25% w ładowarkach 966 XE i 972 XE.
Nowoczesne technologie usprawniają również serwisowanie ładowarek. Aplikacja Cat pomaga zarządzać lokalizacją floty, godzinami pracy i harmonogramami konserwacji. Informuje też o konieczności przeprowadzenia konserwacji i pozwala zamawiać usługi u lokalnego dealera Cat. Remote Troubleshoot ustanawia połączenie między maszyną a działem serwisowym dealera, umożliwiając szybkie diagnozowanie usterek przez Internet bez podłączania jakichkolwiek kabli. Remote Flash pilnuje, aby ładowarki kołowe miały zawsze najnowszą wersję oprogramowania bez zakłócania ustalonego harmonogramu prac.
Komfort i bezpieczeństwo nowej generacji
Nowe ładowarki są wyposażone w opracowany przez Caterpillar układ kontroli komfortu jazdy nowej generacji, który działa jak amortyzator, zwiększając komfort jazdy podczas poruszania się po nierównym terenie. Pakiet wyciszający, uszczelnienia i elastyczne mocowania kabiny minimalizują hałas, istotnie zwiększając komfort pracy operatora. Szerokie drzwi odryglowywane zdalnie z ziemi oraz pochylone schodki ułatwiają wchodzenie do kabiny i wychodzenie z niej.
Ładowarki nowej generacji 966 i 972 są fabrycznie wyposażane w elektrohydrauliczny układ kierowniczy obsługiwany joystickiem zamontowanym przy fotelu. Zapewnia on precyzyjne kontrolowanie maszyny niewielkimi ruchami ręki, wyższy komfort pracy, większą dokładność załadunku oraz więcej miejsca na nogi operatora. Modele 966 i 972 ze skrzynią PowerShift mogą być opcjonalnie wyposażone w hydromechaniczny układ kierowniczy z normalną kierownicą. Nowa deska rozdzielcza i dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości umożliwiają intuicyjne i wygodne sterowanie funkcjami ładowarki, na czym bezpośrednio zyskuje wydajność pracy. Fotel z zawieszeniem pneumatycznym może mieć różne dodatkowe wyposażenie, np. ogrzewanie lub ogrzewanie i wentylację poprawiające komfort pracy przez cały rok.
Standardowo monitorowane pasy bezpieczeństwa można uzupełnić o zewnętrzne obrotowe światło ostrzegawcze, które zwiększy bezpieczeństwo w miejscu pracy. Przednia szyba sięga od podłogi po sufit, znacznie ułatwiając obserwację sytuacji z przodu, natomiast nowa kamera widoku wstecznego i duże lusterka ze zintegrowanymi lusterkami punktowymi zapewniają bezkonkurencyjną widoczność dookoła maszyny. W opcji jest dostępny system radarowy Cat Detect ostrzegający operatora o zagrożeniach oraz system obserwacji dookólnej (w zakresie 360 stopni). Oferują one ulepszone monitorowanie całego obszaru wokół maszyny, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo robót.
Konstrukcja dopasowana do specyfiki wykonywanej pracy
W nowych ładowarkach z serii 966 i 972 łyżki Cat o zwiększonej wydajności (z serii Performance) są dostępne w pojemnościach od 2,8 do 14,0 m3 (od 3,75 do 18,25 jarda3). Ich kształt jest dopasowany do parametrów roboczych układu zawieszenia osprzętu, co się przekłada na dokładniejsze napełnianie i lepsze utrzymywanie materiału niż w innych konstrukcjach o podobnej znamionowej pojemności. W łyżkach z szybkozłączem Fusion™ można szybko zmieniać osprzęt roboczy bez wychodzenia z kabiny, dzięki czemu maszyna daje się szybko zaadaptować do kolejnych zadań.
Wśród specjalnych, dedykowanych opcji przygotowanych dla ładowarek jest m.in. konfiguracja ładowarki kruszywa, która pozwala nabrać więcej rozdrobnionego skalnego materiału. Modele przemysłowe i do prac przy odpadach mają osłony i wzmocnienia niezbędne w stacjach przeładunkowych, zakładach recyklingu, na złomowiskach i miejscach prowadzenia wyburzeń. W przypadku ciężkich warunków roboczych występujących w hutach/stalowniach i przy przeładunku żużla ładowarki można zamówić w konfiguracji do hut i stalowni, która zawiera dodatkowe zabezpieczenia.
Aby uzyskać więcej informacji o nowych ładowarkach kołowych średniej wielkości Cat z serii 966 i 972, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat lub odwiedź stronę: https://www.cat.com.
*Nie do sprzedaży
|
966 |
966 XE |
972 |
972 XE |
Silnik |
Cat® C9.3 B |
|||
Moc (ISO 14396), kW (hp) |
239 (321) |
253 (339) |
||
Masa eksploatacyjna, kg (funty) |
23 196 (51 124)* |
24 890 (54 858)** |
||
Statyczne obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie, kg (funty) |
15 981 (35 224)* |
17 505 (38 582)** |
||
Siła odspajania, kN (funty/stopę) |
174 (38 999)* |
196 (44 072)** |
||
Zakres pojemności łyżki, m3 (jardy3) |
2,8–11,9 (3,75–15,5) |
2,8–14,0 (3,75–18,25) |
||
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia — standardowa wysokość podnoszenia, mm (stopy/cale) |
4 245 (13 stóp i 11 cali) |
4 464 (14 stóp i 7 cali) |
||
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia — zwiększona wysokość podnoszenia, mm (stopy/cale) |
4 804 (15 stóp i 9 cali) |
4 800 (15 stóp i 8 cali) |
*Łyżka standardowa z serii Performance o pojemności 4,2 m3 (5,5 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą
**Łyżka standardowa z serii Performance o pojemności 4,8 m3 (6,25 jarda3) z przykręcaną krawędzią tnącą
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|