Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie: wrzesień 2022
Numer publikacji: 591PR22
Caterpillar przedstawia dwie nowe technologie ułatwiające obsługę minikoparek hydraulicznych (MHE) – Indicate i E-Fence – dla minikoparek hydraulicznych Cat® 306 CR, 308 CR i 309 CR nowej generacji.
Nowością w minikoparkach Cat jest funkcja E-Fence, która ogranicza ruch maszyny do granic ustawionych przez operatora, natomiast funkcja Indicate pomaga operatorom szybciej osiągnąć wymagany profil. Technologie te są idealne do pracy przy kopaniu fundamentów, systemów odwadniających i szamb, nawadniania, instalacji elektrycznych i innych podobnych zastosowań. Dzięki nim operatorzy o różnym poziomie doświadczenia mogą pracować wydajniej i bardziej konsekwentnie.
Wstępnie ustawione granice przy pomocy E-Fence
Łatwość użycia funkcji MHE E-Fence automatycznie ogranicza ruch maszyny do granic ustawionych przez operatora dla sufitu, podłogi, ściany i mechanizmu obrotu. Operatorzy pracują pewnie i wydajnie, omijając konstrukcje znajdujące się z góry, pod ziemią, z przodu, z lewej lub prawej strony maszyny.
Po ustaleniu granic zasięgu funkcji E-Fence za pomocą monitora z ekranem dotykowym maszyny żadna część wysięgnika, ramienia ani łyżki nie przekroczy zdefiniowanych wcześniej granic. Ustawienie ograniczeń wysokości za pomocą funkcji E-Fence Ceiling pomaga operatorom unikać przeszkód, takich jak linie energetyczne, stropy czy gałęzie drzew. Kable światłowodowe i instalacje podziemne są chronione przez określone granice głębokości ustalone przy użyciu E-Fence Floor. Konstrukcje przed maszyną są chronione przez funkcję E-Fence Wall, a tam, gdzie minikoparka pracuje w pobliżu ruchu ulicznego, chodników lub innych pracujących maszyn, E-Fence Swing jest idealnym rozwiązaniem do zwiększenia bezpieczeństwa.
E-Fence jest idealnym rozwiązaniem dla operatorów z ograniczonym doświadczeniem, którzy muszą pracować w określonych granicach. Pomaga zminimalizować koszty pracy związane z naprawami i przestojami spowodowanymi uszkodzeniem sprzętu oraz karami za uszkodzenie infrastruktury lub innych struktur. Doświadczonym operatorom E-Fence pozwala na bardziej wydajną i bezpieczną pracę z mniejszą liczbą personelu naziemnego w pobliżu miejsca pracy.
Szybsze osiągnięcie profilu dzięki Indicate
System klasy podstawowej pozwalający na osiągnięcie profilu, MHE Ease of Use Indicate, zapewnia wizualne i dźwiękowe wskazania pozycji łyżki w stosunku do oczekiwanego profilu, co pomaga operatorom w osiągnięciu zakładanych wyników już za pierwszym razem. Niezależnie od poziomu umiejętności, operatorzy szybciej osiągają docelowy poziom profilu z większą precyzją i mniejszą potrzebą sprawdzania wyników pracy, co dodatkowo tworzy bezpieczniejsze środowisko pracy.
Dzięki funkcji Indicate operator wybiera docelową głębokość i nachylenie za pomocą systemu prowadzenia w kabinie, a monitor przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o postępie prac i odległości do stopnia. Technologia ta umożliwia operatorom szybsze osiąganie profilu bez błędów, co pozwala zaoszczędzić czas, roboczogodziny oraz obniżyć ogólne koszty.
Zarówno MHE Ease of Use E-Fence, jak i Indicate są wyposażone w funkcje Swing Assist i Bucket Assist – bez dodatkowych kosztów. Funkcja Swing Assist, zwana również powrotem do wykopu, automatycznie zatrzymuje ruch maszyny w jednym lub dwóch ustawionych punktach, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku załadunku ciężarówek i kopania. Pomaga operatorom osiągać bardziej powtarzalne wyniki przy mniejszym wysiłku, zmniejszając zużycie paliwa i poprawiając czas cyklu. Funkcja Bucket Assist – utrzymuje żądany kąt łyżki i kontynuuje precyzyjny wykop podczas ukosowania, poziomowania, tworzenia dokładnych nachyleń czy kopania rowów.
Obecnie produkowane minikoparki hydrauliczne Cat 306 CR, 308 CR i 309 CR Next Gen są wysyłane z fabryki w stanie gotowym do użycia (Ease-of-Use), co skraca czas spędzony na instalacji w terenie. Ease of Use Indicate i E-Fence można zamówić w pakiecie lub jako oddzielne pakiety funkcji, instalowane fabrycznie lub przez dealerów Cat jako zestaw modernizacyjny dla istniejących maszyn. Technologie te nie są obecnie dostępne dla modeli Cat 308 CR i 309 CR z wysięgnikiem o zmiennym kącie nachylenia, 308 CR z wysięgnikiem o kącie stałym oraz modeli z zadaszeniem.
Więcej informacji na temat MHE Ease of Use Indicate i E-Fence dla minikoparek hydraulicznych Cat o masie od 6 do 9 ton można uzyskać kontaktując się z dealerem Cat lub odwiedzając stronę: https://www.cat.com.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, VisionLink, żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
©2022 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |