Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie: czerwiec 2021
Numer publikacji: 438PR21
Nowa koparka Cat® MH3040 kontynuuje dziedzictwo modelu Cat® MH3040, zapewniając moc i niezawodność koniecznie w szczególnie wymagających pracach przeładunkowych na złomowiskach, na wysypiskach śmieci i w tartakach. Wysięgnik, ramiona i inne strefy wysokich naprężeń są wzmocnione grubymi wielopłytowymi przegrodami oraz elementami odlewanymi i kutymi, tak aby pewnie wytrzymały lata ciężkiej eksploatacji. Specjalnie zaprojektowane mocowania na górnej ramie stanowią podparcie dla nowej, wytrzymałej kabiny.
Zastosowany w koparce nowy silnik Cat C7.1 o mocy 151 kW (202 KM) spełnia unijną normę emisji spalin Stage V oraz jest wyposażony w układ oczyszczania spalin, który nie wymaga obsługi ani okresowego wyłączania. Nowy tryb pracy Smart automatycznie dostosowuje moc silnika i układu hydraulicznego do warunków pracy w celu ograniczenia zużycia paliwa, natomiast tryb Power zapewnia ustawiczne dostarczanie maksymalnej mocy i w efekcie najwyższą wydajność. Energooszczędny silnik może pracować na biodieslu o stężeniu do B20, a zużycie paliwa ma nawet 25 procent niższe niż silnik w modelu M325D L MH.
Zwiększona o 12 procent prędkość mechanizmu obrotu skraca czasy trwania cykli, tzn. pozwala przemieścić więcej materiału w tym czasie. Zaawansowany układ hydrauliczny ma mechanizm priorytetyzacji zaworów, który kieruje ciśnienie i przepływ tam, gdzie akurat są potrzebne, oraz dobiera najlepsze proporcje między mocą, wydajnością i możliwością sterowania obciążeniem. Nowością w koparce jest tryb zwiększonego udźwigu, który umożliwia podnoszenie większych ciężarów i poprawia sterowalność. Funkcje automatycznego rozgrzewania skracają czas potrzebny na nagrzanie oleju hydraulicznego w niskich temperaturach, zwiększając w ten sposób żywotność podzespołów.
Komfort i elastyczność
Większa kabina Premium w modelu MH3040 ma pakiet wyciszający, który zmniejsza hałas odbierany wewnątrz podczas pracy. Węższe słupki w połączeniu z dużymi szybami ze szkła hartowanego zapewniają doskonałą widoczność dookoła. Standardowo są montowane kamery tylna i boczna po prawej stronie, które pokazują operatorowi sytuację w otoczeniu maszyny. Nowy układ sterowania za pomocą joysticków pozwolił wyeliminować kolumnę kierownicy, co dodatkowo polepszyło widoczność do przodu. Odchylana lewa konsola bardzo ułatwia wchodzenie i wychodzenie z kabiny.
Monitor powiększony do 254 mm (10 cali), wyposażony w dotykowy panel o wysokiej rozdzielczości oraz pokrętła, ułatwia nawigowanie po intuicyjnym interfejsie. Joysticki sterujące są umieszczone ergonomicznie w zasięgu operatora, tak aby nie musiał on wykonywać zbędnych czynności, natomiast ustawieniach joysticków i preferowanego trybu mocy można szybko skonfigurować na monitorze pod konkretnym identyfikatorem użytkownika. Fotel Premium z zawieszeniem pneumatycznym oraz zagłówkiem, ogrzewaniem i wentylacją można dopasować do postury każdej osoby.
Ramiona i wysięgniki mogą mieć maksymalną długość 15,5 m (50,8 stopy), a różnorodność ich konfiguracji uwzględnia specyfikę najróżniejszych zastosowań. Klienci mogą wybierać wśród osprzętu roboczego o różnych typach i wielkości, odpowiednio do potrzeb w zakresie przeładunku materiałów i wykonywania innych zadań w miejscu pracy. Lampy LED montowane standardowo na wysięgniku, ramieniu i kabinie mają łączną moc 1800 lumenów, umożliwiając normalne operowanie maszyną przy słabym oświetleniu. Opcjonalny, montowany w fabryce 20-kilowatowy generator z okablowaniem doprowadzonym do szczytu ramienia pozwala sprawnie zasilać magnes przeznaczony do przeładunku materiałów ferromagnetycznych.
Uproszczona obsługa serwisowa
Zmiany konstrukcyjne maszyny MH3040 związane z obsługą serwisową obniżają koszty konserwacji nawet o 20 procent. W celu zmniejszenia wymagań konserwacyjnych okres wymiany wszystkich filtrów paliwa zsynchronizowano do 1000 godzin pracy, a nowy filtr wlotu powietrza z filtrem wstępnym również starcza nawet na 1000 godzin. Nowy filtr oleju hydraulicznego lepiej wychwytuje zanieczyszczenia, a okres jego wymiany wydłużono do 3000 godzin pracy — to 50% więcej niż w modelu M325D L MH. Nowe zawory zapobiegające wyciekom pozwalają zachować czystość oleju podczas wymiany i w ten sposób poprawić żywotność układu.
Zużycie filtrów koparki i okresy między przeglądami można szybko sprawdzać na wysokiej jakości monitorze w kabinie. Wysokowydajne wentylatory chłodzące mają napęd elektryczny, który załącza się tylko w razie potrzeby. Można w nich zaprogramować okresową zmianę kierunku obrotów, tak aby oczyszczać rdzenie chłodnicy bez przerywania pracy maszyny. Nowy węzeł serwisowy z prawej strony umożliwia wygodny dostęp na potrzeby uzupełniania paliwa i sprawdzania oleju silnikowego.
Standardowa funkcja Product Link™, stanowiąca nowość w koparce do prac przeładunkowych MH3040, rejestruje newralgiczne dane eksploatacyjne, takie jak lokalizacja maszyny, przepracowany czas, zużycie paliwa, wydajność, czas bezczynności, alarmy serwisowe i kody usterek. Menedżer floty może zdalnie śledzić te informacje i na ich podstawie odpowiednio dysponować sprzętem. Nowa usługa Remote Flash uruchamia wszelkie instalacje poza godzinami pracy maszyny. W ten sposób wygodnie pilnuje, aby maszyna miała zawsze najnowszą wersję oprogramowania pokładowego zapewniającego wysoką wydajność, sprawność użytkową i minimalizację przestojów.
Więcej informacji o nowej koparce do prac przeładunkowych Cat MH3040 można uzyskać u najbliższego dealera Cat oraz w witrynie internetowej www.cat.com.
Silnik |
Cat® C7.1 |
Moc użyteczna, kW (KM) |
152 (202) |
Maksymalna masa eksploatacyjna, kg (funty) |
38 529 (84 940) |
Maksymalny zasięg, mm (stopy/cale) |
15 490 (50 stóp i 10 cali) |
Maksymalna wysokość, mm (stopy/cale) |
17 510 (57 stóp i 5 cali) |
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2021 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|