Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie i Ameryce Północnej: czerwiec 2021 r.
Numer publikacji:316PR21
Przy zachowaniu normalnych własności użytkowych nowa koparka kołowa Cat® M319 ma skrócony przód i zmniejszony promień obrotu rufy, dzięki czemu może wydajnie pracować w ciasnych miejscach. Moment obrotowy mechanizmu obrotu wyższy o 15% niż w poprzednich modelach sprawia, że ta koparka nowej generacji znacznie szybciej poradzi sobie z zadaniami. Dedykowana pompa mechanizmu obrotu poprawia efektywność działania maszyny poprzez ustabilizowanie mocy, co pomaga wykonywać więcej różnych prac.
Napędzana silnikiem Cat C4.4 o mocy 128 kW (171 KM), koparka M319 dostosowuje swoją moc i wydajność do potrzeb miejsca pracy, spełniając przy tym normy emisji spalin Stage V (UE) i EPA Tier 4 Final (USA). Dzięki funkcjom takim jak tryb Eco, który ogranicza zużycie paliwa w mniej wymagających zadaniach, koparka potrafi spalać do 5% mniej paliwa niż poprzednie modele, co obniża długofalowe koszty eksploatacji.
Wysoka wydajność, zmniejszony promień obrotu rufy
Nowa M319 osiąga prędkość 35 km/h, więc szybciej dojedzie w nowe miejsce i więcej czasu spędzi na efektywnej pracy. Minimalny promień obrotu rufy wynoszący 1900 mm pozwala kopać, obracać się i zrzucać materiał w szczególnie ciasnych miejscach.
Zmodernizowany układ hydrauliczny zapewnia optymalną równowagę mocy i efektywności, umożliwiając jednocześnie precyzyjne kontrolowanie wykonywanych operacji. W celu zwiększenia elastyczności zastosowań maszyny przygotowano opcjonalne dodatkowe układy hydrauliczne wysokiego i średniego ciśnienia o przepływie jedno- lub dwukierunkowym. Dzięki nim wykonawcy mogą przystosowywać konfigurację maszyny do różnego osprzętu Cat.
Niezależnie od tego, czy M319 pracuje z terenu nieutwardzonego czy z asfaltu, sprawnie wykonuje prace ziemne, wybiera materiał, kopie rowy itd. Standardowa zdolność pracy w wysokiej temperaturze otoczenia wynoszącej 50˚C oraz rozruchu w temperaturze od -18˚C, a także — bez spadku mocy — na wysokościach sięgających 3000 m oznacza, że koparka może realizować kompleksowe projekty przewidujące bardzo różne warunki otoczenia.
Wysoki komfort
Przeprojektowana kabina oferuje wyższy komfort i możliwość bardziej efektywnej pracy. Nowy monitor z dotykowym ekranem o imponującej przekątnej 240 mm (10 cali), dodatkowo wyposażony w pokrętło, umożliwia intuicyjne nawigowanie między funkcjami maszyny. Operatorzy mogą zaprogramować konfigurację joysticka i preferencje mocy, a koparka automatycznie przywoła odpowiednie ustawienia na podstawie unikatowego identyfikatora operatora. Są tam nawet opcje regulacji temperatury w kabinie, dzięki którym przez cały dzień można pracować w najlepszych dla siebie warunkach.
Nowa odchylana lewa konsola bardzo ułatwia wchodzenie i wychodzenie z kabiny. Zaawansowane elastyczne mocowania kabiny zastosowane w koparce M319 zmniejszają przenoszenie drgań do kabiny, redukując w ten sposób zmęczenie operatora. Łatwo dostępne elementy sterujące zwiększają komfort obsługi, natomiast układ automatycznej blokady osi wykrywa moment, w którym należy zblokować lub zwolnić hamulec zasadniczy. Zmniejsza to liczbę czynności wykonywanych ręcznie przez operatora.
Dostępne są dwie opcjonalne kabiny wyższej klasy — Deluxe i Premium. Wersja Deluxe ma standardowo podgrzewany fotel z regulowanym zawieszeniem pneumatycznym, natomiast w odmianie Premium fotel jest podgrzewany, wentylowany i automatycznie regulowany na bieżąco.
Obniżone koszty konserwacji
W nowej koparce M319 podwojono żywotność filtrów, a wszystkie filtry paliwa wymienia się teraz co 1000 godzin. Dwa stopnie odfiltrowywania cząstek stałych w z oleju napędowego pozwalają uzyskać wyższą jakość paliwa, a zatem obniżyć ryzyko nieplanowanych przestojów. Również układ hydrauliczny wyposażono w zaawansowany mechanizm filtrowania. Ma on dwa zawory zapobiegające wyciekom, które pomagają zachować czystość oleju podczas jego wymiany. Ponadto żywotność filtrów w układzie zwiększono o 50%, do 3000 godzin. Wspólnie wszystkie te rozwiązania wyraźnie obniżają koszty konserwacji.
Króćce do pobierania próbek płynów Cat S∙O∙SSM, punkty codziennej obsługi serwisowej i prętowy wskaźnik poziomu oleju silnikowego ulokowano w miejscach dostępnych z poziomu podłoża, co znacznie usprawnia wykonywanie czynności. Operatorzy wygodnie śledzą zużycie filtrów w maszynie i okresy międzyobsługowe z wnętrza kabiny na monitorze z dotykowym ekranem, dzięki czemu mogą odpowiednio planować zabiegi konserwacyjne.
Większe bezpieczeństwo
W nowej koparce M319 wprowadzono funkcję rozruchu przyciskiem na podstawie unikatowego identyfikatora operatora, na czym zyskuje bezpieczeństwo maszyny i eksploatacji. Montowane standardowo kamery tylna i prawa boczna, w połączeniu z dużymi oknami i wąskimi słupkami kabiny, istotnie poprawiają widok na miejsce pracy. Opcjonalny system obserwacji dookólnej łączy informacje ze wszystkich kamer zamontowanych wokół maszyny, przekazując maksymalnie kompletny obraz całego otoczenia. Do poprawy widoczności przyczynia się również nowa płaska pokrywa komory silnika.
Punkty codziennej obsługi dostępne z poziomu podłoża oraz górna platforma serwisowa zwiększają bezpieczeństwo pracy maszyną M319. Montowana standardowo dźwignia blokady układu hydraulicznego odłącza wszystkie funkcje układu hydraulicznego i jazdy, a blokada mechanizmu obrotu unieruchamia przedni układ zawieszenia osprzętu w trakcie jazdy.
Więcej informacji o nowej koparce kołowej M319 można uzyskać od lokalnego dealera Cat oraz na następującej stronie: https://www.cat.com.
Silnik |
Cat® C4.4 |
Moc użyteczna, kW (KM) |
128 (171) |
Masa minimalna, kg (funty) |
19 000 (41 888) |
Masa maksymalna, kg (funty) |
21 050 (46 407) |
Obrót rufy, mm (stopy/cale) |
1900 (6 stóp i 3 cale) |
Maksymalna głębokość kopania, mm (stopy/cale) |
5750 (18 stóp i 10 cali) |
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża, mm (stopy/cale) |
9210 (30 stóp i 3 cale) |
Maksymalna wysokość załadunku, mm (stopy/cale) |
7790 (25 stóp i 7 cali) |
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy
powietrza, układ wydechowy i alternator.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2021 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |