Hydrauliczne złącze osprzętu CW Cat
Hydrauliczne złącze osprzętu CW Cat

Nowe hydrauliczne złącza osprzętu CW Cat® do koparek umożliwiają szybkie i bezpieczne zmienianie osprzętu roboczego przy mniejszym rozlewaniu oleju

 

Do publikacji w Afryce, Europie, Turcji i na Bliskim Wschodzie: maj 2024
Numer publikacji: 127PR24

 

  • Operatorzy mogą w kilka sekund zmieniać osprzęt roboczy, nie wychodząc kabiny
  • Wewnętrzne poprowadzenie przewodów giętkich zapobiega uszkodzeniom, przyczyniając się do obniżenia kosztów
  • Kompatybilne z dowolnym osprzętem roboczym Cat ®  

 

Firma Caterpillar informuje o trzech nowych modelach hydraulicznego złącza HCCW Cat® , które opracowała, wykorzystując sprawdzone w praktyce i odnoszące od dekad sukcesy bazowe złącze osprzętu CW. Dzięki bezproblemowemu podłączaniu do układu hydraulicznego maszyny szybkozłącza HCCW umożliwiają operatorom podłączenie i optymalne używanie osprzętu w ciągu zaledwie kilku sekund, bez konieczności wychodzenia z kabiny.

Szybkozłącza HCCW są kompatybilne z dowolnym osprzętem roboczym Cat, dzięki czemu zapewniają operatorowi możliwość użycia osprzętu odpowiedniego do danego zadania, przyczyniając się do zwiększenia ogólnej produktywności i wykorzystania narzędzia. Zmiana osprzętu na złączu hydraulicznym odbywa się znacznie szybciej niż na złączach statycznych i sworzniowych. Sprawdzone w praktyce bazowe złącze osprzętu CW opracowano z myślą o zapewnieniu trwałości i obniżeniu kosztów.

Nowe szybkozłącza HCCW20, HCCW30 i HCCW40 współpracują z układami zawieszenia osprzętu o masie od 7,5 do 27 ton. Każdy model ma standardowy udźwig 10 ton, wyjątkową funkcję układ sterowania z blokowaniem oraz czujniki mierzące położenie klina blokującego i sygnalizujące operatorowi status złączki. Różne zabezpieczenia elektroniczne i mechaniczne, zgodne z europejską normą EN474, pomagają zapewnić bezpieczeństwo osprzętu nawet w razie utraty ciśnienia. Operator siedzący wewnątrz kabiny jest wizualnie i dźwiękowo informowany o pomyślnym podłączeniu nowego osprzętu.

Nowe cechy konstrukcyjne zwiększają natężenie przepływu oleju, aby zmniejszyć opór hydrauliczny, zapewnić odpowiednie chłodzenie i zmniejszyć moc silnika potrzebną do pracy. Złącza są obrabiane maszynowo i dobierane wielkością tak, aby zapewniały intensywny przepływ, umożliwiając pełne wykorzystanie możliwości osprzętu hydromechanicznego, co między innymi oznacza maksymalnie zredukowane ciśnienie wsteczne. Są wyposażone w niezawodne przyłącza hydrauliczne, które zapobiegają rozlewaniu oleju podczas zmieniania osprzętu, a ich konstrukcja umożliwiająca szybkie odłączanie sprzyja długowieczności i ułatwia serwisowanie.

Klienci użytkujący dotychczasowe floty koparek Cat z zawiasami CW nie muszą modernizować maszyn, aby stosować nowe szybkozłacza HCCW. Gotowe narzędzia, takie jak łyżki, używane dotychczas ze złączami CW można bezproblemowo podłączać do nowych złączy HCCW. Wsporniki nowej złączki hydraulicznej HC umożliwiają stosowanie dotychczasowego osprzętu hydromechanicznego, takiego jak nożyce, młoty i chwytaki, ze złączem HCCW.

Poprowadzenie węży wewnątrz złącza i wspornika chroni przed uszkodzeniami, przyczyniając się do obniżenia kosztów węży i ich napraw. Złącze HCCW wykorzystuje sprawdzone bazowe szybkozłącze, które uzupełniono o trwałe i wydajne szybkozwalniające mocowania wtykowe i gniazdowe umieszczone w złączu i uchwycie osprzętu. Pokrywy i uszczelnienia zwiększają ochronę złączek oraz zapobiegają zanieczyszczeniu układu hydraulicznego.

Więcej informacji o hydraulicznych złączach osprzętu CW Cat można uzyskać, kontaktując się z dealerem Cat lub odwiedzając stronę: www.cat.com.

 

Specyfikacje hydraulicznego złącza osprzętu CW 

 

Model

HCCW20

HCCW30

HCCW40

Minimalna masa zawieszenia (tony)

7,5

15

20

Maksymalna masa zawieszenia (tony)

15

20

27

Maksymalnie ciśnienie zblokowania połączenia hydraulicznego, bary (psi)

120 (1740)

120 (1740)

120 (1740)

Maksymalnie ciśnienie odblokowania połączenia hydraulicznego, bary (psi)

350 (5076)

350 (5076)

350 (5076)

Masa, kg (funty)

160,6-166 (354-366)

171,9-172,8
(379-381)

171-186,4 (377-411)

Udźwig haka do podnoszenia, tony (funty)

10 (20 000)

10 (20 000)

10 (20 000)

 

 

Pobierz informację prasową i zdjęcia 

Pobierz

 

 

z

Hydrauliczne złącze osprzętu CW Cat® płynnie łączy się z układem hydraulicznym maszyny, umożliwiając operatorowi podłączenie i optymalne używanie osprzętu w ciągu zaledwie kilku sekund, bez konieczności wychodzenia z kabiny.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Szybka zmiana osprzętu za pomocą hydraulicznego złącza CW Cat®: Osprzęt roboczy może być używany wspólnie przez maszyny tej samej klasy wielkości.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Zmiana osprzętu na złączu hydraulicznym CW Cat® odbywa się znacznie szybciej niż na złączach statycznych i sworzniowych.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Hydrauliczne złącze osprzętu CW z rozdrabniaczem głównym P324

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Narzędzie wieloczynnościowe MP324 podczas podłączania do hydraulicznego złącza osprzętu CW.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Hydrauliczne złącze osprzętu CW z obrotowymi nożycami do złomowania i rozbiórki S3025

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Hydrauliczne złącze osprzętu CW z rozdrabniaczem głównym P324

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

# # #

 

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

 

©2024 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.
Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com