Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie i Korei Południowej: październik 2023 r.
Numer publikacji: 293PR23
Zupełnie nowe kompaktowe ładowarki gąsienicowe Cat® 255 i 265 bazują na sukcesie serii D3, ale zostały gruntownie przeprojektowane, aby ulepszyć funkcje, dzięki którym poprzednie modele zdobyły tak dużą popularność. Dzięki zwiększeniu wydajności silnika, siły udźwigu i przechylania, stabilności, komfortu operatora, a także technologiom, pierwsze modele ładowarek gąsienicowych nowej generacji, 255 i 265, wzmacniają renomę ładowarek firmy Caterpillar.
„Zachowaliśmy najważniejsze zalety serii D3, a jednocześnie, kierując się opiniami klientów, na nowo określiliśmy możliwości ładowarki”, Trevor Chase, specjalista ds. zastosowań produktów w firmie Caterpillar. „Oba modele nowej generacji mają wiele zalet zapewnianych przez układ podnoszenia pionowego. Nowy model Cat 255 zastępuje maszynę 259D3, natomiast model 265 zastępuje maszyny 279D3 i 289D3”.
Wszystkie kompaktowe ładowarki gąsienicowe Cat nowej generacji są mają numery modelu kończące się cyfrą 5. W uproszczonym nazewnictwie środkowa cyfra oznacza wielkość maszyny, przy czym większa liczba oznacza większą maszynę.
Nowy standard wydajności
Nowe ładowarki 255 i 265 są napędzane silnikami odpowiednio Cat C2.8T i Cat C2.8TA, które mają moc 74,3 KM (55,4 kW). Nowe silniki utrzymują stałą moc w szerokim zakresie prędkości obrotowych oraz umożliwiają znaczne zwiększenie momentu obrotowego, o 13% w maszynie 255 i o 43% w maszynie 265, aby podwyższyć wydajność roboczą. W przeprojektowanym przedziale silnikowym silnik i układ chłodzenia są umieszczone niżej w ramie, co zwiększa stabilność, zapewniając operatorowi poczucie bezpieczeństwa podczas pracy z ciężkimi ładunkami oraz na wszystkich etapach cyklu roboczego.
Nowa ładowarka 255 charakteryzuje się największą w swojej klasie wysokością podnoszenia, a w porównaniu z modelem 259D3 ma o 36% większą siłę odspajania przy pochyleniu, o 26% większą siłę odspajania przy podnoszeniu oraz o 24% większy udźwig znamionowy. Wysokość do sworznia B w maszynie 265 jest o 7,6 cala (193 mm) większa niż w modelu 289D3, co przekłada się na największą w tej klasie wysokość podnoszenia 11 stóp (3,35 m) ułatwiającą załadunek ciężarówek. Ładowarka 265 ma też o 19% większą siłę odspajania przy pochyleniu i o 22% większą siłę odspajania przy podnoszeniu.
Standardowe ciśnienie w układzie hydraulicznym zwiększono do 3500 psi (24 130 kPa). Pomocniczy układ hydrauliczny z przepływem zamkniętym, będący nowością w maszynach 255 i 265 nowej generacji pozwala na obsługiwanie wszystkich elementów osprzętu Cat Smart, w tym lemiesza spycharki Cat Smart, przy użyciu standardowej pomocniczej funkcji hydraulicznej.
W przypadku maszyn z przepływem standardowym oba modele są fabrycznie przystosowane do pracy z dużym przepływem. Funkcje pracy z dużym przepływem można łatwo aktywować za pośrednictwem osprzętu uruchamianego programowo (SEA), który umożliwia aktywowanie, na maszynie lub zdalnie, zwiększonego natężenia przepływu oleju hydraulicznego wynoszącego 30 gal/min (113 l/min) przy standardowym ciśnieniu w układzie. W obu modelach fabryczna opcja układu z dużym przepływem (XPS) zwiększa ciśnienie w pomocniczym układzie hydraulicznym do 4061 psi (28 000 kPa), a jednocześnie zwiększa natężenie przepływu oleju hydraulicznego do 30 gal/min (113 l/min) w modelu 255 i 34 gal/min (129 l/min) w modelu 265. Ładowarka 255 wyposażona w opcję układu z dużym przepływem (XPS) zapewnia klientom największą w swojej klasie wydajność pomocniczego układu hydraulicznego, które dotychczas nie była dostępna w maszynach z podwoziem średniej wielkości.
Przeprojektowanie dolnych podzespołów maszyny zaowocowało wytrzymalszym i sztywniejszym podwoziem, które zwiększa stabilność maszyny i ogranicza kołysanie podczas napełniania łyżki materiałem. Zawieszenie skrętne podwozia zapewnia wyższy komfort operatora, ogranicza zużycie gąsienic i poprawia utrzymywanie materiału, a ponadto sztywniejsza konstrukcja zapewnia lepsze profilowanie nawierzchni. Ładowarka 255 jest opcjonalnie oferowana z nowymi wąskimi gąsienicami 12,6 cala (320 mm) o bieżniku łopatkowym.
Ulepszone stanowisko operatora
Obie kompaktowe ładowarki gąsienicowe Cat, 255 i 265, są wyposażone w większa kabinę, która ma objętość zwiększoną o 22% i o 26% więcej miejsca na stopy. Wnętrze nowej kabiny jest poszerzone 2,75 cala (70 mm) i jest wyższe o 1,8 cala (46 mm). Ponadto, aby podwyższyć komfort operatora, przestrzeń na biodra zwiększono o 1,5 cala (40 mm), a rozstaw joysticków o 1,1 cala (28 mm).
Do ładowarek 255 i 265 jest dostępna gama foteli z zawieszeniem mechanicznym lub pneumatycznym, w tym komfortowy fotel z wentylacją i podgrzewaniem. Dzięki automatycznemu regulatorowi temperatury i wylotowi nawiewu umieszczonemu nad operatorem układ klimatyzacji może szybko chłodzić wnętrze kabiny.
W zależności od wybranego pakietu technologicznego ładowarki nowej generacji są wyposażone w 5-calowy (przekątna 127 mm) standardowy monitor LCD albo w 8-calowy (przekątna 203 mm) zaawansowany monitor dotykowy. Podobnie jak zaawansowany wyświetlacz stosowany w maszynach z serii D3 standardowy monitor jest wyposażony w interfejs Bluetooth i współpracuje z kamerą tylną, sterowaniem biegiem pełzającym, zegarem zadań i przypomnieniami o konserwacji zapobiegawczej. Ponadto menu wyświetlacza jest dostępne w 32 językach. W porównaniu z funkcjami monitora standardowego zaawansowany monitor dotykowy zapewnia szersze możliwości sterowania, w tym zaawansowane sterowanie radiem, współpracuje z opcjonalnymi kamerami o polu widzenia 270˚ i ma menu w 32 wersjach językowych. Nowe zaawansowane joysticki są wyposażone w zintegrowane elementy sterujące zaawansowanym monitorem dotykowym, dzięki czemu operator może obsługiwać wszystkie funkcje sterowania maszyną i zmieniać ustawienia, nie odrywając dłoni od joysticków.
Nisko położony punkt wejścia znacznie ułatwia wchodzenie do ładowarek 255 i 265 oraz wychodzenie z nich. Przeprojektowana konstrukcja umożliwia operatorowi otwieranie drzwi kabiny także wtedy, gdy ramiona podnoszenia nie są całkowicie opuszczone na ograniczniki ramy. Uproszczony, dwuetapowy proces zdejmowania drzwi pozwala operatorowi na szybkie ich zdemontowanie bez użycia narzędzi. Niższe zamocowanie silnika, o 59% większe okno tylne oraz okno górne o polu widzenia powiększonym o 15% zapewniają lepszą widoczność.
Zaawansowane technologie
Nowe kompaktowe ładowarki gąsienicowe zapewniają nowy poziom integracji maszyny z technologiami. Oba monitory, standardowy i zaawansowany, umożliwiają sterowanie osprzętem Cat Smart, takim jak lemiesze spycharki i zgarniarki czy układ podsiębierny. Osprzęt jest obsługiwany joystickami, a maszyna automatycznie rozpoznaje rodzaj osprzętu i odpowiadający mu schemat sterowania joystickiem.
System Cat Product Link Elite śledzi czas pracy maszyny, lokalizację, wykorzystanie zasobu, a także wyświetla szczegóły kodu usterki oraz umożliwia zaawansowane monitorowanie maszyny i jej stanu, które jest dostępne za pośrednictwem VisionLink®. Ponadto Product Link Elite umożliwia zdalne aktualizowanie oprogramowania i usuwanie usterek, a także pozwala w szybki sposób zdalnie aktywować funkcję dużego przepływu SEA.
Aby uzyskać więcej informacji o kompaktowych ładowarkach gąsienicowych nowej generacji Cat 255 i 265, skontaktuj się z dealerem Cat lub odwiedź stronę: www.cat.com.
|
255 |
265 |
Silnik |
Cat C2.8T |
Cat C2.8TA |
Moc maksymalna, KM (kW) |
74,3 (55,4) |
74,3 (55,4) |
Moment obrotowy silnika, funty-stopy (Nm) |
221 (300) |
280 (380) |
Masa eksploatacyjna, funty (kg) |
9628 (4367) |
10492 (4759) |
Udźwig znamionowy przy 35%, funty (kg) |
2499 (1134) |
2822 (1280) |
Ciśnienie oleju hydraulicznego – standardowe, psi (kPa) |
3500 (24130) |
3500 (24130) |
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowe, gal/min (l/min) |
23 (86) |
23 (86) |
Ciśnienie oleju hydraulicznego – duży przepływ SEA, psi (kPa) |
3500 (24130) |
3500 (24130) |
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ SEA, gal/min (l/min) |
30 (113) |
30 (113) |
Ciśnienie oleju hydraulicznego – duży przepływ XPS, psi (kPa) |
4061 (28000) |
4061 (28000) |
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ XPS: |
30 (113) |
34 (129) |
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, VisionLink, żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem handlowym firmy Caterpillar Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
©2023 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |