Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie: czerwiec 2021 r.
Numer publikacji: 319PR21
Nowe minikoparki hydrauliczne Cat® 302.7 CR, 303 CR i 303.5 CR oferują większą sprawność eksploatacyjną, łatwiejsze serwisowanie i wyższy komfort pracy operatora, wprowadzając szereg zupełnie nowych rozwiązań w klasie sprzętu o masie od 2,7 do 3,5 tony. Bazując na platformie nowej generacji, która zapewnia jednolite środowisko obsługi we wszystkich maszynach o masie od 1,5 do 10 ton, każdy nowy model ma w standardzie unikatowy układ sterowania za pomocą joysticków (Stick Steer), tempomat, ustawienia regulowane przez operatora oraz odchylane zadaszenie lub kabinę.
Zwiększenie ilości wspólnych elementów wśród wszystkich maszyn należących do rodziny oraz mocna zewnętrzna konstrukcja ogranicza konieczność trzymania zapasów kosztowych części zamiennych i obniża koszty napraw. Codzienne rutynowe kontrole obsługowe wykonuje się łatwo z poziomu podłoża przez boczne drzwiczki, natomiast odchylana kabina zapewnia bezkonkurencyjnie łatwy dostęp do podzespołów w celu wykonywania czynności serwisowych. Wydłużono również okresy międzyobsługowe, dzięki czemu maszyna spędza więcej czasu w pracy, a mniej w warsztacie. Ogółem wszystkie te rozwiązania obniżają całkowite koszty posiadania o 5% w porównaniu do poprzednich modeli.
Równocześnie zmiany konstrukcyjne w modelach 302.7 CR, 303 CR i 303.5 CR poprawiają o 10% efektywność podczas jazdy i kopania rowów. Modyfikacje układu hydraulicznego zwiększają wydajność podnoszenia i skracają czasy trwania cykli roboczych, a konfigurowalne ustawienia operatora odczuwalnie usprawniają obsługę.
Modele 302.7 CR i 303 CR są napędzane turbodoładowanym silnikiem Cat C1.1, natomiast model 303.5 CR korzysta z silnika Cat C1.7. Oba silniki spełniają normę emisji spalin Stage V (UE) i wytwarzają moc użyteczną 17,6 kW. Standardowe funkcje takie jak automatyczne załączanie biegu jałowego i automatyczne wyłączanie silnika pomagają obniżać zużycie paliwa w miejscu pracy, obniżając koszty eksploatacji.
Elastyczność zwiększa możliwości działania
Te minikoparki hydrauliczne nowej generacji mają zredukowany promień obrotu, który się przekłada na nieduże zwisy w trakcie pracy bokiem. W efekcie maszyna świetnie się nadaje do pracy w ciasnych przestrzeniach. Stałe szerokości podwozia, wynoszące w maszynach 302.7 CR, 303 CR i 303.5 CR odpowiednio 1500, 1550 and 1780 mm, zapewniają optymalny kompromis między zwinnością w miejscu pracy a stabilnością i zdolnością podnoszenia ładunków. Opcjonalne podwozie rozszerzalne dostępne w modelu 302.7 CR umożliwia operatorowi hydrauliczne zmniejszenie rozstawu gąsienic do 1355 mm w celu zmieszczenia się w ciasnym miejscu, a następnie zwiększenie go do 1780 mm w celu poprawienia stabilności przy kopaniu i podnoszeniu.
Wymienne pakiety przeciwwag umożliwiają klientom dostosowywanie masy maszyny do wymagań miejsca pracy, optymalnie równoważąc nacisk na podłoże z wydajnością podnoszenia. „Lekka” przeciwwaga zwiększa masę maszyny o 100 kg, natomiast „ekstra” dodaje 250 kg.
Wszystkie trzy modele nowej generacji są dostępne w konfiguracjach ze standardowym i długim ramieniem, co zwiększa uniwersalność zastosowań maszyny. Głębokości kopania z ramieniem standardowym wynoszą od 2450 do 2810 mm, natomiast ramię długie umożliwia sięganie na głębokość od 2650 do 3110 mm. Lemiesz spycharki, stanowiący wyposażenie standardowe, dodatkowo poszerza przeznaczenie maszyny na prace związane z zasypywaniem i profilowaniem powierzchni. Ma duży zakres ruchu do góry i do dołu względem powierzchni oraz wbudowaną fabrycznie funkcję ruchu swobodnego, która ułatwia czyszczenie. Opcjonalny lemiesz kątowy dostępny do modelu 303.5 CR zwiększa elastyczność zastosowań przy zasypywaniu.
Wydajny układ hydrauliczny wykrywający obciążenie, wyposażony w pompę o zmiennym wydatku, zapewnia natężenie przepływu oleju sięgające 100 l/min, przyczyniając się równocześnie do obniżenia zużycia paliwa. Wysokie poziomy ciśnienia bezpieczeństwa w połączeniu z dużymi natężeniami przepływu zapewniają układowi hydraulicznemu wydajność pozwalającą wytwarzać duże siły kopania i podnoszenia oraz efektywniej wykorzystywać osprzęt roboczy. Wchodzący w skład wyposażenia standardowego kompletny pomocniczy układ hydrauliczny z przewodami umożliwiającymi szybkie odłączanie oferuje wybór między przepływem jednokierunkowym, dwukierunkowym i ciągłym.
Wygodna obsługa
Nowe koparki 302.7 CR, 303 CR i 303.5 CR mają poszerzone opcje zabezpieczeń, wykorzystujące zarówno kod dostępu, jak i klucz Bluetooth®. Duży wyświetlacz nowej generacji wyposażony w dotykowy ekran umożliwia intuicyjne sterowanie funkcjami maszyny oraz łatwe monitorowanie newralgicznych parametrów eksploatacyjnych, takich jak poziom paliwa, temperatura cieczy chłodzącej i rejestry czynności konserwacyjnych.
Autorski układ sterowania Cat Stick Steer upraszcza kontrolowanie maszyny, a naciśnięciem jednego przycisku operator przełącza z konwencjonalnego sterowania za pomocą dźwigni i pedałów na proste i wygodne sterowanie za pomocą joysticków. Dwa zakresy prędkości jazdy, z maksymalną szybkością sięgającą 4,5 km/h, pomagają sprawnie poruszać się po całym miejscu pracy, a standardowy tempomat odciąża operatora w trakcie przemieszczania się na długich odcinkach między kolejnymi lokalizacjami.
Również unikatową cechą w tej klasie pojazdów jest możliwość wyboru między zadaszeniem a pełną kabiną. Szczelna kabina z utrzymywanym delikatnym nadciśnieniem zapewnia operatorowi czystość i ciszę, a dodatkowo może być wyposażona w układ ogrzewania i klimatyzacji pozwalający komfortowo pracować przez cały rok. Szybę przednią można przesunąć ku górze i schować w znajdującej się nad głową komorze, a duże powierzchnie przeszklone oraz okno dachowe zapewniają doskonałą widoczność w zakresie 360 stopni.
Więcej informacji o nowych minikoparkach hydraulicznych 302.7 CR, 303 CR i 303.5 CR można uzyskać od lokalnego dealera Cat oraz na następującej stronie: https://www.cat.com.
Model |
302.7 CR |
303 CR |
303.5 CR |
Silnik |
Cat® C1.1 z turbodoładowaniem |
Cat® C1.1 z turbodoładowaniem |
Cat® C1.7 |
Moc użyteczna, kW |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
Masa minimalna z kabiną, kg |
2670 |
3140 |
3620 |
Masa maksymalna z kabiną, kg |
3040 |
3545 |
4190 |
Obrót rufy |
Niewielkie rozmiary |
Niewielkie rozmiary |
Niewielkie rozmiary |
Głębokość kopania z ramieniem standardowym, mm |
2510 |
2650 |
2810 |
Głębokość kopania z ramieniem długim, mm |
2710 |
2950 |
3110 |
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|