Nowy model 973
Nowy model 973

Nowy model 973 uzupełnia zmodernizowaną ofertę ładowarek gąsienicowych Cat®

 

Do publikacji na całym świecie: marzec 2024 r.
Numer publikacji: 152PR23

Ładowarka gąsienicowa to maszyna, która potrafi zrobić wszystko – czyścić, ładować, kopać, przewozić, napełniać itd. – nawet na ciężkim lub śliskim podłożu. Nowa ładowarka gąsienicowa Cat® 973 łączy bezkonkurencyjną wszechstronność z nawet 10 procent niższym zużyciem paliwa, większą wydajnością, ulepszoną kabiną i opcjonalną technologią Payload. Ładowarka gąsienicowa o mocy 275 KM (205 kW) ma masę eksploatacyjną 29 892 kg (65 901 funtów) i na całym świecie zastępuje model 973K. Uzupełnia ofertę ładowarek gąsienicowych Cat, która obejmuje modele 953 (160 KM/119 kW) i 963 (202 KM/151 kW).

Łatwa obsługa
Chociaż model 973 jest największą ładowarką gąsienicową w branży, jest zwrotna i łatwa w obsłudze.  Zmodernizowana kabina ma fotel amortyzowany oraz regulowane podłokietniki/elementy sterujące. Intuicyjny wyświetlacz o przekątnej 10 cali (254 mm) umieszczony w desce rozdzielczej jest łatwy w obsłudze i współpracuje z kamerą cofania o rozdzielczości HD. Funkcja Slope Indicate wskazuje przechył wzdłużny i spadek poprzeczny maszyny bezpośrednio na wyświetlaczu.

Przeniesieniem napędu można sterować za pomocą joysticka lub dźwigni V i pedałów, natomiast do sterowania osprzętem służy joystick lub 2 dźwignie. Opcjonalny joystick oferuje elementy sterujące dobrze znane operatorom doświadczonym w użytkowaniu ładowarek o sterowaniu burtowym/kompaktowych ładowarek gąsienicowych. W obu wariantach systemu sterowania operatorzy mogą wybierać poziom reakcji osprzętu roboczego — dokładny, normalny, pobieżny — odpowiadający preferencjom operatora lub zastosowaniu Powtarzalne operacje podnoszenia, opuszczania, pochylania, zrzutu i ruchu swobodnego można wstępnie zaprogramować, aby ułatwić wykonywanie czynności takich jak załadunek ciężarówek. Płynniejsze reakcje osprzętu roboczego i układu kierowniczego w porównaniu z poprzednim modelem.

Większa wydajność + niższe zużycie paliwa = wyższe zyski

Model 973 jest napędzany silnikiem Cat C9.3B. Zużycie paliwa mniejsze nawet o 10% dzięki trybowi automatycznemu, w którym prędkość obrotowa silnika jest dostosowywana do obciążenia. Tryb Eco przewidziany dla lżejszych prac w większym stopniu zmniejsza prędkość obrotową, dodatkowo ograniczając zużycie paliwa. Z kolei tryb mocy utrzymuje wysoką prędkość obrotową silnika, tak aby w każdej chwili była dostępna duża moc.

Opcjonalna łyżka z serii Performance pozwala pracować z wydajnością większą nawet o 20%. Opcjonalne szybkozłącze Fusion™ umożliwia szybką zmianę osprzętu roboczego. W ofercie są różnorodne łyżki, widły i inne narzędzia, które można instalować wymiennie w ładowarkach gąsienicowych, ładowarkach kołowych i innych maszynach kompatybilnych ze złączem Fusion. Łyżki są fabrycznie wyposażone w zęby łyżki, adapter i układ blokowania Advansys™ Zęby Advansys zapewniają maksymalną wydajność i najniższe koszty eksploatacji łyżki w całym okresie jej użytkowania. Beznarzędziowy system mocowania gwarantuje bezpieczne, szybkie wymontowywanie i instalowanie.

Dedykowane maszyny o małym nacisku na podłoże, do prac na wysypiskach/wyburzeniowych i w ładowniach statków są fabrycznie wyposażone w specjalne podwozie, osłony i inne elementy przystosowujące do najcięższych zadań. Ładowarka 973 w konfiguracji do pracy w hutach i stalowniach jest wyposażona w specjalną kabinę, izolowany stalowy zbiornik paliwa, podwozie odporne na działanie wysokich temperatur oraz izolację całej maszyny, dzięki czemu jest przystosowana do przeładunku żużla. 

Cat Payload

Dzięki ważeniu w ruchu technologia Cat Payload* dostarcza precyzyjnych informacji o obciążeniu łyżki, pomagając zapobiegać przeładowaniu lub niedoładowaniu. Większa dokładność kontrolowania załadunku przyczynia się do skrócenia cyklu roboczego, zapewniając oszczędność czasu, pracy i paliwa.

Wyższa wydajność

Technologia telematyki Cat Equipment Management pozwala uprościć zarządzanie miejscem pracy dzięki gromadzeniu danych generowanych przez sprzęt, materiały i personel oraz dostarczaniu ich w formatach dostosowanych do potrzeb klientów.

  • Product Link™ automatycznie i precyzyjnie gromadzi dane zasobów sprzętowych – dowolnego typu i dowolnej marki – które można przeglądać online za pośrednictwem aplikacji mobilnych i internetowych.
  • Funkcja VisionLink® zapewnia dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Dealer Cat pomoże skonfigurować spersonalizowany abonament, dostępny za pośrednictwem połączenia komórkowego, satelitarnego lub obu.
  • Aplikacja Cat daje możliwość zarządzania zasobami w dowolnym momencie bezpośrednio z poziomu smartfona.
  • Funkcja zdalnego usuwania usterek pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, umożliwiając dealerom Cat zdalne przeprowadzanie testów diagnostycznych. Funkcja zdalnej aktualizacji oprogramowania samodzielnie aktualizuje oprogramowanie pokładowe w dogodnym dla Ciebie czasie, potencjalnie skracając czas aktualizacji nawet o 50%.
  • Profil aplikacji i identyfikator operatora pomagają zaoszczędzić czas, zapisując preferowane ustawienia maszyny.
  • Funkcja Zabezpieczenie maszyny – kod dostępu zapewnia opcjonalny dodatkowy poziom zabezpieczeń, wymagając od operatora wprowadzenia identyfikatora przed rozpoczęciem pracy maszyny.

Aby uzyskać więcej informacji o maszynie 973 i całej rodzinie ładowarek gąsienicowych Cat, odwiedź dealera Cat lub stronę www.cat.com.

*Nie do sprzedaży.
Wszystkie cechy podano w porównaniu do modeli z rodziny K.

 

 

Specyfikacje produktu 973

 

Model

953

963

973

Model silnika

Cat® C7.1

Cat C7.1

Cat C9.3B

Normy emisji spalin

Spełnia normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea), Nonroad Stage IV (Chiny), japońskiej normy z 2014 r. lub Stage IIIA (Euroazjatycka Unia Gospodarcza), UN ECE R96 Stage IIIA, odpowiadające normie Tier 3 (USA) / Stage IIIA (UE).

Moc użyteczna (przy 1800 obr./min)

 

 

 

 

 

 

ISO 9249/SAEJ1349

119 kW

160 hp

151 kW

202 KM

205 kW

275 hp

ISO 9249 (DIN)

162 KM

 

204 KM

 

279 KM

 

Masa eksploatacyjna1

 

Standardowa

15 958 kg

35 181 funtów

20 358 kg

44 881 funtów

29 892 kg

65 901 funtów

Nacisk na podłoże – nakładki standardowe

66 kPa

10 psi

63 kPa

9,1 psi

65,8 kPa

9,5 psi

Pojemność łyżki2

 

Ogólnego przeznaczenia

1,8 m3

2,4 jarda3

2,5 m3

3,2 jarda3

3,2 m3

4,2 jarda3

Seria Performance

2,1 m3

2,7 jarda3

2,8 m3

3,7 jarda3

3,8 m3

5,0 jarda3

Ogólnego przeznaczenia – mocowanie Fusion

1,8 m3

2,4 jarda3

2,5 m3

3,2 jarda3

3,2 m3

4,2 jarda3

1W przypadku maszyn bez układu oczyszczania spalin należy odjąć 287 kg/632 funty.

2Aby dowiedzieć się o pełnej ofercie łyżek i osprzętu roboczego do ładowarek gąsienicowych, skontaktuj się z dealerem Cat.

Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator działający z maksymalną prędkością, alternator, układ oczyszczania powietrza i układ oczyszczania spalin. Moc podawana jest mierzona według normy obowiązującej w czasie produkcji.

 

 

Pobierz informację prasową i zdjęcia 

Pobierz

 

 

z

Model Cat® 973 uzupełnia zmodernizowaną rodzinę ładowarek gąsienicowych Cat. Dołącza do modeli 953 (160 KM/119 kW) i 963 (202 KM/151 kW) jako największa maszyna w ofercie ładowarek gąsienicowych Cat.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Ładowarka gąsienicowa Cat® 973 o mocy 275 KM (205 kW) ma masę eksploatacyjną 29 892 kg (65 901 funtów) i na całym świecie zastępuje model 973K.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Nowa ładowarka gąsienicowa Cat® 973 łączy bezkonkurencyjną wszechstronność z nawet 10 procent niższym zużyciem paliwa, większą wydajnością, ulepszoną kabiną i opcjonalną technologią Payload*. *Nie do sprzedaży.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Dzięki ważeniu w ruchu technologia Cat® Payload* dostarcza precyzyjnych informacji o obciążeniu łyżki, pomagając zapobiegać przeładowaniu lub niedoładowaniu. Większa dokładność kontrolowania załadunku przyczynia się do skrócenia cyklu roboczego, zapewniając oszczędność czasu, pracy i paliwa. Modernizacja do Advanced Payload zapewnia dostęp do funkcji poszerzających możliwości automatyzowania, dostosowywania do indywidualnych potrzeb oraz śledzenia. *Nie do sprzedaży

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Opcjonalne szybkozłącze Fusion™ umożliwia szybką zmianę osprzętu roboczego. W ofercie są różnorodne łyżki, widły i inne narzędzia, które można instalować wymiennie w ładowarkach gąsienicowych, ładowarkach kołowych i innych maszynach kompatybilnych ze złączem Fusion.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Aby zapewnić maksymalną łatwość obsługi, przeniesieniem napędu można sterować za pomocą joysticka lub dźwigni V i pedałów, natomiast do sterowania osprzętem służy joystick lub 2 dźwignie.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Model 973 jest napędzany silnikiem Cat® C9.3B. Zużycie paliwa mniejsze nawet o 10% dzięki trybowi automatycznemu, w którym prędkość obrotowa silnika jest dostosowywana do obciążenia.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Ładowarka gąsienicowa Cat® 973 jest dostępna w konfiguracji do pracy w hutach i stalowniach, wyposażona w rozwiązania zapewniające odporność na wysokie temperatury, a tym samym przystosowujące do przeładunku żużla. Dostępne są też konfiguracje do specjalnych zastosowań: do prac na wysypiskach i w ładowaniach statków, a także o małym nacisku na podłoże.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Ładowarka Cat® 973 w konfiguracji do pracy w hutach i stalowniach jest wyposażona w specjalną kabinę, izolowany stalowy zbiornik paliwa, podwozie odporne na działanie wysokich temperatur oraz izolację całej maszyny.

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Ładowarka gąsienicowa Cat® 973 | Operator w kabinie

z

Ładowarka gąsienicowa Cat® 973 | Rozładunek rur

z

Ładowarka gąsienicowa Cat® 973 | Przeciąganie materiału do tyłu

z

Ładowarka gąsienicowa Cat® 973 | Załadunek żwiru do kontenera na materiał podkładowy

z

Ładowarka gąsienicowa Cat® 973 | Zmienianie osprzętu roboczego ze złączem Fusion™

z

Ładowarka gąsienicowa Cat® 973 | Kopanie i załadunek ciężarówki

z

Ładowarka gąsienicowa Cat® 973 | Spychanie gruzu zasypowego

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

 

# # #

 

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.


CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, VisionLink, żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

©2023 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com