Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Australii, Nowej Zelandii i Japonii: grudzień 2021 r.
Numer publikacji: 844PR21
Ładowarka kołowa Cat® 988K XE bazuje na technologii przełączania reluktancji z litym wirnikiem, która czerpie pełnymi garściami z ponad 15 lat doświadczeń Caterpillar w budowaniu napędów elektrycznych. Najnowsze modernizacje maszyny pozwalają zwiększyć prędkość zjazdów ze wzniesień nawet o 10%, siłę napędową przenoszoną na koła oraz siłę odspajania wytwarzaną przez układ hydrauliczny, co ogółem poprawia wydajność pracy nawet o 5%. Unowocześniona konstrukcja przyspiesza pracę w operacjach załadunku i przemieszczania, a opcjonalna przeciwwaga poprawia stabilność i manewrowość podczas wykonywania tych czynności.
Nowy pedał jazdy w maszynie 988K XE ma trzy dynamiczne poziomy hamowania, ułatwiając sterowanie ładowarką wyłącznie jednym prawym pedałem. Standardowa funkcja zapobiegania poślizgowi opon minimalizuje poślizg i zużywanie się opon, wydłużając ich żywotność i w efekcie obniżając całościowe koszty eksploatacji.
Nowe narzędzia w opcjonalnej funkcji automatycznego kopania Cat Autodig upraszczają kopanie, przyspieszając te prace nawet o 10%. Z kolei opcjonalna funkcja automatycznego ustawiania opon Auto Set Tires pozycjonuje przednie opony w sposób ułatwiający prawidłowy załadunek. Technologia ochrony przed zdławieniem podnoszenia automatycznie reguluje siłę napędową przenoszoną na koła podczas wkopywania się w warstwę wierzchnią, tak aby nie doszło do zdławienia układu hydraulicznego w trakcie podnoszenia łyżki z nabranym materiałem. Dzięki temu 988K XE może szybciej odjechać z pryzmy.
Nowa funkcja instruowania operatora Cat Operator Coaching pozwala lepiej wykorzystać możliwości maszyny, skracając czasy wykonywania cykli o 15% i poprawiając napełnienie łyżki nawet o 10%. Podpowiada między innymi, jak skrócić tor jazdy, uniknąć odchylania po nabraniu podczas kopania, wjechać w pryzmę łyżką ustawioną maksymalnie poziomo, zredukować wysokość zrzutu i używać funkcji powrotu osprzętu do zadanego położenia. Ów instruktaż pomaga również obniżyć zużycie paliwa nawet o 15%.
Wyższa efektywność
W ładowarce 988K XE zastosowano sprawdzoną w terenie technologię napędu elektrycznego z przełączaną reluktancją, która w porównaniu z modelem 988K poprawia całościową efektywność działania o 25%, a efektywność w operacjach załadunku ubitego materiału nawet o 49%. Praca w trybie ekonomicznym zmniejsza znamionową prędkość obrotową silnika Cat C18, dzięki czemu spala on mniej paliwa. Szybsze działanie układu hydraulicznego i krótsze czasy trwania cykli w ładowarce 988K XE minimalizują okresy bezczynności i obniżają zużycie paliwa, a więc podnoszą sprawność maszyny. Spadek emisji gazów cieplarnianych uzyskany dzięki zastosowaniu napędu elektrycznego zamiast mechanicznego odpowiada rocznemu zużyciu prądu przez prawie 10 gospodarstw domowych.
Zawór nowego systemu zintegrowanego sterowania układem kierowniczym i przekładnią (STIC™) działa nawet 47% ciszej. Sam system umożliwia precyzyjne kontrolowanie maszyny za pomocą minimalnych ruchów ręki, zwiększając komfort pracy oraz dokładność i efektywność operacji załadunku. Nowy układ sterujący siłą napędową przenoszoną na koła (RSC) pozwala umożliwia modulowanie tej siły w zakresie od 100% do 25% za pomocą lewego pedału, ograniczając ryzyko poślizgu opon przy zachowaniu normalnej wydajności układu hydraulicznego. Nowy układ hydrauliczny o natężeniu przepływu zwiększanym wraz ze wzrostem wartości sygnału sterującego (Positive Flow Control, PFC) poprawia efektywność działania, wyczucie łyżki i reagowanie na polecenia, dzięki czemu maszyna pracuje bardziej przewidywalnie.
Opcjonalny system Cat Payload montowany w ładowarce 988K XE przekazuje dane na żywo bezpośrednio do kabiny. Precyzyjnie mierzy masę załadowanego materiału i w ten sposób pomaga zapobiegać przeciążeniu lub niedociążeniu ciężarówki. Po zainstalowaniu opcjonalnej technologii Advanced Productivity maszyna 988K XE będzie przekazywać kompleksowe informacje o stopniu załadowania, na podstawie których operator i jego zwierzchnicy mogą decydować o dalszych działaniach.
Montowana standardowo technologia Cat Vision pokazuje szczegółowo obraz sytuacji za ładowarką, a kąt skrętu wynoszący 43 stopnie pozwala precyzyjnie ustawić maszynę w ciasnych miejscach w sposób maksymalizujący sprawność załadunku. Ładowarka ma znamionową ładowność wynoszącą 11,3 tony metrycznej (12,5 tony amerykańskiej) przy nabieraniu materiału ubitego oraz 14,5 tony metrycznej (16 ton amerykańskich) przy nabieraniu materiału luźnego. Można ją wyposażać w łyżki o pojemności 4,7-13 m3 (6,2-17 jardów3). Jej wydajność została precyzyjnie dobrana, tak aby w 3 przejazdach potrafiła napełnić wozidło Cat 770G o ładowności 38,2 tony metrycznej (42,1 tony amerykańskiej), a w 4 przejazdach wozidło Cat 772G o ładowności 46,8 tony metrycznej (51,6 tony amerykańskiej). W konfiguracji wysokiego podnoszenia w 5 przejazdach napełni wozidło Cat 773G o ładowności 55,3 tony metrycznej (61 ton amerykańskich), a w 6 przejazdach wozidło Cat 775G o ładowności 64 ton metrycznych (70,5 tony amerykańskiej).
Aby uzyskać więcej informacji o dużej ładowarce kołowej Cat 988K XE z napędem elektrycznym, skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat lub odwiedź stronę: https://www.cat.com.
Silnik |
Cat® C18 |
Moc maksymalna – SAE J1995, kW (KM) |
439 (588) |
Masa eksploatacyjna — wersja standardowa, kg (funty) |
52 781 (116 362) |
Masa eksploatacyjna — wersja ze zwiększoną wysokością podnoszenia, kg (funty) |
54 258 (119 618) |
Ładowność znamionowa – wersja standardowa (ubite/sypkie), tony metryczne (amerykańskie) |
11,3 (12,5) / 14,5 (16) |
Ładowność znamionowa – wersja ze zwiększoną wysokością podnoszenia (ubite/sypkie), tony metryczne (amerykańskie) |
11,3 (12,5) / 14,5 (16) |
Zakres pojemności łyżki, m3 (jardy3) |
4,7-13 (6,2-17) |
Wysokość zrzutu — wersja standardowa, mm (stopy) |
3 641 (11,9) |
Wysokość zrzutu — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia, mm (stopy) |
4043 (13,3) |
Silnik |
Cat® C18 |
Moc maksymalna – SAE J1995, kW (KM) |
439 (588) |
Masa eksploatacyjna — wersja standardowa, kg (funty) |
52 781 (116 362) |
Masa eksploatacyjna — wersja ze zwiększoną wysokością podnoszenia, kg (funty) |
54 258 (119 618) |
Ładowność znamionowa – wersja standardowa (ubite/sypkie), tony metryczne (amerykańskie) |
11,3 (12,5) / 14,5 (16) |
Ładowność znamionowa – wersja ze zwiększoną wysokością podnoszenia (ubite/sypkie), tony metryczne (amerykańskie) |
11,3 (12,5) / 14,5 (16) |
Zakres pojemności łyżki, m3 (jardy3) |
4,7-13 (6,2-17) |
Wysokość zrzutu — wersja standardowa, mm (stopy) |
3 641 (11,9) |
Wysokość zrzutu — wersja o zwiększonej wysokości podnoszenia, mm (stopy) |
4043 (13,3) |
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|