Wyjątkowy nowy czujnik zużycia gąsienic Cat® umożliwia zdalne, bezdotykowe monitorowanie zużycia oraz wyświetlanie ostrzeżeń w przypadku przekroczenia procentowych progów zużycia

 

Do publikacji na całym świecie: lipiec 2024 r.
Numer publikacji: 169PR24

 

  • Zdalne monitorowanie zużycia gąsienic, aby zwiększyć zasięg floty
  • Ostrzeżenia przy przekroczeniu progów zużycia 40%, 70% i 100% ułatwiające planowanie konserwacji
  • Trwała, wodoszczelna konstrukcja z baterią o długim okresie eksploatacji

 

Dzięki 120-letniemu doświadczeniu w dziedzinie podwozi firma Caterpillar nieustannie wprowadza innowacje, aby klienci mogli czerpać maksymalne korzyści ze swoich inwestycji. Opatentowany czujnik zużycia gąsienic Cat (CTWS), przeznaczony wyłącznie do maszyn i podwozi Cat®, pozwala na zdalne monitorowanie zużycia podwozia, aby lepiej przewidywać konieczność wymiany, planować konserwację i skrócić przestoje maszyny.

Nowy czujnik CTWS jest monitorowany przez system kontroli nad zużyciem Cat i umożliwia bezprzewodowe przesyłanie informacji o zużyciu ogniwa gąsienicy z maszyny do dealera. Progi zużycia, przy których są wysyłane ostrzeżenia – 40%: wezwanie do przetoczenia tulei, 70%: sygnał do przeprowadzenia pomiaru lub złożenia zamówienia oraz 100%: konieczność wymiany – ułatwiają planowanie przeglądów i upraszczają zamawianie części zamiennych. Dzięki przesyłanym w czasie rzeczywistym informacjom o zużyciu gąsienic można bezdotykowo wykonywać pomiary ogniwa gąsienicy, zautomatyzować przeglądy, aby zwiększyć zasięg floty, a także kontrolować zużycie gąsienic podczas prac w odległych miejscach i ustalać priorytety przeglądów, pomagając w optymalizowaniu ręcznych kontroli.

Niezawodność innowacyjnego czujnika w całym przewidywanym okresie eksploatacji gąsienicy została sprawdzona w praktyce, a liczba użytkowanych maszyn Cat z tym rozwiązaniem przekroczyła już 2000. Aby zapewnić ochronę przed uszkodzeniem, mały czujnik elektroniczny jest instalowany w specjalnej kieszeni w ogniwie gąsienicy. W każdym zespole ogniw znajduje się jedno ogniwo z czujnikiem. W maszynie są więc dwa takie czujniki, po jednym po każdej stronie. Czujnik CTWS jest odporny na obciążenia udarowe o wysokich częstotliwościach oraz spełnia kryteria testów funkcjonalnych i środowiskowych. Podczas rzeczywistego użytkowania stwierdzono, że zależnie od warunków pracy trwałość baterii czujnika wynosi nawet siedem (7) lat.

W wybranych regionach czujnik zużycia gąsienic jest oferowany jako wyposażenie standardowe nowych spycharek Cat D5, D6 i D8 oraz ładowarek gąsienicowych 953 i 963. Ponadto jest planowane poszerzenie jego dostępności o kolejne modele spycharek. Czujnik może być też instalowany w ramach modernizacji wybranych podwozi spycharek.

Więcej informacji o czujniku zużycia gąsienic Cat można uzyskać, kontaktując się z dealerem Cat lub odwiedzając stronę: www.cat.com.

 

Pobierz informację prasową i zdjęcia 

Pobierz

 

 

z

Grafika z czujnikiem CTWS

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z
z

Ogniwo z czujnikiem CTWS na maszynie

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o nowatorskich czujnikach zużycia gąsienic Cat® (CTWS) i dowiedz się, jak dzięki czujnikom CTWS możesz usprawnić zarządzanie flotą oraz jej konserwację. Czujnik CTWS jest przeznaczony wyłącznie do maszyn Cat i zwiększa ich niezawodność, umożliwiając monitorowanie zużycia podwozia w czasie rzeczywistym. Ten innowacyjny czujnik pozwala na automatyczne ostrzeganie o przekroczeniu określonych progów zużycia, przyczyniając się do zapewnienia optymalnej wydajności oraz znacznego skrócenia przestojów.

 

 

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

 

# # #

 

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, VisionLink, żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

VisionLink jest znakiem handlowym firmy Caterpillar Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

©2024 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

 

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.
Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód
Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com