Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie: czerwiec 2021
Numer publikacji: 381PR21
Nowa minikoparka hydrauliczna Cat® 308 CR z wysięgnikiem stałym zapewnia maksymalną moc i wydajność, umożliwiając sprawne wykonywanie prac w szerokim zakresie zastosowań. Jej stały wysięgnik i mały promień obrotu przekładają się na nieduże zwisy w trakcie pracy bokiem. W efekcie ta koparka nowej generacji świetnie się nadaje do pracy w ciasnych przestrzeniach. W porównaniu z wysięgnikiem obrotowym wysięgnik stały pozwala uzyskać większą głębokość wykopu o pionowej ścianie i wysokość zrzutu oraz podnosić większy ciężar podczas pracy blisko maszyny.
W rodzinie koparek nowej generacji Caterpillar model 308 CR z wysięgnikiem stałym poszerza możliwości działania sprzętu w klasie 8 ton. Oferuje najlepszą w klasie wydajność, znakomite warunki pracy operatora i uproszczoną obsługę. Wariant z długim ramieniem ma ramię wydłużone z 1670 do 2210 mm, co powiększa głębokość kopania z 4150 do 4690 mm oraz maksymalny zasięg z 6390 do 6900 mm.
Nowa maszyna jest napędzana sprawdzonym silnikiem Cat C3.3B o mocy 51,8 kW, który spełnia europejską normę emisji spalin Stage V. Modyfikacjom układu hydraulicznego towarzyszą standardowe funkcje automatycznego włączania biegu jałowego i wyłączania silnika, które wspólnie poprawiają wskaźniki sprawności maszyny, obniżają koszty eksploatacji i zwiększają atrakcyjność zakupu.
Wysoka wydajność i prostota obsługi
Model 308 CR z wysięgnikiem stałym ma głębokość kopania na pionowej ścianie powiększoną o 20% w stosunku do modelu 308 CR z wysięgnikiem obrotowym. Dzięki temu podczas kopania rowów można go rzadziej przestawiać, co usprawnia pracę i obniża zużycie paliwa. Dla uproszczenia szkolenia operatorów układ elementów sterujących jest bardzo podobny do stosowanego w innych minikoparkach Cat. Nowy monitor LCD jest łatwy w obsłudze, w czytelny sposób przekazuje informacje oraz ma pokrętło do wygodnego nawigowania po ekranie. Montowany standardowo układ zmiany schematu sterowania umożliwia operatorom szybkie adaptowanie ruchu joysticka do własnych preferencji.
Wydajny układ hydrauliczny wykrywający obciążenie, wyposażony w pompę o zmiennym wydatku, zapewnia natężenie przepływu oleju sięgające 167 l/min. Zastosowany w maszynie elektrohydrauliczny układ sterowania pozwala łatwo dopasowywać ustawienia operatora do preferencji lub zastosowania, a regulacja obejmuje zarówno zawieszenie osprzętu, jak i sam podłączony osprzęt. Wchodzący w skład wyposażenia standardowego kompletny pomocniczy układ hydrauliczny z przewodami umożliwiającymi szybkie odłączanie oferuje wybór między przepływem jednokierunkowym, dwukierunkowym i ciągłym.
Model 308 CR z wysięgnikiem ma standardowy mechanizm koparki przedsiębiernej, który zwiększa precyzję kopania podczas prac w pobliżu instalacji przesyłowych. Chcąc uzyskać maksymalną uniwersalność, można wyposażyć maszynę w systemem głowicy obrotowo-wychylnej. Zawiera on złącze osprzętu Cat TRS8, które umożliwia obracanie osprzętu roboczego o 360 stopni oraz przechylanie na boki w zakresie 40 stopni. Dzięki temu koparka stojąca w jednej pozycji może sięgać do znacznie większej liczby miejsc albo manewrować osprzętem nad, pod i wokół przeszkód.
Na potrzeby prac związanych z zasypywaniem i profilowaniem powierzchni maszyna jest standardowo wyposażona w lemiesz o szerokości 2300 mm, który opcjonalnie można zastąpić lemieszem 2450 mm. Lemiesz ma funkcję ruchu swobodnego ułatwiającą operowanie, a jego wysokość i głębokość to odpowiednio 370 i 407 mm.
Wygodna obsługa
Kabina nowej generacji jest szczelna i utrzymuje delikatne nadciśnienie, co zapobiega dostawaniu się zanieczyszczeń do środka. Przeprojektowany układ ogrzewania/wentylacji/klimatyzacji umożliwia komfortową pracę w każdych warunkach pogodowych. Niski poziom hałasu w kabinie wynoszący 72 dB(A), konsole operatora z regulowanymi podpórkami pod nadgarstki i amortyzowany fotel pozwalają bez zmęczenia spędzić w terenie cały dzień.
Koparka 308 CR z wysięgnikiem stałym zawiera autorski układ sterowania Cat Stick Steer upraszczający kontrolowanie maszyny. Naciśnięciem jednego przycisku operator może przełączyć z konwencjonalnego sterowania za pomocą dźwigni i pedałów na proste i wygodne sterowanie za pomocą joysticków. Ta minikoparka hydrauliczna nowej generacji ma dwa zakresy prędkości jazdy, z maksymalną szybkością sięgającą 4,9 km/h. Standardowy tempomat odciąża operatora w trakcie przemieszczania się na długich odcinkach między kolejnymi lokalizacjami.
Dużą przednią szybę kabiny można łatwo przesunąć ku górze i schować nad głową w komorze, poza zasięgiem wzroku operatora. Duże szyby boczne i tylne oraz okno dachowe zapewniają świetną widoczność dookoła. Opcjonalna kamera tylna przekazuje obraz na monitor, zwiększając bezpieczeństwo pracy.
Również ze względów bezpieczeństwa wszystkie punkty codziennej obsługi są łatwo dostępne z poziomu podłoża przez boczne drzwiczki. Wpuszczane boczne panele są mocowane na płasko dla lepszej ochrony przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby można je indywidualnie szybko i łatwo wymieniać, co obniża koszty.
Więcej informacji o tej koparce nowej generacji można uzyskać od lokalnego dealera Cat oraz na następującej stronie: https://www.cat.com.
Silnik |
Cat® C3.3 B |
Moc użyteczna, kW |
51,8 |
Masa minimalna z kabiną, kg |
7330 |
Masa maksymalna z kabiną, kg |
8025 |
Obrót rufy |
Niewielkie rozmiary |
Głębokość kopania z ramieniem standardowym, mm |
4145 |
Głębokość kopania z ramieniem długim, mm |
4687 |
Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator pracujący z minimalną prędkością obrotową, układ dolotowy
powietrza, układ wydechowy i alternator.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem handlowym firmy Trimble Navigation Limited zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|