Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji na całym świecie: marzec 2024 r.
Numer publikacji: 110PR24
Firma Caterpillar informuje o systemie VisionLink® Productivity do frezarek do nawierzchni Cat® z serii PM600 i PM800
Platforma internetowa VisionLink® Productivity do frezarek do nawierzchni dostarcza danych dotyczących maszyny i miejsca pracy w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby zwiększyć produktywność wykonawcy. System VisionLink Productivity dostępny do frezarek do nawierzchni Cat® PM620, PM622, PM820, PM822 i PM825 gromadzi, analizuje i podsumowuje szczegółowe dane, takie jak czas oczekiwania na ciężarówki, czas frezowania i jazdy w miejscach pracy, a także odległość frezowania, spalone paliwo i mapowanie cykli. Dzięki temu wykonawcy otrzymują informacje analityczne dotyczące produktywności w miejscu pracy oraz wykorzystania sprzętu.
System VisionLink Productivity wyświetla dane z na łatwych do przeglądania pulpitach, zapewniając wiele sposobów przeglądania szczegółowych informacji oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Wykonawcy mogą szybko śledzić czas i odległości frezowania w każdym dniu, a także wizualizować nadmierną jazdę, małe prędkości frezowania oraz przerwy w pracy. Szczegółowe raporty eliminują konieczność ręcznego gromadzenia danych. Są dostępne w formatach PDF, Excel i CVS, a ponadto można zaplanować ich wysyłanie pocztą elektroniczną.
Ta efektywna metoda raportowania pozwala wykonawcom mierzyć wydajność etapów cyklu, śledzić i eliminować niepotrzebne zużycie paliwa, a także porównywać dane między zmianami, maszynami i projektami. Identyfikując i redukując zbędne czasy oczekiwania, firmy mogą uzyskać dłuższe, wydajniejsze cykle frezowania, zwiększyć dokładność szacowania przy przyszłych projektach oraz poprawić rentowność dzięki podwyższeniu efektywności i obniżeniu kosztów eksploatacji.
Oparty na chmurze system VisionLink Productivity jest dostępny z dowolnego miejsca przy użyciu urządzenia mobilnego, tabletu lub komputera stacjonarnego. Gromadzi i podsumowuje dane z systemów telematycznych maszyn oraz dotyczących miejsca pracy, zapewniając wgląd w pracę całego sprzętu w lokalizacji niezależnie od jego marki. Do systemu VisionLink Productivity można w całości włączyć floty sprzętu różnych marek OEM.
Aby uzyskać więcej informacji o systemie VisionLink Productivity do frezarek do nawierzchni Cat z serii PM600 i PM800, skontaktuj się z dealerem Cat lub odwiedź stronę www.cat.com.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, VisionLink, żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem handlowym firmy Caterpillar Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
©2024 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Europa, Afryka i Bliski Wschód |