Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w regionach Ameryki Południowej, Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu, Dalekiego Wschodu z wyjątkiem Chin, Indonezji, Australii, Nowej Zelandii: marzec 2023
Numer publikacji: 52PR23
Caterpillar Inc. zapowiada dodanie nowej linii kompaktowych rozściełaczy asfaltu i stołów do rodziny produktów do rozściełania nawierzchni. Te zespoły rozściełacza asfaltu i stołu standardowej klasy szerokości 2,44 m ważą od 14 do 16 ton i zawierają rozściełacze asfaltu Cat® AP400, AP455 Mobil-trac™, AP455 Steel Track, AP500, AP555 Mobil-trac i AP555 Steel Track oraz stoły z listwą ubijającą SE47 VT i SE50 VT. Są wyposażone w funkcje przydatne podczas pracy w mieście i poza miastem oraz zaspokajają potrzeby zarówno dużych, jak i małych wykonawców.
Kompaktowe wymiary i duże możliwości
Kompaktowe wymiary i mała powierzchnia podstawy w połączeniu z rewelacyjną zwrotnością otwierają nowe możliwości rozściełania nawierzchni w takich miejscach, jak wąskie ulice, małe parkingi i inne typowe miejskie powierzchnie. Standardowa szerokość rozściełania SE47 VT wynosi od 2,4 do 4,7 m, a maksymalna 6 m, podczas gdy w przypadku SE50 VT standardowa szerokość rozściełania wynosi od 2,55 do 5,0 m, a maksymalna 7,64 m. Ponadto głębokość rozściełania do 300 mm umożliwia układanie nawierzchni z kruszywa.
Łatwy transport
Sprawne przewożenie z jednego miejsca pracy do innego ma kluczowe znaczenie w codziennej organizacji pracy, a możliwość transportu na przyczepach różnych rodzajów znacznie ułatwia wykonywanie zadań na dany dzień. Ze względu na długość poniżej 5,6 m i szerokość 2,55 m te maszyny o klasie od 14 do 16 ton można przewozić bez żadnych specjalnych zezwoleń. Ponadto kąt załadunku przedniego wynoszący 17° i duży prześwit przedniego zderzaka upraszczają załadunek dzięki wyeliminowaniu konieczności korzystania z dodatkowych materiałów blokujących.
Wyjątkowa mobilność i szybki transport
Szybkość, przyczepność, zdolność do poruszania się po miękkim terenie i trwałość to niezwykle przydatne cechy podwozia Cat Mobil-trac, na którym opierają się modele AP455 i AP555. Czteroletnia proporcjonalna gwarancja pozwala wykonawcom wykorzystać oczekiwany okres eksploatacji gumowych pasów gąsienicowych. Jedyny w swoim rodzaju układ czterech wózków zwrotnych z akumulatorami ciśnieniowymi układu automatycznego napinania i środkowe bloki prowadzące zapobiegają poślizgom i zmniejszają zużycie, podczas gdy wahliwe koła wózka umożliwiają płynne pokonywanie połączeń poprzecznych podczas frezowania i układania nawierzchni.
Oparte na gąsienicach stalowych modele AP455 i AP555 oferują większość funkcji występujących w wersjach Mobil-trac, ale są nieco wolniejsze. Ta stabilna konstrukcja z układem automatycznego napinania odznacza się znakomitą przyczepnością, a także odpornością na ścieranie.
Z myślą o wykonawcach preferujących podwozie kołowe prostszej konstrukcji opony napędowe oferowane są w wersjach z bieżnikiem do jazdy po piasku i radialnej. Model AP400 może być wyposażony we wspomaganie kół przednich, a AP500 we wspomaganie kół przednich lub napęd na wszystkie koła, który zwiększa wydajność pracy w przypadku miękkiego podłoża lub pchania bardzo ciężkich ładunków.
Płynny przepływ materiału
Płynność przepływu materiału to kluczowy warunek osiągnięcia zakładanej jakości przez wykonawców. W tych nowych modelach połączono niską wysokość zrzutu z wywrotki z mniejszymi przenośnikami ślimakowymi o średnicy 355 mm, które sprawnie przemieszczają materiał przez komorę przenośników zarówno w przypadku mniejszej, jak i większej szerokości rozściełania. Kolejną przydatną funkcją jest możliwość sterowania poszczególnymi czujnikami podawania materiału i przełączenia ich na tryb ręczny oraz korzystania z dźwigni zaworu proporcjonalnego do układu podawania.
Łatwa obsługa, łatwa nauka sterowania
Spójność działania ułatwia operatorom obsługę funkcji rozściełacza i stołu oraz jak najlepsze wywiązywanie się z ich zadań. Podczas rozściełania nawierzchni zarówno na prostej szosie, jak i na krętych ulicach miasta w rozściełaczach i stołach Cat są wykorzystywane podobne funkcje, występujące w całej linii produktowej, co zwiększa wszechstronność personelu i ułatwia przyuczanie nowych członków zespołu w razie potrzeby. Dzięki uproszczonym strukturom menu tych nowych maszyn można z łatwością włączać układy ogrzewania stołu, płukania i wentylacji z menu głównego. Podobnie jak we wszystkich rozściełaczach Cat, również w tych nowych modelach istnieje możliwość sterowania uaktywnianiem układu podajnika i funkcji składania kosza załadowczego za pomocą jednego przycisku.
Efektywność energetyczna, lepsza widoczność
Rozściełacze Cat są wyposażone w rewelacyjną funkcję trybu Eco, w którym prędkość regulowana jest automatycznie, aby zmniejszać zużycie paliwa. Silnik jest zazwyczaj stanie pracować z niższą prędkością obrotową, a mimo to dostarczać wystarczająco dużo mocy, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności. Prędkość obrotowa silnika może zostać automatycznie zwiększona, jeśli będą spełnione określone warunki obciążenia.
Rozściełacze AP400 i AP455 są wyposażone w silnik Cat C3.6, a w modelach AP500 i AP555 jest zamontowany silnik Cat C4.4. Silniki te są dostępne w konfiguracjach spełniających normy emisji EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE) i UN ECE R96 Stage IIIA, będącą odpowiednikiem EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIA (UE). Wyjątkową cechą tych rozściełaczy jest lepsza widoczność kosza załadowczego. W tych kompaktowych rozściełaczach pionowa rura wydechowa, która jest montowana w innych rozściełaczach Cat, została zintegrowana z maską i nie wystaje do góry, dzięki czemu nic nie zasłania operatorowi widoczności kosza załadowczego i boków maszyny.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi w poszczególnych regionach w różnych terminach. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci niezależnych dealerów, zakładów lub jednostek zależnych odpowiedzialnych za marketing przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u dealera Cat dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, VisionLink, żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
©2023 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |