Sprzęt, technologie, usługi i rozwiązania Cat®
Sprzęt, technologie, usługi i rozwiązania Cat®

Sprzęt, technologie, usługi i rozwiązania Cat® zaprezentowane na targach bauma 2022 pod hasłem „Let’s Do The Work™”

Publikacja globalna: lipiec 2022
numer publikacji: 339PR22

Sprzęt budowlany Cat® zostanie zaprezentowany na targach bauma 2022 przez dealera Cat, firmę Zeppelin, wewnątrz i na zewnątrz hali B6. Hasło przewodnie „Let’s Do The Work™” wykraczające poza sam sprzęt podkreśli szeroki zakres technologii, usług i rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju firmy Caterpillar.

Na targach zostanie zaprezentowanych ponad 70 elementów sprzętu i wyposażenia Cat stworzonych przez Caterpillar Construction Industries (CI). Ponadto Caterpillar Industrial Power Systems Division (IPSD) zaprezentuje w hali A4, na stoisku 336 szereg silników Cat ze swojej zróżnicowanej oferty produktów o pojemności od 0,5 do 30 l.

Zaawansowane technologie

Ekosystem technologii Caterpillar, obejmujący swoim zasięgiem zarówno pojedynczą maszynę, jak i całą flotę zróżnicowanych maszyn, umożliwia klientom śledzenie, monitorowanie, automatyzację i zarządzanie zasobami, obniżając koszty, zwiększając produktywność i optymalizując stopień wykorzystania floty. Jedną z wielu technologii zaprezentowanych na targach bauma 2022 jest stacja Cat Command umożliwiająca operatorom zdalną i bezpieczną pracę w pobliżu placu budowy lub z oddali na fotelu wirtualnej kabiny wyposażonej w dobrze znane elementy sterowania i wyświetlacz. Uczestnicy targów będą mieli okazję usiąść w stacji Command i sterować maszyną zdalnie.

Dostępny w laptopach lub urządzeniach mobilnych moduł Cat Productivity prezentowany na targach to prosta w zastosowaniu aplikacja oparta na technologii chmury zapewniająca pełny podgląd parametrów maszyny i placu budowy.  Narzędzie oferujące szereg danych zapewnia dostęp do ujednoliconych i aktualnych danych z placu budowy w celu analizy wydajności i zwiększenia produktywności.

System Cat Grade z funkcją Assist do koparek automatyzuje ruchy wysięgnika oraz ramienia dzięki wykorzystaniu czujników oraz zdefiniowanych przez operatora parametrów głębokości i nachylenia w celu zapewnienia bardziej precyzyjnego wybierania materiału, ograniczenia wysiłku i zwiększenia wydajności operatora. Cat PL161 został zaprojektowany do monitorowania zasobów i wykrywania osprzętu roboczego. Mocuje się go w prosty sposób do osprzętu lub innych elementów, umożliwiając precyzyjną lokalizację w obszarze kilku miejsc eksploatacji. Po zainstalowaniu na osprzęcie roboczym Cat koparki Cat nowej generacji, PL161 umożliwia korzystanie z szeregu dodatkowych funkcji, takich jak wykrywanie osprzętu roboczego i śledzenie godzin pracy.

Rozwiązania serwisowe

Dzięki ponad 1,2 miliona połączonych zasobów rejestrujących i raportujących dane robocze maszyny, dealerzy Cat mogą zaoferować klientom rozwiązania, takie jak VisionLink®, przyczyniając się w ten sposób do wydłużenia czasu pracy i maksymalizacji wydajności. Uczestnicy targów bauma będą mieli okazję poznać szereg rozwiązań serwisowych. Jedną z kluczowych opcji jest Customer Value Agreements (CVA) zapewniające klientom bezproblemowe korzystanie z nowego i używanego sprzętu w celu obniżenia kosztów posiadania i eksploatacji.

Dodatkowe rozwiązania serwisowe prezentowane podczas targów bauma to:

  • Cat Equipment Management służące do śledzenia lokalizacji i godzin pracy sprzętu, a także monitorowania użytkowania, stanu i emisji CO2 maszyny, umożliwiając klientom podjęcie działań na podstawie pozyskanych informacji w celu utrzymania płynności i efektywności pracy.
  • Nowy, oparty na technologii chmury Cat Service Information System (system informacji serwisowych) (SIS) 2.0 oferujący wygodną, intuicyjną funkcjonalność mobilną online do zamawiania części na stronie www.parts.cat.com.
  • Usługi zdalne obejmujące zdalne usuwanie usterek i zdalną aktualizację umożliwiają dealerom Cat połączenie z maszyną i diagnostykę kodów usterek oraz aktualizację oprogramowania operacyjnego w celu ograniczenia czasu przestoju i zwiększenia efektywności sprzętu Cat.
  • Opcje samoobsługowe Cat oferują wygodne, proste zamawianie części i wsparcie przy naprawie maszyn dla tych, którzy preferują samodzielne wykonywanie serwisu.

Uczestnicy targów bauma 2022 poznają ponadto setki nowych ofert produktów Cat Reman i Cat Rebuild, jak również zakres opcji napraw, które obniżają koszty posiadania sprzętu. Sprzęt Cat został skonstruowany w sposób sprzyjający regeneracji, a serwisy Cat Rebuild prowadzą 350 oddzielnych testów oraz rekondycjonowanie lub wymianę blisko 7000 części podczas regeneracji maszyny zgodnie z certyfikatem Cat w celu przywrócenia sprzętu do stanu nowości, ponosząc przy tym ułamek kosztów nowej maszyny. Ładowarka kołowa Cat 982M prezentowana na wystawie to Cat Certified Rebuild, skonstruowana, aby zapewnić zoptymalizowaną wydajność z Cat Advansys™ GET (Ground Engagement Tools). Beznarzędziowy system upraszcza instalację dzięki zintegrowanym elementom mocującym i optymalizacji procesu ponownego montażu. System Cat Reman obejmuje złomowanie, przeprojektowanie i ponowne wytwarzanie elementów w celu zapewnienia wydajności i trwałości nieodbiegającej od stanu nowości po cenie średnio 20-40% niższej niż nowa część.

Cele klientów na pierwszym planie

Klienci w coraz większym stopniu oczekują od firmy Caterpillar oferty różnych produktów, usług i rozwiązań, które zredukują emisję gazu cieplarnianego, zwiększą efektywność i wydajność oraz zapewnią elastyczność energetyczną. Integracja technologii, rozwiązania serwisowe i zaawansowana konstrukcja maszyn zwiększają efektywność pracy, co skutkuje niższym zużyciem paliwa i redukcją emisji CO2.

Jako pierwsza na świecie spycharka o napędzie elektrycznym z podniesionym kołem napędowym, D6 XE przemieszcza o 35% więcej materiału na litr benzyny niż jej poprzednik D6T. Wydajność operatora stosującego szeroką gamę technologii Cat zwiększa się nawet o 50%. Maszyna prezentowana na targach posiada podwozie Cat Abrasion™ o wydłużonym okresie eksploatacji w warunkach o dużej ścieralności oraz w zastosowaniach o niskiej lub średniej udarowości, a jej opatentowana konstrukcja bieżni koła pośredniczącego podwaja żywotność.

Firma Caterpillar zadeklarowała, że 100% nowych produktów do 2030 roku będzie przykładem bardziej zrównoważonego rozwoju niż poprzednia generacja. 20 koparek Cat następnej generacji Cat zaprezentowanych na targach, o pojemności od 1,6 do 95 ton cechuje wyższa produktywność i niższe zużycie paliwa. Zaprezentowana, nowa koparka hydrauliczna Cat 336 oferuje wysoką produktywność i niskie koszty eksploatacji. Wydłużone do 1000 godzin okresy międzyserwisowe filtrów oleju i paliwa redukują koszty części i robocizny.

W przyszłości niektóre modele sprzętu Cat będą zawierać baterię elektryczną z zerową emisją spalin, zachowując jednocześnie doskonałą produktywność. Caterpillar uchyli na targach bauma 2022 rąbka tajemnicy i zaprezentuje kilka obecnie rozwijanych modeli elektrycznych. Ponadto zmodyfikowana elektryczna koparka do prac przeładunkowych Cat MH3022 pochwali się doskonałymi rezultatami w zastosowaniach wewnętrznych, gdzie wymagana jest mniejsza mobilność i brak emisji spalin.

Kompletna paleta sprzętu na wyciągnięcie ręki

Na wystawie zostaną zaprezentowane różne platformy modeli – od modeli XE skonstruowanych dla zapewnienia wysokiej wydajności z najnowocześniejszymi technologiami lub zaawansowanymi układami napędowymi do modeli GC skonstruowanych w celu osiągania niezawodnej wytrzymałości – wszystko po to, aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom klientów.

Dział Building Construction Products (BCP) firmy Caterpillar przedstawi dziewięć minikoparek hydraulicznych Cat o wysokiej wydajności, wyższej sile odspajania, dłuższych okresach międzyserwisowych oraz niższych kosztach posiadania i eksploatacji w porównaniu z poprzednimi modelami. Modele minikoparek w klasach od 1 do 10 ton mają wspólne rozwiązania i jednakowy układ elementów sterujących, co bardzo ułatwia naukę obsługi i oswojenie się z nowym sprzętem. Modele generacji od 3,5 do 10 ton można teraz wyposażyć w technologie Cat Grade w ramach opcji niefabrycznych.

Oprócz prezentowanych kompaktowych ładowarek kołowych uczestnicy targów będą mieli okazję obejrzeć z bliska modele Cat 906, 907 i 908 (w konfiguracji wysokiego podnoszenia). Zawierają one zmodyfikowane stanowisko operatora wykorzystujące technologie Caterpillar w celu poprawy komfortu operatora oraz nowy silnik Cat 2.8 z unowocześnionym napędem i układem napędowym dla uzyskiwania wyższych prędkości jazdy i wydajności układu.

Blisko 30 zaprezentowanych modeli Caterpillar Global Construction & Infrastructure (GCI) to koparki nowej generacji o pojemności od 15 do 95 ton posiadające 9-segmentowe gąsienice i cztery koła, koparka kolejowa i trzy koparki do prac przeładunkowych. Średnia koparka kołowa 980 XE zawiera przekładnię bezstopniową (CVT) zapewniającą oszczędność paliwa sięgającą 35% w porównaniu z modelami serii M, a ponadto posiada rozszerzoną platformę technologiczną optymalizującą sprawność maszyny.

Stoisko w hali B6 prezentuje również wozidła przegubowe i sztywnoramowe o pojemności od 30 do 70 ton oraz duże ładowarki kołowe Cat 992 i 988K XE umożliwiające przemieszczania dużej ilości materiału. Ostatnie unowocześnienia modelu 988K XE z napędem elektrycznym zapewniają szybsze zjeżdżanie ładowarek ze wzniesień, zoptymalizowaną regulację siły napędowej przenoszonej na koła oraz wyższą hydrauliczną siłę odspajania zapewniającą produktywność wyższą o 5% w porównaniu z poprzednim modelem 988K XE.

Dopełnienie wystawy CI stanowią ostatnie unowocześnienia spycharki D4 w postaci poprawy widoczności krawędzi, redukcji kosztów eksploatacji i szerokiego wyboru rozwiązań technologicznych Caterpillar. Równiarka samobieżna Cat 120 GC wyposażona w opcję obniżanej kabiny na czas transportu uzyskuje świetne rezultaty w zastosowaniach do lekkich i średnio ciężkich prac, zapewniając niezawodną, oszczędną eksploatację w zakresie zastosowań obejmujących zarówno prace rządowe i komunalne, jak i utrzymanie dróg krajowych oraz końcowe profilowanie terenu. Prezentowany na wystawie walec Cat CB2.5 GC oraz walec wibracyjny CS12 GC, skonstruowane na wynajem oraz do lekkich i średnio ciężkich prac, zapewniają obniżenie całkowitych kosztów posiadania, prostą eksploatację i długie okresy międzyserwisowe.

Na targach zostaną ponadto zaprezentowane dziesiątki elementów osprzętu stanowiące dopełnienie bogatego wyposażenia do prac budowlanych firmy Cat. Szeroki zakres oferty obejmują młoty, elementy tnące, chwytaki, złącza osprzętu, łyżki, inteligentne lemiesze spychacza, świdry ziemne, chwytaki do prac wyburzeniowych oraz systemy głowic obrotowo-wychylnych.

Członkowie zespołu finansowego Cat objaśnią najnowsze programy leasingowe i programy finansowania, jak również rozszerzone pakiety ochronne w celu zapewnienia bezpieczeństwa inwestycyjnego klientów. Eksperci w zakresie finansowania Cat pomogą podjąć właściwe decyzje wspierające działalność każdego klienta, niezależnie od tego, czy szukają nowych, czy używanych maszyn Cat bądź opcji napraw/regeneracji w celu utrzymania ciągłości pracy posiadanych maszyn. 

Zaangażowanie w redukcję emisji dwutlenku węgla

Innowacje w zrównoważony rozwój sięgające niemal stulecia plasują firmę Caterpillar na wyjątkowej pozycji umożliwiającej spełnienie wymogów szerokiego grona klientów na dynamicznej ścieżce dekarbonizacji, pomagając im w budowie lepszego, bardziej zrównoważonego świata.

Firma Caterpillar IPSD zaprezentuje w hali A4, na stoisku 336 szeroki zakres obecnych i przyszłych rozwiązań stworzonych z myślą o wsparciu producentów oryginalnego sprzętu w osiąganiu celów transformacji energetycznej. Wśród prezentowanego sprzętu znajdzie się również nowy przemysłowy moduł zasilania Cat C3.6, a także silniki C7.1, C9.3B, C13B i C18 – każdy z nich spełniający normy emisji Euro Stage V i kompatybilny z paliwami niskoemisyjnymi. Opcje paliwa obejmują biodiesel do mieszanki B20 oraz 100% hydrorafinowany olej roślinny (HVO) zgodny z normą europejską EN 15940, zapewniając wsparcie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Wystawa obejmie także najnowszą usługę telemetryczną Caterpillar wspierającą wymagania klientów w zakresie łączności.

 

z

Sprzęt Cat prezentowany na targach bauma

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z
z
z

Kompaktowa ładowarka kołowa Cat 908

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze
z
z

Koparka do prac przeładunkowych Cat MH3026

Wyświetl grafikę w pełnym rozmiarze

Wiadomości dotyczące produktów i usług

Zobacz najnowsze ogłoszenia dotyczące produktów i silników firmy Caterpillar.

Zobacz najnowsze wiadomości

 

# # #

 

Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, odpowiadające im znaki towarowe, „VisionLink”, żółty kolor „Caterpillar Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.

©2022 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Informacje dla mediów

Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar

Ameryka Płn. i Płd.

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afryka, Bliski Wschód

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Informacje dla czytelników

www.cat.com/requestCatinfo