Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Europie, Ameryce Północnej, Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej: czerwiec 2021 r.
Numer publikacji: 317PR21
Nowa ładowarka kołowa Cat® M320 optymalizuje wydajność i efektywność wykonywania zadań na miejscu pracy. Moment mechanizmu obrotu zwiększony o 9% w porównaniu z modelem Cat M320F sprawia, że wszystkie operacje odbywają się szybciej. Większy rozstaw osi poprawia stabilność w trakcie robót oraz zwiększa komfort jazdy, gdy maszyna przemieszcza się do następnej lokalizacji z prędkością sięgającą 35 km/h. Maszyna sprawnie porusza się zarówno po terenie nieutwardzonym, jak i po asfalcie, doskonale sobie radząc we wszelkiego rodzaju pracach — od prac ziemnych, przez kopanie rowów, aż po przeładunek na wysypiskach śmieci.
Modyfikacje układu hydraulicznego poprawiają efektywność współpracy maszyny z różnym osprzętem Cat. Z kolei ulepszenia konstrukcji maszyny redukują czas poświęcany na codzienne czynności obsługowe, a wyższa trwałość filtrów i dłuższe okresy międzyobsługowe maksymalizują czas efektywnej pracy i równocześnie obniżają koszty eksploatacji.
Moc i wydajność
W celu zapewnienia jak najlepszych osiągów użytkowych nowa koparka M320 otrzymała silnik Cat C4.4 o mocy 129,4 kW (174 KM), który spełnia normy emisji spalin Stage V (UE) i EPA Tier 4 Final (Stany Zjednoczone). Standardowe funkcje podwyższające sprawość działania całej maszyny, takie jak szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika, automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym oraz elektryczne wentylatory chłodzące sterowane temperaturowo, przyczyniają się do obniżenia użycia oleju napędowego i płynu do układów wydechowych (DEF), czyli w efekcie kosztów eksploatacji. Maszyna może pracować na biodieslu o stężeniu do B20 oraz jest standardowo przystosowana do rozruchu i pracy w temperaturach od -18˚C do 50˚C, co znacznie poszerza zakres jej możliwego wykorzystania.
Osobna pompa mechanizmu obrotu zapewnia stabilną moc ważną w wielu zadaniach. Zaawansowany układ hydrauliczny automatycznie dobiera optymalną równowagę pomiędzy mocą a wydajnością, umożliwiając operatorom precyzyjniejsze sterowanie maszyną podczas pracy. Unikatowy tryb zwiększonego udźwigu pozwala sprawniej podnosić ciężkie ładunki, jeszcze zwiększając uniwersalność zastosowań.
Dłuższe okresy międzyobsługowe
Nowa konstrukcja maszyny M320, m.in. z trwalszymi filtrami, redukuje koszty części zamiennych o 5%. Nowy filtr oleju hydraulicznego, o żywotności powiększonej o 50% w stosunku do poprzedniej konstrukcji, jest wyposażony w zawory zapobiegające wyciekom, które chronią olej przed zabrudzeniem w trakcie wymiany filtra. Mimo tego, iż skuteczniej zatrzymuje zanieczyszczenia, wystarczy go wymieniać zaledwie co 3000 godzin. Dwa poziomy filtracji chronią silnik przed cząstkami stałymi zawartymi w oleju napędowym.
Wszystkie punkty codziennej obsługi serwisowej są szybko i bezpiecznie dostępne z poziomu podłoża. W celu przyspieszenia codziennej obsługi w modelu M320 zastosowano scentralizowane punkty smarowania, a opcjonalnie system osprzętu i mechanizm obrotu można wyposażyć w automatyczny układ smarowania. Również wszystkie króćce S∙O∙SSM są dostępne z poziomu podłoża, co bardzo ułatwia pobieranie próbek płynów do analizy. Operator wygodnie śledzi okresy międzyobsługowe i zużycie filtrów w maszynie z wnętrza kabiny, na monitorze z dotykowym ekranem, dzięki czemu może znacznie lepiej planować zabiegi konserwacyjne.
System Product Link™ montowany standardowo w modelu M320 ogromnie ułatwia zarządzanie flotą i serwisowanie koparek, ponieważ rejestruje kluczowe informacje eksploatacyjne i kody usterek maszyny, a następnie je przekazuje odpowiednim pracownikom. Nowa usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi wykonywanie testów diagnostycznych w poszukiwaniu kodów usterek zdalnie z biura w czasie pracy maszyny, co często pozwala w ogóle uniknąć osobistej wizyty w terenie.
Komfort i doskonała widoczność
Do nowej koparki M320 są oferowane dwie większe kabiny nowej generacji — Deluxe i Premium. Wszystkie elementy sterujące są umieszczone przed operatorem w jego swobodnym zasięgu, co podnosi komfort pracy. Maszynę można uruchamiać na kilka sposobów: przyciskiem, kluczykiem zbliżeniowym z funkcją Bluetooth® albo po wpisaniu kodu operatora. Każdy operator może pod swoim identyfikatorem zapisać własne preferowane ustawienia maszyny, a maszyna automatycznie je aktywuje przy następnym logowaniu odnośnej osoby.
Na nowym monitorze z dotykowym ekranem o imponującej przekątnej 240 mm (10 cali), dodatkowo wyposażonym w pokrętło, operator może intuicyjnie nawigować między funkcjami maszyny. Są tam nawet opcje regulacji temperatury w kabinie, dzięki którym przez cały dzień można pracować w najlepszych dla siebie warunkach.
Zaawansowane elastyczne mocowania stosowane w kabinie modelu M320 minimalizują przenoszenie drgań wytwarzanych przez maszynę, redukując w ten sposób zmęczenie. Odchylana lewa konsola wyraźnie ułatwia wsiadanie i wysiadanie z kabiny. W celu zmniejszenia liczby czynności wykonywanych przez operatora układ automatycznej blokady osi wykrywa moment, w którym należy zblokować lub zwolnić hamulec zasadniczy albo oś, a zwalnia blokadę natychmiast, gdy operator naciśnie pedał sterowania jazdą.
Montowane standardowo kamery tylna i prawa boczna, w połączeniu z dużymi oknami i wąskimi słupkami kabiny, istotnie poprawiają widok na miejsce pracy, co umożliwia sprawniejsze wykonywanie operacji oraz poprawia całościowe bezpieczeństwo. Opcjonalny system obserwacji dookólnej łączy informacje ze wszystkich kamer zamontowanych wokół maszyny, przekazując maksymalnie kompletny obraz całego otoczenia. Do poprawy widoczności przyczynia się również nowa płaska pokrywa komory silnika.
Więcej informacji o nowej koparce kołowej M320 można uzyskać od lokalnego dealera Cat oraz na następującej stronie: https://www.cat.com.
Silnik |
Cat® C4.4 |
Moc (ISO 14396:2002), kW (KM) |
129,4 (174) |
Masa minimalna, kg (funty) |
18 800 (41 450) |
Masa maksymalna, kg (funty) |
21 200 (46 740) |
Maksymalna głębokość kopania, mm (stopy/cale) |
6030 (19 stóp i 9 cali) |
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża, mm (stopy/cale) |
9290 (30 stóp i 6 cali) |
Maksymalna wysokość załadunku, mm (stopy/cale) |
6960 (22 stóp i 10 cali) |
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
VisionLink jest znakiem towarowym spółki Trimble Navigation Limited zarejestrowanej w USA i innych krajach.
©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |
|
|