Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Do publikacji w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Nowej Zelandii: listopad 2021 r.
Numer publikacji: 845PR21
Caterpillar oferuje teraz technologie Cat® Grade jako opcję niefabryczną właścicielom minikoparek hydraulicznych nowej generacji Cat w klasie 6-10 ton. Właściciele koparek mogą się teraz udać do dealerów Cat i Sitech, którzy zamontują system Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D lub system Cat Grade z funkcją 3D. Modułowa konstrukcja zestawu zapewnia szybki montaż, a sama technologia w pełni współpracuje z infrastrukturą elektroniczną koparek nowej generacji Cat.
Obie niefabryczne technologie profilowania terenu mają taką samą funkcjonalność, jak duże koparki Cat z systemami Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D lub funkcją 3D, umożliwiając szybkie uzyskanego stopnia wykończenia terenu. Osobny monitor z dotykowym ekranem o przekątnej 254-mm (10 cali) i wysokiej rozdzielczości pozwala operatorom wygodnie obserwować, generować i realizować projekty terenu z wnętrza kabiny. Automatyka umożliwia wygodne sterowanie ramieniem i łyżką za pomocą jednego joysticka, pomagając utrzymać żądany profil oraz zapobiegając wybraniu zbyt dużej lub małej ilości materiału.
Wykorzystując pokładowe procesory i szybko reagujące czujniki, system Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D przekazuje w czasie rzeczywistym precyzyjne wskazówki dotyczące położenia końcówki i wysokości łyżki na dotykowy ekran. Dzięki tej technologii operatorzy mogą tworzyć i wykonywać podstawowe projekty obszaru roboczego, w razie potrzeby łatwo modyfikując projekty wyprofilowania terenu bez opuszczania fotela. Instalacja w terenie obejmuje urządzenia, czujniki oraz dedykowany monitor do tworzenia, edytowania i wyświetlania planów wyprofilowania powierzchni.
System Cat Grade z funkcją 3D wykorzystuje systemy GPS i GLONASS do precyzyjnego ustalenia lokalizacji koparki, umożliwiając kilku maszynom wspólne profilowanie skomplikowanego terenu. Monitor pokazuje położenie łyżki w całym zakresie ruchu podczas kopania, natomiast dźwiękowe alarmy o wysokości i głębokości informują o osiągnięciu żądanego wyprofilowania, zapobiegając wybraniu zbyt dużej lub małej ilości materiału. Instalacja systemu Grade z funkcją 3D obejmuje sprzęt i czujniki jak dla systemu Grade z zaawansowaną funkcją 2D, a dodatkowo również odbiorniki i anteny systemu GNSS.
Technologie Cat Grade przydają się w wielu różnych zastosowaniach, takich jak kopanie pod rury kanalizacyjne i szamba, fundamenty i płyty fundamentowe. Pomagają zmniejszyć liczbę przejść i przyspieszają wykonanie całego wykopu. Poprawiają jakość i spójność wyprofilowania bez względu na poziom biegłości operatorów oraz mogą wydłużyć efektywny dzień pracy, wspierając wykonywanie operacji w warunkach pogorszonej widoczności. Technologie Cat Grade obniżają koszty związane z czasem, robocizną, paliwem i zużyciem materiałów. Dzięki nim można szybciej uzyskać żądane wyprofilowanie terenu przy niższych łącznych kosztach eksploatacji ponoszonych na miejscu prac.
Więcej informacji o systemie Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D oraz systemie Cat Grade z funkcją 3D dla minikoparek hydraulicznych Cat o masie 6-10 ton można uzyskać u lokalnego dealera Cat-Sitech oraz na stronie https://www.cat.com.
# # #
Uwaga do przedstawicieli mediów: Firma Caterpillar wprowadza produkty i usługi na poszczególnych obszarach w różnych odstępach czasu. Mimo podjęcia wszelkich wysiłków w celu publikacji informacji o produktach i usługach natychmiast po uzyskaniu potwierdzenia o ich dostępności w danym regionie przez firmę Caterpillar od sieci dealerów, zakładów lub jednostek zależnych ds. marketingu przedstawiciele mediów są proszeni o weryfikację u lokalnego dealera dostępności i specyfikacji produktu.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK odpowiadające im znaki towarowe i żółty kolor „Caterpillar Corporate Yellow” oraz elementy graficzne „Power Edge” i Cat „Modern Hex”, jak również wizerunek firmy i produktów użytych w niniejszej publikacji są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Caterpillar i nie mogą być wykorzystywane bez zezwolenia.
©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacje dla mediów |
Rzecznicy prasowi ds. handlowych Caterpillar Ameryka Płn. i Płd. Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afryka, Bliski Wschód Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Informacje dla czytelników |