Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Uszczelnienie musi być dostosowane do danego zastosowania. Oznacza to odpowiedni rozmiar, odpowiednie materiały oraz zrozumienie działania uszczelnienia w zmontowanym elemencie. Nasza wiedza i możliwości testowania zapewniają naszym klientom przewagę.
Nasze laboratoria badawcze nie ograniczają się do badań nad jakością materiałów uszczelnień. Opieramy się na wielu latach doświadczeń badawczo-rozwojowych związanych zarówno częściami i elementami, jak i silnikami i skrzyniami biegów.
Oferujemy pomoc naszych uprzejmych i wyszkolonych przedstawicieli. Słuchamy naszych klientów, aby zrozumieć ich potrzeby i podjąć działania wspierające ich w wykonywanej działalności. Doświadczeni inżynierowie pomagają w ocenie wymagań dotyczących uszczelnień, współpracują z inżynierami klientów i rekomendują rozwiązania najlepiej spełniające wymagania. Wypełnij arkusz informacyjny dotyczący zastosowania, aby ułatwić nam zrozumienie wymagań układu wymagającego ochrony. Informacje na temat zastosowania są traktowane jako poufne.
Jesteśmy w stanie odtworzyć warunki polowe w laboratorium i zaoferować klientom najlepsze rozwiązanie.
• Jakość i niezawodność uszczelnień potwierdza certyfikat ISO 9001:2008
Dodatkowe informacje na temat uszczelnień Cat® można uzyskać po przesłaniu wiadomości na adres catseals@cat.com
Pobierz: Laboratorium testu działania