Dynamic Gas Blending
Dynamic Gas Blending

Dynamic Gas Blending marki Cat

Technologia Dynamic Gas Blending™ (DGB™) pozwala na zbudowanie agregatu prądotwórczego napędzanego gazem ziemnym i olejem napędowym, który toleruje różną jakość paliwa i różne warunki pracy silnika — agregat korzysta z gazu, gdy jest on dostępny, lub z oleju napędowego w przypadku braku gazu.  

Rozwiązanie dwóch typów paliwa

Agregat prądotwórczy DGB automatycznie dostosowuje się do zmian jakości paliwa, eliminując konieczność kalibracji na obiekcie.  DGB zapewnia maksymalny współczynnik zastąpienia w najszerszym zakresie obciążeń w branży, co pozwala na zachowanie tych samych okresów międzyserwisowych oraz trwałości elementów przy jednoczesnym utrzymaniu mocy agregatu prądotwórczego napędzanego olejem napędowym oraz charakterystyki odpowiedzi na stany przejściowe.  Nasz zespół Custom Power Solutions zaprojektuje system mieszania paliwa zgodnie ze specyfikacjami klienta.  

 

UZYSKAJ WSPÓŁCZYNNIK ZASTĄPIENIA 70%,
ZACHOWUJĄC WYDAJNOŚĆ OLEJU NAPĘDOWEGO I BEZPIECZNĄ PRACĘ SILNIKA.

 

Zalety agregatów prądotwórczych Cat DGB i rozwiązań w zakresie energii elektrycznej

  • Niższe koszty eksploatacji dzięki wykorzystaniu gazu zamiast oleju napędowego, gdy jest to możliwe
  • Krótszy czas przekazania do eksploatacji dzięki pojedynczemu interfejsowi obsługującemu silnik, generator i funkcje DGB
  • Zachowanie obecnych okresów międzyserwisowych i trwałości elementów oraz wyeliminowanie dodatkowych kosztów serwisowania  
  • Agregaty spełniają, w niektórych przypadka z nawiązką, wymaganiami w zakresie emisji spalin dotyczących oleju napędowego.
  • Tolerowanie różnej jakości gazu; system automatycznie dostosowuje się do zmian jakości paliwa, eliminując konieczność kalibracji na obiekcie.

Funkcje bezpieczeństwa wbudowane w zintegrowane układy sterowania

  • Przycisk wyłączenia awaryjnego na tablicy przyrządów
  • Opcjonalne zawory odcinające powietrza i przeciwwybuchowe zawory bezpieczeństwa
  • Konfigurowalne funkcje alarmów i wyłączenia
  • Dodatkowe przełączniki alarmowe dostępne dla wejść użytkownika
  • Chwytacze płomieni

Panel sterowania EMCP 4.4  

  • Możliwość zdalnego monitorowania, pojedynczy interfejs do obsługi silnika, generatora i systemu DGB.
  • Możliwość pracy równoległej agregatów.
  • Monitorowanie obciążenie i rozdział obciążenia.  

Funkcje oraz parametry  

  • Certyfikat CE
  • Układy sterowania — opcjonalne zestawy zabezpieczeń silnika i generatora z funkcją alarmowania/wyłączania oraz zdalnego monitorowania.
  • Aparatura rozdzielcza
  • Generator — średniego napięcia, IP4X, IP5X
  • Systemy tłumików do obszarów zamieszkałych i najwyższej klasy tłumików w układzie wydechowym
  • Układ rozruchowy — ulepszone akumulatory i ładowarki. Pneumatyczny silnik rozrusznika z układem sterowania
  • Fabryczny test odbioru z udziałem obserwatorów
  • Usługi przekazania do eksploatacji na miejscu instalacji

 

z

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Oprogramowanie do dobierania mocy zespołu prądotwórczego do zastosowań komercyjnych i przemysłowych

Dział Electric Power z dumą przedstawia najnowsze oprogramowanie do dobierania mocy zespołu prądotwórczego: Cat® Electric Power SpecSizer.

Dowiedz się więcej

Czytaj blogi

Czytaj blogi

Skontaktuj się z lokalnym dealerem

Skontaktuj się z lokalnym dealerem

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej