Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Firma Caterpillar produkuje i projektuje obudowy przeznaczone specjalnie do Twoich agregatów prądotwórczych Cat®, które odpowiadają warunkom otoczenia oraz ograniczeniom wolnej przestrzeni i hałasu. Od standardowych kontenerów ISO po obudowy akustyczne i powiększone konstrukcje, nasi doświadczeni inżynierowie firmy Caterpillar będą współpracować z Tobą nad projektowaniem i dostosowywaniem rozwiązań odpowiadających Twoim specyfikacjom.
Od kręgu arktycznego po Saharę, nasze agregaty prądotwórcze i obudowy zapewniają niezawodne zasilanie w najtrudniejszych środowiskach. A kiedy w grę wchodzi lokalizacja, w której liczy się niski poziom hałasu, możemy zaprojektować konstrukcję o natężeniu hałasu 65 dBA w odległości 1 m, cichą jak luksusowy samochód.