Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Product Link is een oplossing voor bewaking op afstand die een efficiënt en effectief machineparkbeheer mogelijk maakt.
Product Link verstuurt de informatie via mobiele telefoon en satelliet, en de bijbehorende internettoepassing, VisionLink®, geleverd door Trimble, maakt aangepaste status- en gebruiksrapporten, uitgebreide karteringsfuncties en mogelijkheden voor een gemengd machinepark mogelijk.
De Product Link-hardware en het abonnement op de VisionLink®-toepassing worden standaard meegeleverd bij veel materieel, en kunnen worden gebruikt met Cat® en gemengde machineparken. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
De Cat® Product Link™-hardware is volledig geïntegreerd in het materieel, en werkt samen met de elektronische regelmodules die systemen aandrijven en bewaken, zoals motor, hydraulisch systeem en transmissie.
Systeemgebeurtenissen en diagnosecodes, evenals gebruiksuren, brandstofniveau, stilstand en andere informatie worden via satelliet of mobiele telefoon naar de beveiligde internettoepassing VisionLink® gestuurd.
De betrouwbare hardware, robuuste integratie en flexibele rapportagefuncties van Product Link maken materieelbeheer overal en altijd mogelijk.
Met VisionLink kunt u snel en gemakkelijk al uw materieel, ongeacht het merk, bekijken in een beveiligde internettoepassing die wordt gehost door Trimble.
Informatie van uw Cat materieel geeft u inzicht in de werking, conditie en productiviteit van uw machinepark. Uw Cat motor levert informatie over bedrijfsuren en stationaire uren, brandstofverbruik, start- en stoptijden en meer terwijl u tegelijkertijd systeemgebeurtenissen en diagnosecodes ontvangt vanuit een brede reeks elektronisch geregelde systemen.
Met VisionLink zijn ook extra functies voor Cat materieel mogelijk via integratie in andere Caterpillar gegevens en toepassingen. Cat® PartStore™ voor het bestellen van online onderdelen en S•O•SSM Services voor vloeistofanalyse vullen de functies van VisionLink aan om uitgebreid materieelbeheer te vereenvoudigen.
Cat Product Link maakt net zo goed deel uit van een moderne Cat machine als de motor of transmissie. Deze uitgebreide mogelijkheden zijn echter beschikbaar voor het hele machinepark, ongeacht het merk of model, zodat al het materieel kan worden bewaakt in één beveiligde internettoepassing en het niet meer nodig is meerdere toepassingen met wisselende functionaliteit te gebruiken.
De VisionLink®-toepassing is ontwikkeld door VirtualSite Solutions, een joint venture van Caterpillar en Trimble. VirtualSite Solutions is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van oplossingen die de manier veranderen waarop eigenaren van gemengde machineparken in staat zijn hun materieel efficiënt en veilig te beheren, de bedrijfskosten te verlagen en de productiviteit te verhogen op het gebied van brandstofverbruik, onderhoud, productiviteit van het werkterrein, en logistiek van het machinepark.
Met de VisionLink-toepassing kunnen eigenaren van materieel van elke fabrikant oplossingen toepassen die verkrijgbaar zijn bij Trimble, de technologiepartner van Caterpillar.
De Product Link-hardware en het abonnement op de VisionLink®-toepassing worden standaard meegeleverd bij veel materieel, en kunnen worden gebruikt met Cat® en gemengde machineparken. Raadpleeg uw Cat dealer voor meer informatie.
Uw Cat dealer kan de in de fabriek geïnstalleerde Product Link-module bij aflevering activeren. De activering van uw Product Link-module kan ook worden voltooid door opdrachten op afstand, waardoor u de werkplaats niet hoeft te bezoeken.
Oudere machines en ander materieel kunnen achteraf worden uitgerust met Product Link. Normaal gesproken hebben machines die in de afgelopen 10 jaar zijn gemaakt elektronisch geregelde systemen die het gebruik van een bredere reeks Product Link-voorzieningen mogelijk maken.
Raadpleeg uw Cat® dealer voor meer informatie over uw mogelijkheden.
Er zijn vergelijkbare oplossingen mogelijk voor materieel van andere merken of Cat machines met mechanische systemen.
De Product Link-hardware is ontworpen voor Cat materieel. De Cat normen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid garanderen optimale werking in zware bedrijfsomstandigheden. Cat hardware is ontworpen om te voldoen aan strenge normen voor temperatuur (hitte), spanning (schommeling), elektromagnetische velden, vocht en trillingen (schok) en is afgedicht en onder druk getest om te beschermen tegen het binnendringen van vocht.
Altijd in contact met uw materieel, ongeacht waar dit aan het werk is. Hardware-opties ondersteunen communicatie via netwerken voor mobiele telefonie in steden en buitenwijken, of via satellieten die in een lage baan om de aarde vliegen in plattelands- of geïsoleerde gebieden waar geen bereik voor mobiele telefonie is.
Product Link is inbegrepen in uw standaard en uitgebreide garantie wanneer het in de fabriek wordt geïnstalleerd. Bij installaties achteraf is er een beperkte garantie. Raadpleeg uw Caterpillar dealer voor meer informatie over garanties.
Uw Cat® dealer kan u toegang verlenen tot VisionLink®, de internettoepassing die wordt gebruikt om telematicagegevens uit uw materieel te halen. Ga naar de webpagina van uw dealer om toegang tot VisionLink en andere hulpmiddelen te vragen, zoals Cat® PartStore™ en S•O•SSM Services online.
Met een gegevensinvoerdienst kunt u gegevens die op afstand zijn gerapporteerd vanuit uw materieel, naadloos integreren in uw bedrijfstoepassingen.
Bijvoorbeeld: de machinelocatie kan eenvoudig worden gebruikt in een uitsturingstoepassing, of informatie over uren en gebruik in een planningssysteem (ERP).
Neem contact op met uw Cat® dealer voor meer informatie over de integratie van VisionLink.
VisionLink supports:
Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Tsjechisch, Turks, vereenvoudigd Chinees en Zweeds.
VisionLink® is een beveiligde internettoepassing die 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar is. Voor VisionLink is geen client-software of gegevensopslag nodig. Een gewone internetverbinding en webbrowser, meer is er niet nodig om toegang te krijgen tot alle voorzieningen en telematica-gegevens die vanuit uw materieel worden verstuurd.
Werktijden beheren t.o.v. stilstandtijden en brandstofverbruik
Karakteristiek voorbeeld:
980H met gemiddeld brandstofverbruik, stilstandtijd en brandstofkosten
Brandstofverbruik verlagen met 2% = jaarlijks $ 720 besparen op brandstofkosten
Mobiel materieel
Voor generatorsets kunt u de conditie, gebruikersgegevens, (start-/stopinformatie), het traceringgebruik en meer bewaken.
Kleine problemen aanwijzen voordat ze ongeplande stilstand veroorzaken.
Verbetert eveneens de logistiek voor onderhoudsdiensten