ACCUGRADE® GPS

Moderne grondverzet- en precisieafwerkingsprocessen zijn arbeidsintensief en afhankelijk van mankracht en instrumenten. Het handhaven van een constante hellingsgraad tussen piketten is zelfs voor ervaren machinisten een uitdaging. AccuGrade GPS vermindert de vereiste hoeveelheid werk en de materiaalkosten, en helpt machinisten zich aan de ontwerptekening te houden doordat het nauwkeurig graaft en opvult.

Het AccuGrade GPS-nivelleersysteem is de beste oplossing als het bouwterrein contouren heeft in plaats van enkelvoudig of dubbel hellende oppervlakken. Het AccuGrade 3D-systeem vergelijkt met behulp van GPS technologie de bladpositie met een driedimensionaal computerontwerp van het terrein en stuurt de machinist of het hydraulisch systeem een signaal om het blad omhoog of omlaag te brengen om aan de ontwerpeisen te voldoen.

Geavanceerde oplossingen op basis van GPS technologie zorgen ervoor dat de ontwerptekening wordt 'meegenomen' naar de cabine, voor betere controle door de machinist, grotere nauwkeurigheid, hogere productiviteit en lagere bedrijfskosten.

Het AccuGrade GPS-nivelleersysteem is een hightech bedienings- en geleidingssysteem dat machinisten van dozers in staat stelt nauwkeuriger te nivelleren zonder piketten. Digitale ontwerpgegevens, geleiding van de machinist in de cabine en automatische bladbediening helpen de machinist sneller te nivelleren. Dat betekent een hogere productiviteit, lagere bedrijfskosten en een grotere winstgevendheid.

AccuGrade GPS is ontworpen voor een keur aan grondverzettoepassingen in de bouw, van grof vrijmaken, waarbij een hoge productiesnelheid vereist is, tot precisienivellering, waarbij de toleranties klein zijn.

Ontwerpen met vlakke, enkel en dubbel hellende oppervlakken, zoals platforms, parkeerterreinen, wegen en snelwegen, kunnen in de machine worden gemaakt met het AccuGrade GPS-systeem. Complexe 3D-ontwerpen, zoals golfbanen en wegen met hellende bochten, kunnen op kantoor worden gemaakt door ontwerpingenieurs en in het systeem worden geladen via een Compact Flash-kaart.

van

Het handhaven van een constante hellingsgraad tussen piketten is zelfs voor ervaren machinisten een uitdaging. AccuGrade GPS vermindert de vereiste hoeveelheid werk en de materiaalkosten, en helpt machinisten zich aan de ontwerptekening te houden doordat het nauwkeurig graaft en opvult.

 

 

Klantenondersteuning

Caterpillar levert al meer dan 25 jaar elektronische en elektrische componenten en systemen voor de grondverzetsector. Het gaat daarbij om praktische technologische oplossingen die de waarde van Cat producten vergroten en de productiviteit en winstgevendheid van de klant verhogen. Uw Cat dealer staat klaar om u te helpen bij het afstemmen van machinesystemen op de toepassing of voor het geven van verantwoorde ondersteuning op basis van zijn grote kennis over het onderwerp.

Verhoogt de productiviteit en efficiëntie

  • Verhoogt de productiviteit met wel 50%
  • Vermindert giswerk en herbewerking (wat duur is) door de aarde meteen de eerste keer goed te verplaatsen
  • Verlaagt opmeetkosten met wel 90%
  • Vergroot de inzetbaarheid van materieel
  • Verlaagt de bedrijfskosten
  • Zorgt voor een efficiëntere benutting van de werkdag

Nuttig bij tekort aan arbeidskrachten

  • Verlaagt de vereiste hoeveelheid werk en kosten
  • Klanten kunnen het werk sneller uitvoeren
  • Minder behoefte aan piketten, koorden en uitzetters
  • Stelt de machinist in staat de nivellering vanuit de cabine te controleren
  • Vermindert de tijd voor het plaatsen van piketten naarmate de werkzaamheden vorderen

Medewerkers zijn tevredener en blijven langer bij het bedrijf

  • Het display in de cabine brengt het ontwerp in de cabine
  • Geeft meer verantwoordelijkheid en tevredenheid met het werk
  • Geeft de machinist de touwtjes in handen met real-time resultaten
  • Real-time feedback over vorderingen zorgt voor grotere tevredenheid met het werk, neemt giswerk weg en vermindert stress bij de machinist
  • Verbetert de vaardigheden van de machinist en brengt prestaties op een hoger niveau
  • Door te investeren in de modernste technologie investeert u in de machinist, wat de waarde en het vertrouwen vergroot

Elimineert veiligheidsrisico's

  • Houdt personen die piketten plaatsen en controleurs weg van het werkterrein en houdt ze uit de buurt van het zware materieel
  • Veiligheidsblokkering blokkeert het blad als het systeem niet in gebruik is

Geïntegreerd in Cat machines

  • Bewezen, geoptimaliseerde on-board elektronische en hydraulische systemen
  • Componenten zijn opgenomen in het ontwerp van de machine voor maximale betrouwbaarheid
  • Integratie in cabine en joysticks vergroten de gebruiksvriendelijkheid
  • Veiligheidsblokkering (parkeerrem, systeemconditie, stationairtijd) vergroot de veiligheid
  • Het Cat dealernetwerk biedt ongeëvenaarde service en ondersteuning.

Vergroot de veelzijdigheid van het materieel

  • Plug and play-aansluitingen voor snel en eenvoudig ombouwen van lasernivelleersysteem naar GPS, naar handmatige bediening
  • Zorgt voor consistentie en nauwkeurigheid door uw productiemachine te veranderen in een machine voor precisieafwerking