Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor publicatie in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland: juni 2024
Versienummer: 126PR24
Met de nieuwe Cat® nivelleerbalken voor Cat kantelbare zwenkinrichtingen kunnen aannemers dynamisch en efficiënt nivelleer- en verdichtingswerk uitvoeren met graafmachines. In combinatie met Cat kantelbare zwenkinrichtingen kan de nivelleerbalk 360˚ in twee richtingen en 40˚ naar links en rechts worden gedraaid om de veelzijdigheid van het uitrustingsstuk te vergroten. De mechanisch verstelbare rol van de nivelleerbalken - van 10 mm (0.40 in) onder het frame tot 20 mm (0.79 in) erboven - past het gewenste verdichtingsniveau flexibel aan op basis van het type materiaal. De verstelbare rolschraper voorkomt dat materiaal aan de rol blijft plakken, zodat het uitrustingsstuk gebruikt kan worden met klei, slib en andere kleverige materialen.
Cat nivelleerbalken zijn leverbaar in vijf breedtes van 1250 tot 3000 mm (49 tot 118 in) en zijn snel inzetbaar voor allerlei toepassingen, van het nivelleren van trottoirs tot voorbereidingstoepassingen voor grotere werkterreinen. Dankzij de grote bovenopening met stevige, verlengde zijkanten en zijplaten kan de balk materialen snel en effectief verspreiden, verdichten en nivelleren. De Hardox 500 slijtagebescherming aan de onderkant van de balk is zeer slijtvast en beschermt het frame voor een lange levensduur. Het gelaste frame van de balk verhoogt de structurele stijfheid, terwijl extra steunplaten op het frame voor zwaar gebruik de sterkte van de balk en de totale levensduur vergroten.
Dankzij de compatibiliteit met Cat Grade technologie via het Cat uitrustingsstuk met kantelbare zwenkinrichting kunnen aannemers planmatig nivelleren met Cat nivelleerbalken, wat de nauwkeurigheid verbetert en tijd bespaart. De beschikbare gereedschapsherkenning bevestigt automatisch de identiteit van het uitrustingsstuk om ervoor te zorgen dat alle instellingen - druk, debiet en afmetingen - correct zijn, zodat machinisten snel aan het werk kunnen.
De standaard Cat PL161 technologie voor uitrustingsstukken biedt eenvoudig volgen van uitrustingsstukken op alle werkterreinen, wat de kans op een verloren nivelleerbalk verkleint en helpt bij onderhoud en vervanging. De PL161 kan worden geïntegreerd in VisionLink® voor machineparkbeheer vanaf één mobiel apparaat.
Neem voor meer informatie over de nieuwe Cat nivelleerbalken contact op met een Cat dealer of ga naar: www.cat.com.
Productnummer |
637-6959 |
637-6960 |
637-6961 |
637-6962 |
637-6964 |
Breedte, mm (in) |
1250 (49) |
1500 (59) |
2000 (79) |
2500 (98) |
3000 (118) |
Hoogte, mm (in) |
330 (13) |
||||
Diepte, mm (in) |
1252 (49) |
||||
Roldiameter, mm (in) |
298,5 (11.75) |
||||
Gewicht, kg (lb) |
390 (860) |
421 (928) |
492 (1,085) |
555 (1,224) |
618 (1,362) |
# # #
Opmerking voor redacties: Caterpillar introduceert met verschillende tussenpozen producten en diensten in elk van zijn werkgebieden. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht contact op te nemen met een Cat dealer over de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
©2024 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie |
Caterpillar vertegenwoordigers voor de vakpers Noord-/Zuid-Amerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com |