De nieuwe Cat® 352 graafmachine met rechte giek is een krachtpatser bij sloopwerk van lagere gebouwen, bruggen en industriële voorzieningen

 

Voor publicatie in Europa en Noord-Amerika: februari 2023
Publicatienummer: 85PR23

Robuust gebouwd voor betrouwbaar gebruik bij veeleisende toepassingen: de nieuwe Cat® 352 graafmachine met rechte giek is specifiek ontworpen voor sloopwerkzaamheden op lagere niveaus tot een hoogte van vijf verdiepingen en voor sloop van bruggen en industriële constructies. De configuratie met stick/giek zorgt voor een hogere verticale reikwijdte tot 12,85 m (42’2”) en een extra 36% stickpenhoogte vergeleken met de standaardconfiguratie voor reikwijdte van de 352. Bij gebruik van een tot 6000 kg (13.228 lb) wegend aanbouwdeel, beschikt de nieuwe 352 met rechte giek nu over standaard Cat technologieën voor extra veelzijdigheid, nauwkeurigheid en efficiëntie voor zowel sloop- als graafwerkzaamheden.

De constructie van het nieuwe optionele, 11,35 ton (25.022-lb) wegende verwijderbare contragewicht verhoogt de transportefficiëntie en verlaagt de transportkosten. De onderwagen met mechanisch verstelbare spoorbreedte heeft zo nodig een transportbreedte van 2990 mm (9’10”) en kan in de werkmodus 500 mm (19,7”) worden verbreed voor maximale algehele stabiliteit. De nieuwe, extra efficiënte hydraulische ventilator heeft standaard een automatische omkeerstand zodat de koelblokken vrij blijven van verontreinigingen en de onderhoudstijd wordt verkort.

Eenvoudige, veilige en betrouwbare werking

De 352 met rechte giek beschikt over versterkte gieken, sticks en chassis die de levensduur van de machine verbeteren. De standaard FOGS-schermen (Falling Object Guards) beschermen de ramen met gelaagd P5A-glas in het dak en de voorkant tegen vallend puin tijdens sloopwerk en helpen het zicht op de werkplek te behouden. Het rupsbandframe is schuin gebouwd zodat modder en rommel zich niet kunnen ophopen. Schade aan de rupsband wordt zo voorkomen en de afgedichte rupsbandpennen en -bussen beperken rijgeluiden en verlengen de levensduur van de onderwagen. Het volledige rupsbandgeleidescherm is eveneens een standaard kenmerk

De machinist-ID functie biedt motorstart via een drukknop en programmeerbare joystickfuncties die uit het geheugen worden opgeroepen wanneer de machinist de unieke ID invoert. De standaard Cat stickbesturing vereenvoudigt de bewegingen van de graafmachine voor gebruik met één hand en drukknopbediening voor rijden en draaien. De zo nodig aangeboden automatische vermogenstoename en de standaard Auto Dig-boostfunctie geven een betere laadbakpenetratie, kortere cyclustijden en grotere payloads. De automatische zwaargewicht heffunctie geeft zo nodig meer hefkracht zolang dat nodig is. De functie Cat Lift Assist wijst de machinist erop wannneer de lading binnen het veilige werkbereik is van de graafmachine, om zo kantelen te voorkomen

De standaard Cat technologieën voor extra efficiëntie tijdens bedrijf omvatten Cat Grade met 2D dat de waarden voor diepte en helling weergeeft op de 254 mm (10-in) grote touchscreenmonitor in de cabine. Tijdens het graven biedt Cat Payload real-time schattingen voor het opgenomen gewicht zodat precieze ladingtargets haalbaar zijn. Payload kan worden gecombineerd met VisionLink® voor beheer op afstand van productietargets, terwijl Cat Product Link belangrijke bedrijfsgegevens van de machine verzendt zoals locatie, bedrijfsuren, brandstofverbruik, productiviteit en storingscodes om efficiënter werken tegen lagere kosten op de werkplek mogelijk te maken.

Om de detectie van objecten en medewerkers rondom de machinist in een enkele weergave te vergemakkelijken, wordt de 352 met rechte giek standaard geleverd met camera's voor de aanzichten achter en aan de rechterkant. Desgewenst is hierbij een upgrade beschikbaar voor zicht over 360 graden rondom. De cabinestijlen zijn smaller, de ramen groter en de standaard radiaal werkende ruitenwisser en sproeier voor het dakraam verbeteren het zicht rondom de machine.Een premium stoel voorzien van verwarming en koeling is eveneens standaard.

De 352 met rechte giek baant zich gemakkelijk een weg door allerlei verschillende soorten materiaal. Hij is voorzien van een elektrohydraulisch systeem en een 330 kW (443 hp) Cat C13B motor die zich in de praktijk heeft bewezen. De standaard snelkoppeling en de circuits voor gemiddelde en hoge druk maken het gebruik veelzijdiger voor de inzet met een hele reeks Cat aanbouwdelen voor sloopwerk. Er zijn drie modi voor motorvermogen – Smart, Power en Eco – zodat het hydraulische vermogen en het motorvermogen kunnen worden afgestemd op de onderhanden taak om het brandstofverbruik en de kosten verder te verlagen.

Eenvoudig onderhoud

Dankzij het slimme gebruik van technologie is met de nieuwe Cat 352 graafmachine met rechte giek nu diagnose en updaten op afstand mogelijk. De dealer kan op afstand storingscodes en machineproblemen diagnosticeren zonder dat de productiecyclus moet worden stilgelegd. En andere functie zorgt dat software-updates op afstand naar de machine worden gezonden en op een tijd die de klant goed uitkomt worden geïnstalleerd.

Om het onderhoud te vereenvoudigen zijn alle brandstoffilters nu bij elkaar geplaatst en bedraagt de langere, gesynchroniseerde vervangingsinterval nu 1000 uur. De combinatie van deze kenmerken zorgt dat uw eigenaars- en bedrijfskosten op de lange termijn worden verlaagd.

De filters voor olie, brandstof en lucht hebben een lange levensduur en zorgen dat de graafmachine minder tijd hoeft door te brengen in de werkplaats. De controles voor hydraulische olie en het verwijderen van water uit het brandstofsysteem zijn mogelijk vanaf het maaiveld. De machinist kan binnen de cabine de filterlevensduur en de onderhoudsintervallen gemakkelijk nagaan. Door de update van het hydraulisch systeem zijn de filterprestaties verbeterd terwijl anti-lek kleppen ervoor zorgen dat de hydraulische olie bij het vervangen van het filter schoon blijft.

Neem voor meer bijzonderheden over de nieuwe Cat 352 graafmachine met rechte giek contact op met een Cat dealer of ga naar https://www.cat.com. 

van

Graafmachine Cat 352 met rechte giek

Afbeelding op volle grootte weergeven
van

Graafmachine Cat 352 met rechte giek

Afbeelding op volle grootte weergeven
van

Graafmachine Cat 352 met rechte giek

Afbeelding op volle grootte weergeven
van

Graafmachine Cat 352 met rechte giek

Afbeelding op volle grootte weergeven

Nieuws over producten en services

Bekijk de laatste aankondigingen over producten en motoren van Caterpillar.

Zie het laatste nieuws

 

# # #

 

Opmerking voor redacties: Caterpillar introduceert met verschillende tussenpozen producten en diensten in elk van zijn werkgebieden. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht contact op te nemen met een Cat dealer over de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

©2023 Caterpillar Alle rechten voorbehouden 

 

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo