Nieuwe Cat® 966, 966XE, 972
Nieuwe Cat® 966, 966XE, 972

Eenvoudig te gebruiken technologieën verbeteren de efficiëntie en productiviteit van de vernieuwde geavanceerde Cat® 966-, 966 XE-, 972- en 972 XE-wielladers

 

Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa: november 2021
Publicatienummer: 736PR21

De vernieuwde wielladers uit de Cat® 966- en 972-serie voegen een groot aantal standaardtechnologieën toe aan de wielladerserie van 7 tot 9 ton (8 tot 10 Engelse ton) en verhogen de efficiëntie van de machinist. De 966- en 972-modellen leveren consistent hoge laadbakvulfactoren, wat de productiviteit met tot 10% verhoogt. Het geavanceerde ontwerp verlengt de intervallen tussen het bijvullen van vloeistoffen en de filtervervanging. Dit verlaagt de onderhoudskosten met tot 20% vergeleken met de vorige modellen.

De door Caterpillar ontworpen en gefabriceerde CVT (continue variabele transmissie) van de geavanceerde Cat 966 XE- en 972 XE-wielladers verbetert de brandstofzuinigheid met tot 35% vergeleken met de vorige powershift-modellen. De CVT-aandrijflijn zorgt voor langere onderhoudsintervallen en meer efficiëntie. Dit verlaagt de onderhoudskosten met tot 25%, wat de bedrijfskosten nog verder verlaagt.

Slimme wielladers, efficiënt bedrijf

Alle vier de modellen in de vernieuwde 966- en 972-wielladerserie bieden standaard Cat Payload* met Assist voor een nauwkeurige weging van laadbakpayloads, zodat machinisten altijd gelijk hun doelgewicht kunnen laden. Realtime gegevens worden geladen naar het display van de machinist, die een handmatige tip-off kan doen om de uiteindelijke laadbakaanpassingen en nauwkeurigheid van de trucklading te verbeteren.

De nieuwe Cat AutoDig met automatisch instellen van banden zorgt voor consistent hoge laadbakvulfactoren voor de vernieuwde middelzware wielladers. AutoDig biedt volledige automatisering van de laadbaklading, wat de vulfactoren verbetert en de ladingstijd verkort. Automatisch banden instellen werkt samen met AutoDig en bevordert het gebruik van de juiste laadtechniek, waardoor het doorslippen van de banden en bandenslijtage aanzienlijk worden beperkt.

De nieuwe toepassingsprofielen bieden de mogelijkheid om aangepaste profielen in te stellen voor klantspecifieke toepassingen. U kunt met één druk op de knop meerdere machineparameters instellen om de instellingen voor het werk te optimaliseren. De op het scherm te selecteren hulpmiddelen maken, samen met de gestroomlijnde nieuwe bedieningsindeling, de bediening van de wiellader makkelijker, zodat machinisten van elk ervaringsniveau nog productiever kunnen werken.

Optionele Cat technologieën zorgen voor verdere verbetering van de productiviteit en winstgevendheid van de vernieuwde series. Cat Advanced Payload* met Assist biedt Tip Off Assist om de uiteindelijke laadbaklading automatisch af te stemmen op het doel van de transporteenheid. Deze functie biedt ook verbeterd lijstbeheer, terreinintegratie en uitgebreide schaalbaarheidsfuncties. Het beschikbare Cat Productivity-abonnement biedt gedetailleerde, uitgebreide informatie die u kunt gebruiken voor het terrein, direct vanaf uw smartphone, tablet of computer.

Hogere productiviteit en brandstofzuinigheid

De diepe systeemintegratie van de CVT-aandrijflijn, de motor, de hydrauliek en de koelsystemen, als onderdeel van het geavanceerde Cat 966 XE- en 972 XE-ontwerp, resulteert in aanzienlijk betere prestaties en brandstofzuinigheid. Zonder de aandraaimomentomvormer van mechanische aandrijfsystemen regelen deze wielladers het motor- en machinetoerental onafhankelijk, voor efficiënt graven, regelen op detailniveau en bedrijf.

Dankzij het CVT-ontwerp profiteren machinisten van soepel, snel versnellen en hoge toerentallen op hellingen. Het manoeuvreren van de machine op hellingen is verbeterd met behoud van toerental en anti-terugrolfuncties. De geavanceerde trekkrachtregeling zorgt voor optimale ladingsefficiëntie in de stapel en minder slijtage van de banden. Het lagere nominale motortoerental van de XE-modellen bespaart brandstof, vermindert slijtage van de componenten en zorgt voor stiller werken.

Significante onderhoudsbesparingen

Het geavanceerde ontwerp van de 966- en 972-serie verlengt de onderhoudsintervallen tot 1000 uur en maakt de onderhoudsintervallen van 500 uur overbodig, zodat de wielladers meer kunnen worden ingezet. Een geïntegreerd optioneel automatisch smeersysteem vermindert het dagelijkse onderhoud en verlengt de levensduur van de componenten. Daarnaast maakt de eenvoudige toegang tot de hydraulische en elektrische onderhoudscentra het onderhoud van de wielladers snel en eenvoudig. Alles bij elkaar verlagen deze ontwerpupdates de onderhoudskosten met tot 20% voor de Cat 966- en 972-modellen en met tot 25% voor de 966 XE- en 972 XE-wielladers.

Technologie speelt ook een rol bij het verbeteren van het wielladeronderhoud. Met de Cat app kunt u de locatie, bedrijfsuren en onderhoudsschema's van uw machinepark beheren. Ook waarschuwt de app u voor vereist onderhoud en kunt u hiermee een serviceverzoek indienen bij uw lokale Cat dealer. Met behulp van Opsporen van storingen op afstand wordt de machine via internet verbonden met de onderhoudsafdeling van de dealer, om zo zonder kabelverbinding snel foutcodes te diagnosticeren. Daarnaast zorgt Software-updates op afstand uitvoeren ervoor dat de wielladers werken met de meest recente software, zonder dat het productieschema hoeft te worden onderbroken.

Geavanceerd comfort en veiligheid

De nieuwe wielladers zijn voorzien van het geavanceerde rijcomfortsysteem van Caterpillar dat werkt als schokdemper, waardoor u comfortabeler over ruw terrein kunt rijden. De cabine is voorzien van geluidsisolatie, afdichtingen en viscosedempers voor het verlagen van de geluidsniveaus. Dit zorgt voor een rustigere werkomgeving. Een brede deur die vanaf de grond kan worden ontgrendeld en hellende treden verbeteren het in- en uitstappen van de cabine.

De geavanceerde 966- en 972-machines worden standaard geleverd met een elektrohydraulisch stuursysteem met joystick dat op de stoel is gemonteerd. Daarnaast bieden ze nauwkeurige machineregeling met minimale armbewegingen, verbeterd comfort, verbeterde beladingsnauwkeurigheid en meer beenruimte voor de machinist. Voor de 966 en 972 powershift-modellen is een HMU-stuurwiel verkrijgbaar als optie. Het nieuwe touchscreendisplay met hoge resolutie in het dashboard van de wielladers biedt intuïtieve en gebruiksvriendelijke bediening van de wiellader voor verbeterde prestaties. De opties voor de luchtgeveerde stoel omvatten verwarming of verwarming en ventilatie voor comfort in elk seizoen.

De veiligheidsgordels worden standaard bewaakt en het systeem kan worden aangevuld met een extern zwaailicht voor opzichters, om de werkterreinveiligheid te verbeteren. De cabinevoorruit van vloer tot dak verbetert het zicht naar voren, terwijl een standaard achteruitkijkcamera en grote spiegels met geïntegreerde dodehoekspiegels zorgen voor zeer goed zicht rondom, waarmee deze modellen aan kop gaan in de branche. Cat Detect-radar om machinisten te waarschuwen en een multi-view-videosysteem (360 graden) zijn opties voor een extra bewakingslaag die zorgt voor een veilige werkomgeving rondom de wiellader.

Speciaal gebouwd voor efficiëntie

Voor de nieuwe wielladers uit de 966- en 972-serie zijn de laadbakken uit de Cat Performance-serie verkrijgbaar met capaciteiten variërend van 2,8 tot 14,0 m3 (3,75 to 18,25 yd3). Ze houden de vorm van de laadbak in evenwicht met het stangenstelsel van de machine, wat resulteert in hogere vulfactoren en beter materiaalbehoud in vergelijking met andere ontwerpen met dezelfde nominale capaciteit. Fusion™-snelkoppelingslaadbakken maken snel wisselen van uitrustingsstukken mogelijk zonder de cabine te hoeven verlaten, zodat de wielladers snel kunnen overschakelen van de ene taak naar de volgende.

De speciaal gebouwde opties voor de wielladers omvatten een aggregaatoverslaguitvoeringsconfiguratie die hoge payloadmogelijkheden biedt voor overslag van los aggregaat. Vuilstort- en industriële modellen zijn voorzien van de bescherming en versteviging die nodig is voor werken op overslagstations, in recyclingfaciliteiten, op sloopwerven en op sloopterreinen. Voor veeleisende toepassingen zoals in hoogovens en toepassingen met overslag van slakken kunnen de wielladers worden besteld in de hoogovenconfiguratie die extra veiligheidsniveaus omvat.

Voor meer informatie over de nieuwe middelzware Cat wielladers uit de 966- en 972-series neemt u contact op met uw lokale Cat dealer of bezoekt u: https://www.cat.com.

* Mag wettelijk niet worden verhandeld.

 

 

Productspecificaties 966, 966 XE, 972 en 972 XE

 

966

966 XE

972

972 XE

Motor

Cat® C9.3 B

Vermogen (ISO 14396), kW (hp)

239 (321)

253 (339)

Bedrijfsgewicht, kg (lb)

23.196 (51.124)*

24.890 (54.858)**

Statisch kantelmoment volledig geknikt, kg (lb)

15.981 (35.224)*

17.505 (38.582)**

Opbreekkracht, kN (lbf)

174 (38.999)*

196 (44.072)**

Capaciteitsbereik laadbak, 3 m (3 yd)

2,8 – 11,9 (3,75 – 15,5)

2,8 – 14,0 (3,75 – 18,25)

Max hefhoogte scharnierpen – standaard hefhoogte, mm (ft/in)

4 245 (13’ 11”)

4 464 (14’ 7”)

Max hefhoogte scharnierpen – hoge hefhoogte, mm (ft/in)

4804 (15’ 9”)

4800 (15’ 8”)

* Met universele laadbak van 4,2 m3 (5,5 yd3) uit de Performance-serie met aanboutbaar mes
** Met universele laadbak van 4,8 m3 (6,25 yd3) uit de Performance-serie met aanboutbaar mes

 

van

Wiellader Cat 966

van

Wiellader Cat 966

van

Wiellader Cat 966 XE

van

Wiellader Cat 966 XE

van

Wiellader Cat 972

van

Wiellader Cat 972

van

Wiellader Cat 972 XE

van

Wiellader Cat 972 XE

 

 

 

 

Nieuws over producten en services

Zie de laatste aankondigingen over producten en motoren van Caterpillar.

Zie het laatste nieuws

 

# # #

Opmerking voor redacties: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht om contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

©2021 Caterpillar Alle rechten voorbehouden 

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo