Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Afrika en het Midden-Oosten: augustus 2021
Publicatienummer: 607PR21
De nieuwe generatie Caterpillar primaire en secundaire vergruizers bevatten toonaangevende technologie om tot 52% snellere cyclustijden te bieden, waarmee meer ton-per-liter brandstof wordt behaald. De nieuwe Cat® Vergruizers bevatten drie nieuwe draaibare primaire modellen, P318, P324 en P332, die 360 graden kunnen draaien, en 2 vaste secundaire modellen, P218, P224 en P232. Beide vergruizers zijn ontworpen voor machines van 18 tot 50 ton.
Het nieuwe vergruizerontwerp is gebouwd rondom dezelfde betrouwbare toonaangevende SpeedBooster-technologie in Cat Multi-Processors. Deze exclusieve functie sluit snel zijn kaken wanneer er geen lading is. Wanneer de kaak in contact komt met materiaal, schakelt de hydraulische SpeedBooster-klep automatisch naar de vermogensmodus voor maximaal vermogen waarmee beton snel wordt verpulverd.
Tot 26% betere prestaties
De nieuwe Cat Primaire vergruizers bieden efficiënte en effectieve sloopmogelijkheden voor betonnen structuren en balanceren snelheid en vermogen door meer dan 52% snellere cyclustijden en 21% hogere krachten te bieden dan voorgaande modellen. Bidirectionele rotatie in 360 graden voor de P300 modellen plaatsen de kaak in elke hoek om materiaal te pakken en om verder verwerkt te worden. Integrale wapeningmessen knippen snel door buizen, wapening en andere ingesloten materialen om de efficiëntie van sloopwerk te verbeteren.
Pak materiaal vanuit elke hoek
Cat Secundaire vergruizers bieden tot 44% snellere cyclustijden en tot 20% betere kracht in betonsloopwerk, wat leidt tot 15% betere prestaties en secundaire materiaalverwerkingstoepassingen. Brede kaakopeningen bieden machinisten de mogelijkheid om meer materiaal te pakken vanuit elke hoek, waarmee verwerkingssnelheden worden verbeterd en de algehele materiaaldoorvoer wordt verbeterd.
Meer tijd aan het werk
Beide nieuwe vergruizerseries bieden de productie, betrouwbaarheid, duurzaamheid en waarde die u verwacht van Cat-producten. Beide series hebben vastgeboute slijtageonderdelen die snel ter plekke kunnen worden vervangen, zonder dat er laswerk nodig is voor onderhoud, waardoor vergruizers meer tijd aan het werk zijn. Alle hydraulische onderdelen worden beschermd in een behuizing met een verwijderbaar paneel dat complete toegang biedt voor onderhoud, zodat betrouwbaarheid en duurzaamheid worden verbeterd.
In alle nieuwe vergruizers kunt u Cat activa volgen om snel uitrusting te vinden. Eenvoudig vast te stellen werkplekgrenzen verbeteren uitrustingsbeveiliging door een waarschuwing te sturen als het activum buiten een ingestelde parameter wordt gebracht. Daarmee heeft u efficiënter beheer van de hele uitrustingsvloot die u snel kunt raadplegen via VisionLink® met op Product Link™ geabonneerde uitrusting.
De nieuwe vergruizers kunnen werken op een aantal graafmachines en zijn ontworpen om efficiëntie te verbeteren wanneer ze worden aangedreven door Cat hydraulische graafmachines. Als geïntegreerde oplossing bevatten Cat graafmachines vergruizingsinstellingen in de bediening, waardoor de graafmachine het uitrustingsstuk snel herkent en automatisch de juiste machinistinstellingen vaststelt. Samen met Cat graafmachines worden deze nieuwe vergruizers gedekt door Cat dealers
Meer informatie over de nieuwe Cat Primaire en Secundaire vergruizers vindt u door contact op te nemen met de lokale Cat dealer of https://www.cat.com te bezoeken.
Specificaties van de vergruizers
|
Primair |
Secundair |
||||
Model |
P318 |
P324 |
P332 |
P218 |
P224 |
P232 |
Cyclustijd - open, seconden |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
Cyclustijd - sluiten, seconden |
1,0 |
1,2 |
1,3 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
Samendrukkracht - punt kN (st) |
795 (89) |
1175 (132) |
1440 (162) |
955 (107) |
1145 (129) |
1360 (153) |
Kaakdiepte, mm (in) |
660 (26) |
730 (28,7) |
820 (32,3) |
770 (30,3) |
845 (33,3) |
930 (36,6) |
Kaakopening, mm (in) |
1085 (42,7) |
1210 (47,6) |
1315 (51,8) |
1070 (42,1) |
1175 (46,3) |
1280 (50,4) |
Kantmeslengte, mm (in) |
150 (5,9) |
200 (7,9) |
200 (7,9) |
150 (5,9) |
200 (7,9) |
200 (7,9) |
Minimaal gewicht van houder, kg (lb) |
18 000 (39.700) |
24 000 (52.900) |
32 000 (70.500) |
18 000 (39.700) |
24 000 (52.900) |
32 000 (70.500) |
Maximaal gewicht van houder, kg (lb) |
25 000 (55.100) |
35 000 (77.200) |
50 000 (110.200) |
25 000 (55.100) |
35 000 (77.200) |
50 000 (110.200) |
# # #
Opmerking voor redacties: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht om contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
©2021 Caterpillar Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers |