Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor vrijgave in Europa: juni 2021
Vrijgavenummer: 438PR21
De nieuwe Cat® MH3040 , die het vermogen en de betrouwbaarheid biedt die nodig zijn voor de meest veeleisende toepassingen voor materiaaloverslag bij schroot-, afval- en houtzagerijbedrijven, bouwt voort op zijn succesvolle voorganger, het M325D L MH-model. De giek, graafarmen en andere gebieden met hoge spanningen bieden dikke, uit meerdere platen bestaande onderdelen, giet- en smeedstukken om bestand te zijn tegen slijtage en jarenlang betrouwbaar te kunnen werken. Speciaal ontworpen montage-eenheden op het bovenframe ondersteunen de nieuwe heavy-duty cabine.
De nieuwe Cat C7.1-motor van de graafmachine van 151 kW (202 pk) voldoet aan de EU Stage V-emissienormen met een nabehandelingssysteem dat geen onderhoud of uitvaltijd vereist. Het nieuwe Smart Mode-systeem stemt automatisch het motor- en hydraulisch vermogen af op de graafomstandigheden om het brandstofverbruik te verminderen, terwijl de Power Mode maximaal vermogen levert om de productiviteit te optimaliseren. De brandstofzuinige motor kan op biodiesel tot B20 draaien en biedt een tot 25 procent lager brandstofverbruik dan de M325D L MH.
De MH3040 biedt een 12 procent hogere zwenksnelheid, waardoor de cyclustijden korter worden en machinisten in staat worden gesteld meer materiaal in dezelfde hoeveelheid tijd te verplaatsen. Het geavanceerde hydraulische systeem biedt klepprioriteit om druk en stroom te bieden waar deze nodig zijn en levert de optimale balans tussen vermogen, efficiëntie en controle over de lading. De nieuwe zware hefmodus van de graafmachine verhoogt het hefvermogen en verbetert de controle. De functies voor automatisch opwarmen zorgen ervoor dat hydraulische olie sneller warm wordt bij lage temperaturen, waardoor de levensduur van de componenten wordt verlengd.
Comfort en flexibiliteit
Het grotere eersteklas cabineontwerp van de MH3040 biedt geluidsdemping om het geluidsniveau binnen in de cabine te verlaging. Smallere cabinespijlen in combinatie met grote ramen van getemperd glas bieden uitstekend zicht naar alle kanten. Achteruitkijkcamera's en camera's aan de rechterkant zijn standaard, zodat machinisten zich bewust blijven van hun omgeving. De nieuwe joystickbediening vervangt de stuurkolom in het midden waardoor het zicht vooruit nog verder verbetert. Een linkerconsole die omhoog kan worden gekanteld stelt machinisten in staat de cabine veel gemakkelijker te betreden en te verlaten.
Een grotere monitor van 254 mm (10 inch) met aanraakscherm en hoge resolutie die is uitgerust met een draaiknop voor eenvoudige navigatie van de intuïtieve bedieningselementen voor de machinist. De joystickbediening is op ergonomische wijze geplaatst binnen handbereik om vermoeidheid bij de machinist te verminderen, terwijl de joystickinstellingen en geprefereerde bedrijfsmodus snel kunnen worden ingesteld op een specifieke gebruikers-id via de monitor. De eersteklas luchtgeveerde stoel met hoofdsteun, verwarming en ventilator is ontworpen voor comfortabele afstelling voor machinisten van alle afmetingen.
Er zijn meerdere configuraties beschikbaar, met een maximaal bereik van 15,5 m (50,8 ft), waarmee de flexibele MH3040 graafmachine in overslaguitvoering in de behoeften van klanten kan voorzien. Klanten kunnen kiezen uit een reeks van uitrustingsstukken in verschillende maten om aan de materiaaloverslag- en productiebehoeften van de locatie te voorzien. Werk bij weinig licht met de standaard, 1800 lumen LED-verlichting op giek, graafarm en cabine. De optionele 20 kW generator met bekabeling naar graafarm helpt om magnetische uitrustingsstukken op efficiënte wijze van stroom te voorzien voor het verwerken van fijn ijzerhoudend materiaal.
Vereenvoudigd onderhoud
Wijzigingen in het serviceontwerp van de MH3040 graafmachine verlagen de onderhoudskosten tot 20 procent. Alle brandstoffilters bieden een gesynchroniseerd verversingsinterval van 1000 bedrijfsuren en de nieuwe luchtinlaatfilter met voorfiltereenheid gaan tot 1000 uur mee voor geringere onderhoudsvereisten. De nieuwe hydraulische oliefilter verbetert de filtering en verlengt de verversingsintervallen tot 3000 bedrijfsuren. Dit is 50% langer dan bij eerdere ontwerpen. Nieuwe anti-aftapventielen houden de hydraulische olie schoon tijdens het vervangen van het filter, waardoor het systeem langer meegaat.
De levensduur van het filter en onderhoudsintervallen kunnen eenvoudig in de gaten worden gehouden via de monitor met hoge resolutie in de cabine. De uiterst efficiënte koelventilatoren, die zijn uitgerust met een elektrische aandrijving zodat ze alleen werken als dat nodig is, kunnen worden geprogrammeerd voor automatische omkering met ingestelde tussenpozen om de kernen schoon te houden zonder werkonderbrekingen. De nieuwe servicetoegang aan de rechterkant biedt eenvoudige toegang voor het tanken van brandstoffen en het controleren van de motorolie.
Standaard Product Link™ legt belangrijke bedrijfsgegevens vast zoals locatie, uren, brandstofgebruik, productiviteit, inactiviteit, onderhoudswaarschuwingen en storingscodes, die op afstand kunnen worden bekeken en bijgehouden om de efficiëntie van het fleetbeheer te bevorderen. Remote Flash zorgt ervoor dat de graafmachine werkt met de meest recente versie van de ingebouwde software, terwijl hij volgens het productieschema van de machine werkt, zodat hij hoge prestaties levert, met een maximale efficiëntie en een minimale uitvaltijd.
Voor meer informatie over de nieuwe Cat MH3040 graafmachines in overslaguitvoering, neemt u contact op met uw plaatselijke Cat dealer of gaat u naar www.cat.com.
Motor |
Cat® C7.1 |
Nettovermogen, kW (pk) |
152 (202) |
Max. bedrijfsgewicht - kg (lb) |
38.529 (84.940) |
Max. bereik, mm (ft/in) |
15.490 (50’ 10”) |
Max. laadhoogte mm (ft/in) |
17.510 (57’ 5”) |
Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator op minimumsnelheid, luchtinlaatsysteem , uitlaatsysteem en dynamo.
# # #
Opmerking voor redacties: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht om contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de V.S. en in andere landen.
©2021 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.
Nadere persinformatie |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers |
|
|