Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor publicatie in Europa en Noord-Amerika: juni 2021
Publicatienummer: 316PR21
Zonder aan prestaties in te boeten, is de nieuwe Cat® M319 graafmachine op wielen voorzien van een kort front-end-ontwerp en zwenken over de achterkant, voor efficiënt werken in krappe ruimten. Deze Next Gen graafmachine levert tot 15% meer zwenkkoppel dan oudere modellen, waardoor de klus snel is geklaard. De speciale zwenkpomp biedt consistenter vermogen voor meer efficiëntie en betere mogelijkheden om te multitasken
De M329 stemt met de 128 kW (171 pk) Cat C4.4-motor de prestaties en productie af op de vereisten van het werkterrein en voldoet aan de emissienormen EU Stage V en de Amerikaanse EPA Tier 4 Final. Met functies als Eco-modus om brandstof te besparen bij lichtere toepassingen, verbruikt de graafmachine tot 5% minder brandstof dan oudere modellen, wat op de langere termijn de eigendoms- en bedrijfskosten verlaagt.
Groot prestatievermogen, beperkte zwenking
Door de hoge rijsnelheid van 35 km/u kan deze nieuwe M319 snel van het ene naar het andere werkterrein rijden, zodat deze meer tijd besteedt aan het werk. Dankzij de minimale zwenkstraal over de achterkant van 1900 mm kunnen machinisten graaf-, zwenk- en storttaken op werkterreinen met weinig ruimte voltooien zonder veel naar de zijkanten over te hellen.
Het bijgewerkte, geavanceerde hydraulische systeem zorgt voor de optimale balans van vermogen en efficiëntie. Tegelijkertijd biedt het de controle die u nodig hebt om nauwkeurig te werken. Voor een grotere flexibiliteit van de machine zijn er aanvullende hydraulische opties toegevoegd. Aannemers kunnen kiezen uit circuits met hoge of middelhoge druk met enkelwerkende of dubbelwerkende drukfunctie. Zo kunnen ze de machineconfiguratie afstemmen op het gebruik van een breed scala aan Cat uitrustingsstukken.
Of u nu werkt op onverharde of asfaltoppervlakken, de M319 kan een groot aantal projecten aan, van utiliteitswerkzaamheden en algemene graafwerkzaamheden tot het graven van sleuven. De graafmachine beantwoordt aan de behoeften van aannemers voor het productief afronden van projecten in een scala aan werkomgevingen. Hiervoor heeft de machine een standaard koelvermogen voor hoge omgevingstemperaturen tot 50 ˚C (125 ˚F) en koudestartvermogen tot -18 ˚C (0 ˚F). Ook kan de M319 zonder correctie werken op hoogtes tot 3000 m.
Eersteklas comfort
De nieuw ontworpen cabine biedt dankzij de verbeterde efficiëntie en het hogere comfort een eersteklas ervaring voor de machinist. De nieuwe 10 inch (240 mm) monitor met aanraakscherm en draaiknop maakt intuïtieve navigatie door de bedieningselementen van de machine mogelijk. Machinisten kunnen de joystickconfiguratie en vermogensvoorkeuren programmeren, en de nieuwe graafmachine onthoudt specifieke instellingen op basis van de unieke machinist-id. Machinisten kunnen de temperatuur binnen in de cabine op eenvoudige wijze instellen op de ideale waarde met de nieuwe monitor voor comfort de hele dag door.
De cabine binnengaan en verlaten is nu veel eenvoudiger dankzij een nieuwe opklapbare console links. De M319 is voorzien van geavanceerde viscosedempers die de vibratiefeedback naar de cabine verminderen. De machinist wordt daardoor minder snel moe. De bedieningselementen zijn eenvoudig te bereiken, wat het comfort verhoogt. Daarnaast detecteert de automatische asblokkering wanneer de bedrijfsrem moet worden vergrendeld of ontgrendeld, waardoor de machinist minder acties hoeft uit te voeren.
Er zijn twee cabine-ontwerpen beschikbaar: Deluxe en Premium. Deluxe wordt standaard geleverd met een verwarmde stoel met verstelbare luchtvering. Premium biedt een stoel die wordt verwarmd, geventileerd en automatisch wordt afgesteld.
Verlaagde onderhoudskosten
Het nieuwe ontwerp van de M319 zorgt voor een dubbel zo lange levensduur van het filter, wat de intervallen voor filtervervanging synchroniseert naar 1000 uur. Twee filterstappen voor het filteren van deeltjes uit de diesel zorgen voor een hogere brandstofintegriteit en betrouwbaarheid van de bedrijfstijd van de machine. Het hydraulische systeem biedt ook geavanceerde filterprestaties dankzij anti-aftapventielen. Deze houden de olie schoon tijdens de filtervervanging en hebben een 50% langere levenscyclus van 3000 uur. Alles bij elkaar leiden deze functies tot lagere onderhoudskosten.
De Cat S∙O∙SSM-poorten voor het nemen van vloeistofmonsters, de dagelijkse onderhoudspunten en de motoroliepeilstok zijn allemaal bereikbaar vanaf maaiveldhoogte, wat de onderhoudsefficiëntie sterk verhoogt. Machinisten kunnen op de monitor met aanraakscherm in de cabine eenvoudig de levensduur van het filter en de onderhoudsintervallen in de gaten houden en het onderhoud plannen.
Veiligheid verbeteren
Het inschakelen van de startknopfunctie via de unieke machinist-id op de nieuwe M319 zorgt voor een hoger veiligheidsniveau voor de graafmachine en de machinist. Standaard camera's voor zicht naar achteren en naar rechts in combinatie met grote cabineruiten met smalle cabinestijlen verbeteren het uitzicht op het werkterrein voor de machinist. Een optioneel systeem dat 360◦ zicht biedt combineert input van meerdere camera's rondom de machine tot een ongeëvenaard uitzicht op de omgeving voor machinisten. De nieuwe platte motorkap van de graafmachine zorgt eveneens voor beter zicht.
Onderhoudspunten op maaiveldhoogte en een serviceplatform op de bovenverdieping verhogen de veiligheid tijdens het werken met de M319. Een standaard hendel voor hydrauliekvergrendeling scheidt de hydraulische functies en de rijfuncties van elkaar, en een zwenkvergrendeling voorkomt dat de hefarm in beweging komt tijdens het rijden.
Meer informatie over de nieuwe M319 graafmachine op wielen vindt u door contact op te nemen met de lokale Cat dealer of https://www.cat.com te bezoeken.
Motor |
Cat® C4.4 |
Nettovermogen, kW (pk) |
128 (171) |
Min. gewicht, kg (lb) |
19.000 (41.888) |
Max. gewicht, kg (lb) |
21.050 (46.407) |
Zwenkstraal over achterkant |
1900 (6’ 3”) |
Max. graafdiepte, mm |
5750 |
Max. bereik op maaiveldhoogte, mm |
9210 |
Max. laadhoogte mm |
7790 |
Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator
op minimumsnelheid, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
# # #
Opmerking voor redacties: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht om contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
VisionLink is een handelsmerk van Trimble Navigation Limited, geregistreerd in de V.S. en in andere landen.
©2021 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden.
Nadere persinformatie |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers |