Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Korea, Japan: Kunnen 2022
Publicatienummer: 24PR22
De nieuwe Cat® 966 GC wiellader biedt duurzaamheid op de lange termijn in een breed scala van toepassingen en is ontworpen voor een betrouwbare, krachtige en efficiënte werking. De door Caterpillar ontworpen componenten, op de koelvraag reagerende ventilator, hydrauliek met lastdetectie en intuïtieve bedieningselementen houden het brandstofverbruik en de bedrijfskosten laag, waardoor het een veelzijdige machine vormt die tevens voorziet in de behoeften van de verhuur- en gemeentelijke markten.
De Cat C9.3B motor voldoet aan de emissienormen EPA Tier 4 Final (VS), EU Stage V, Korea Tier 4 Final, China Nonroad Stage IV en Japan 2014 met een brutovermogen van 239 kW (321 pk). De automatische Cat schone-emissiemodule (CEM), met inbegrip van SCR-katalysator en dieselroetfilter (DPF) werkt op de achtergrond zonder van invloed te zijn op het productieschema. Het Cat motorregelsysteem voor stationair draaien (EIMS: Engine Idle Management System), automatische motoruitschakeling bij stationair draaien (EIS: Auto Engine Idle Shutdown), ventilatorregeling met variabel toerental en hydrauliek met lastdetectie helpen bij het realiseren van een laag brandstofverbruik en geluidsniveau bij deze machine. Een optionele, automatisch omkeerbare ventilator helpt bij het reinigen van koelkernen om de prestaties te verbeteren in omgevingen met veel vuil.
De nieuwe lader biedt een elektronisch geregelde, automatische planetaire Power Shift-transmissie met vooruit/achteruit-modus, vier versnellingen, schakelbescherming en functie voor schakelen met één koppeling voor efficiëntie, duurzaamheid en soepel schakelen. De optionele rijregeling van de lader, die zorgdraagt voor uitstekend materiaalbehoud en toegenomen efficiëntie, zorgt voor een soepelere werking in ruw terrein. Optionele asconfiguraties met sperdifferentieel zorgen voor verbeterde tractie bij het werken op slechte ondergronden.
Voorste graafarm
Het in de praktijk bewezen ladermechanisme met Z-stang van Caterpillar met gegoten dwarsbalk en hefhendel biedt zowel sterke graafcapaciteiten als grote opbreekkracht als de nieuwe lader is uitgerust met laadbakken uit de Cat Performance-serie. Het hydraulische lastdetectiesysteem regelt continu de stroom en druk om exact aan de vereisten van de bedrijfssituatie te voldoen, waardoor zowel de belasting van de pomp als het algehele brandstofverbruik geringer worden.
De laadbakken uit de Performance-serie, die gebruikmaken van een systeemgebaseerde aanpak om de vorm van de bak in evenwicht te houden met het hijs- en kantelvermogen, het gewicht en de graafarm van de machine, zijn beschikbaar voor een reeks van toepassingen, zoals universeel gebruik, vlakke bodem, zware rotsen en licht materiaal. Ontwerpfuncties stellen machinisten van alle ervaringsniveaus in staat routinematig 10% hogere vulfactoren te bereiken, in vergelijking met oudere ontwerpen, om de productiviteit te verbeteren en het brandstofverbruik te verlagen. De 966 GC kan tevens worden uitgerust met de Cat Fusion™ snelkoppelingsregeling, terwijl de koppeling met behulp van de optionele hulphydrauliek een breed scala aan uitrustingsstukken van Cat kan gebruiken.
Een optionele Cat Payload Kit maakt wegen tijdens het rijden* mogelijk voor nauwkeurige laaddoelen met bewezen nauwkeurigheid, flexibele en simpele installatie en eenvoudige kalibratie. Cat Payload, dat wegen van de payload in de cabine mogelijk maakt, weegt het materiaal terwijl het naar de truck wordt verplaatst en opgetild, zodat de laadcyclus niet wordt onderbroken. Hierdoor kan de machinist exact volgens specificatie laden, meer vrachtwagens vullen en sneller meer materiaal verplaatsen.
Werkomgeving machinist, bedieningsgemak
De nieuwe 966 GC wiellader biedt een eenvoudig, intuïtief en ergonomisch bedieningssysteem met een machinistinterface dat is uitgerust met een overzichtelijk display dat zes analoogachtige meters, gekleurde verklikkerlampjes en een LCD-scherm biedt, zodat machinisten snel de machinesystemen kunnen controleren. Servogestuurde uitrustingsstukken die weinig inspanning vragen bieden een externe kickdown-transmissieschakelaar voor extra bedieningsgemak.
Schuine ladders en geïntegreerde handgrepen aan beide kanten van de machine zorgen voor extra veiligheid en bieden toegang tot de cabine en het luchtfilter van de motor. Een grote vervormingsvrije voorruit van vloer tot plafond, standaard achteruitkijkcamera en buitenspiegels met geïntegreerde dodehoekspiegels zorgen voor zichtbaarheid naar alle kanten. Het standaard verwarmings- en airconditioningsysteem met 10 ontluchtingsopeningen die van lamellen zijn voorzien zorgen ervoor dat de machinist comfortabel blijft in alle klimaten.
Toegang tot servicepunten om maaiveldhoogte zorgt voor kortere onderhoudstijden en verbeterde veiligheid. Grote dubbelvouwende motorkappen met zijpanelen en een opklapbare grille achter zorgen voor ongehinderde toegang tot dagelijkse servicepunten, vulpunten voor brandstof en DEF, smeerpunten, filters en aftappunten voor vloeistoffen. Ook is een optioneel Cat Autolube smeersysteem beschikbaar, waardoor nog minder onderhoud is vereist.
Met de standaard beschikbare Cat Product Link™ worden de efficiënte werking en het preventieve onderhoud van de 966 GC verbeterd. Product Link, dat diep is geïntegreerd in machinesystemen, legt cruciale bedrijfsgegevens vast, die op afstand kunnen worden bewaakt via my.cat.com, de Cat app of VisionLink®.
Voor meer informatie over de nieuwe middelzware Cat wielladers uit de 966- en 972-series neemt u contact op met uw lokale Cat dealer of bezoekt u: https://www.cat.com.
* Mag wettelijk niet worden verhandeld.
Motor |
Cat® C9.3B |
Maximaal vermogen bij 1600 toeren – ISO 14396:2002, kW (pk) |
239 (321) |
Statisch kantelmoment met banddoorbuiging, kg (lbs) |
13.640 (30.072) |
Hoogte laadbakpen, mm (ft/in) |
4256 (13' 11") |
Speling van hefarm, mm (ft/in) |
3705 (12' 1") |
Opbreekkracht (met tanden en segmenten), kN (lbf) |
164 (36.974) |
Wielbasis - mm (ft/in) |
3550 (11' 8") |
Bedrijfsgewicht, kg (lbs) |
21.781 (48.018) |
Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator op minimumsnelheid, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo
# # #
Opmerking voor redacties: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht om contact op te nemen met hun plaatselijke dealer over de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
VisionLink is een handelsmerk van VirtualSite Solutions LLC, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
©2022 Caterpillar Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers |