Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland: november 2021
Publicatienummer: 831PR21
De nieuwe hydraulische minigraafmachines van de volgende generatie Cat® 304 (4 ton) en Cat 305 CR (5 ton) zijn gemaakt om een betere klantervaring te bieden. Ze leveren meer vermogen aan de pompen, grotere opbreekkrachten aan de bak, en bieden grotere standaardgraafdieptes, waardoor ze tot 20% hogere prestaties leveren dan hun tegenhangers van de E2-serie. Hun smeerintervallen en langer filterlevensduur zijn de langste in de sector. In combinatie met gedeelde componenten in de hele lijn en vlakke, eenvoudig te vervangen zijpanelen leidt dit tot een vermindering van de eigendoms- en bedrijfskosten van tot 10%.
De nieuwe modellen 304 en 305 CR zijn de laatste machines die zijn aangepast naar het concept van het assortiment hydraulische minigraafmachines van de volgende generatie van Cat. Van de modellen van de 1,5-tons klasse tot die van de 10-tons klasse: alle 17-20 hydraulische minigraafmachines van Cat in het assortiment (afhankelijk van de regio) hebben gemeenschappelijke kenmerken en een consistente indeling van de bedieningselementen, waardoor machinisten gemakkelijker kunnen worden getraind en zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan andere machines.
De nieuwe 304 vergroot de stabiliteit
De 304 heeft een nieuwe ontwerp met kleinere zwenkcirkel. Hij heeft een smalle spoorbreedte van 1700 mm (66,9"), wat 254 mm (10") smaller is dan die van de 304 E2, voor meer veelzijdigheid en toegang tot krappe ruimtes. Hoewel de nieuwe 304 smaller is, levert hij in de 4-tons klasse grotere prestaties en biedt hij meer balans en stabiliteit. Zijn kleinere zwenkcirkel maakt een grotere stabiliteit mogelijk, zowel bij het 360 graden zwenken als bij het rijden met lading. De optie voor een extra contragewicht geeft het model zelfs nog meer stabiliteit.
Compacte prestaties van de 305 CR
De nieuwe motor van de Cat graafmachine 305 CR in de 5-tons klasse levert een bijna 9% hoger vermogen, voor grotere machineprestaties. Door verbeteringen aan het hydraulisch systeem worden hogere opbreekkrachten gerealiseerd: 49,2 kN (11.061 lbf) aan de bak, 28,3 kN (6362 lbf) aan de standaardgraafarm en 25,2 kN (5665 lbf) aan de lange graafarm. Dit verhoogt het graafrendement bij toepassingen in harde stenen. Ook biedt hij 140 mm (5,6") grotere graafdieptes dan de 305 E2, waardoor hij voor een breder scala aan toepassingen inzetbaar is. Zijn compacte zwenkcirkel verkleint de overhang bij werken aan de zijkant, en zijn spoorbreedte van 1980 mm (78") en nieuwe optie voor een extra contragewicht helpen de stabiliteit te optimaliseren en de prestaties te verhogen in krappe ruimtes.
Verbeterde efficiëntie
Beide graafmachinemodellen bieden nu een optie voor een verstelbaar dozerblad, voor optimale flexibiliteit van de machine bij opvul- en nivelleringstoepassingen. Het verstelbare blad heeft een ruime uitslag boven en onder de grade bij de standaardzweeffunctie, voor eenvoudig opruimen, en kan 45 graden naar links of rechts van het midden worden bewogen. Om tijdens nivelleren de efficiëntie te vergroten en de machinistinteractie te verminderen, wordt de beweging van het hoekblad geregeld door de rechter joystick, terwijl de linker joystick zorgt voor aandrijving van de machine.
Verwisselbare contragewichtpakketten zorgen ervoor dat het machinegewicht kan worden aangepast aan de vereisten op de werkplek, en zorgen voor de balans tussen lage gronddruk en hefprestaties. Hun Cat Stick-stuursysteem is exclusief voor de sector en vereenvoudigt de machinebediening door de machinist in staat te stellen te wisselen tussen conventionele hendel- en pedaalbesturing, en de minder vermoeiende joystickbediening. Twee rijsnelheidsbereiken en standaard cruisecontrol maken het gemakkelijker over het werkterrein te rijden met minimale interactie door de machinist.
De Cat C1.7 Turbo-motor voldoet aan de Amerikaanse emissienorm EPA Tier 4 Final en de EU-emissienorm fase V, en levert een hoger vermogen dan de oude C2.4-motor. De standaarduitrusting met automatisch stationair, automatische motoruitschakeling en efficiënte hydrauliek met lastdetectie en een pomp met variabel slagvolume helpt het brandstofverbruik op het werkterrein, en daarmee de bedrijfskosten, te verlagen. Hoge ontlastingsdrukwaarden, gekoppeld aan stroomsnelheden, zorgen voor de hydraulische capaciteit om hoog te graven, grotere hefkrachten, en een efficiënter gebruik van een reeks uitrustingsstukken. Het standaardhulpsysteem is voorzien van leidingen met snelkoppelingen en biedt de keuze uit een stroom met een of twee richtingen, of een continue stroom.
Comfort en besparingen van de volgende generatie
De afgedichte overdrukcabine van de meeste hydraulische minigraafmachines van de volgende generatie van Cat is verkrijgbaar met verwarming en/of airco, voor klimaatregeling in alle weersomstandigheden. De grote glasoppervlakken van de cabine en het dakraam zorgen voor zicht rondom. Het grote display met optie voor een geavanceerd touchscreen zorgt voor intuïtieve bediening van machinefuncties en maakt het eenvoudig belangrijke bedrijfsparameters te bewaken. In bepaalde regio's is een optie voor een overkapping beschikbaar.
Dagelijkse onderhoudscontroles voor de 304 en 305 CR kunnen snel worden uitgevoerd vanaf maaiveldhoogte, via zijluiken. Uitgebreid gebruik van gemeenschappelijke onderdelen in het assortiment plus het stevige exterieurontwerp helpen investeringen in onderdelen te verminderen, evenals reparatiekosten. Langere service-intervallen zorgen ervoor dat deze graafmachines meer aan het werk zijn en minder in de garage staan.
Het aanbod kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie over de nieuwe hydraulische minigraafmachines 304 en 305 CR van Cat contact op met de lokale Cat dealer, of kijk op: https://www.cat.com.
Model |
304 |
305 CR |
Motor |
Cat® C1.1 Turbo |
Cat® C1.7 Turbo |
Nettovermogen, kW (pk) |
33,6 (45) |
33,6 (45) |
Brutovermogen, kW (pk) |
36,1 (48,4) |
36,1 (48,4) |
Min. gewicht met cabine, kg (lb) |
4025 (8875) |
5095 (11.234) |
Max. gewicht met cabine, kg (lb) |
4475 (9867) |
5754 (12.688) |
Zwenkstraal over achterkant |
Beperkt |
Compact |
Graafdiepte standaard, mm (inch) |
3210 (126,4) |
3420 (134,6) |
Graafdiepte lang, mm (inch) |
3510 (138,2) |
3670 (144,5) |
Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen bij het vliegwiel wanneer de motor is uitgerust met een ventilator op minimumsnelheid, luchtinlaatsysteem, uitlaatsysteem en dynamo.
# # #
Opmerking voor redacties: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht om contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
©2021 Caterpillar Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie |
Caterpillar Trade Press Media Representatives Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Verzoeken van lezers |