Caterpillar introduceert vijf nieuwe uitrustingsstukken voor kwekerij- en landschapstoepassingen
Caterpillar introduceert vijf nieuwe uitrustingsstukken voor kwekerij- en landschapstoepassingen

Caterpillar introduceert vijf nieuwe uitrustingsstukken voor kwekerij- en landschapstoepassingen voor Cat® schrankladers, compacte rupsladers en compacte wielladers.

 

Voor wereldwijde vrijgave: oktober 2022
Versienummer: 683PR22

Om de efficiëntie van machines in kwekerij- en landschapstoepassingen te verbeteren, introduceert Caterpillar nieuwe uitrustingsstukken voor zijn reeks Cat® Schrankladers (SSL), Compacte rupsladers (CTL) en Compacte wielladers (CWL). Deze speciaal gebouwde uitrustingsstukken bestrijken meerdere taken, waaronder het hanteren en oppakken van bomen, struiken en bossages, het verwijderen en vervoeren van stronken, en het laden van mulch.

Nieuwe Cat kwekerijvork, boomschepbak en mulchbak van 0,76 m3 (1 yd3) verbeteren het gebruik van de machine voor Cat SSL-, CTL- en CWL-modellen. De nieuwe Cat boomstronkbakken en kwekerijgrijpers zijn speciaal ontworpen om efficiënt te werken met Cat SSL- en CTL-machines. De volledige reeks nieuwe uitrustingsstukken heeft een duurzame constructie voor betrouwbaarheid in het veld, en diep gekartelde treden die in het ontwerp van de uitrustingsstukken zijn geïntegreerd, zorgen voor een veilige ondergrond voor machinisten bij het in- en uitstappen van de laders.

Handmatige en hydraulische vorken

Cat kwekerijvorken zijn ideaal voor het hanteren van bal- en jutebomen en grote potplanten, en worden geleverd in handmatige en hydraulische uitvoeringen. Beide hebben een hydraulische scharnierende vork waarvan de linkervork open kan zwaaien om rond meerdere kluiten te passen. De rechtervork kan met de hand of hydraulisch worden versteld, afhankelijk van de uitvoering, zodat aannemers de gewenste bomen en planten kunnen oppakken en plaatsen en ook snel en efficiënt kunnen laden/lossen.  

Met hun bruikbare vorklengte van 1788 mm (70.4 inch) kunnen de nieuwe kwekerijvorken met grote capaciteit drie kluiten van 711 mm (28 inch) of één kluit van 1372 mm (54 inch) bevatten. Het scharnierende vorkontwerp biedt een maximale opening voor het grijpen van grote kluiten, terwijl de zijwaarts verschuivende vork meer controle en een goede pasvorm biedt bij het hanteren van kluiten van verschillende grootte. De vork heeft een loopvlak met een 25 graden diamantprofiel en biedt een stevige grip voor maximale belasting en past bij de snijhoek van meer B&B-planten. De geïntegreerde handgreep biedt een veilig contactpunt voor het in- en uitstappen van de machine.

Scharnierende kwekerijgrijper

De nieuwe Cat kwekerijgrijper is net als de kwekerijvorken zeer geschikt voor het hanteren van bal- en jutebomen en potplanten. Zijn schoepvorm omsluit wortelkluiten van 711 tot 1372 mm (28 tot 54 in) zonder het wortelstelsel of de boom te beschadigen. Het scharnierende ontwerp van de grijper biedt betere controle en plaatsing en helpt de lading in tal van posities te manipuleren, zodat de zware planten minder handmatig hoeven te worden gehanteerd tijdens het plaatsen op de kwekerij of het laden voor transport. Het gereedschap kan 90 graden naar links en rechts zwenken, en doordat het op elk rotatiepunt bijna 90 graden naar beneden kan kantelen, kan het materiaal gemakkelijk worden gelegd voor het laden.

Mulchbak

De nieuwe mulchbak van 0,76 m3 (1,0 yd3) laadt mulch in pick-ups en krappe ruimtes. Met zijn geringe breedte van 1421 mm (56 in) kan de mulchbak gemakkelijk materiaal laden in de laadbak van de meeste pick-ups, zonder gevaar voor contact of beschadiging. Het kleinere profiel minimaliseert afval en biedt de nodige ruimte om trucks te laden zonder materiaal te morsen. De maat van 1 yd³ is in de zijkant van de bak gelaserd, zodat klanten zeker weten dat ze een volle lading krijgen. De verstelbare machine-interface van het ontwerp zorgt voor een goed grondcontact met verschillende scharnierpenhoogtes, zodat het effectief werkt in de hele reeks Cat SSL-, CTL- en CWL-machines.

Gemakkelijk hanteren van stronken

De stronkenbak voor Cat SSL- en CTL-modellen is ontworpen voor landontginning en het verwijderen van invasieve bomen, stronken en grote struiken, en is speciaal ontworpen voor het verwijderen en verplaatsen van boomstronken. Lange en smalle onderkanten maken het mogelijk gemakkelijk rond en onder de wortelkluiten van bomen en grote struiken te graven. De gekartelde zijplaten zagen gemakkelijk door hardnekkige wortels, terwijl de vervangbare tanden een lange levensduur garanderen met een BHL-stijl die kan worden vervangen door vork- of oppaktanden. Zware stalen constructie is bestand tegen torderen en wrikken bij zware werkzaamheden voor een lange levensduur.

Bomen oppakken

De Cat boomschop verwerkt efficiënt struiken en kleine bomen in kwekerijen en bij landontginning. De schep, die kan graven en scheppen tot een diameter van 901 mm (36 in), transporteert of verplaatst gemakkelijk bomen en andere materialen. Het spadeprofiel graaft gemakkelijk in de grond, en een afgeplatte punt snijdt wortels door om bomen gemakkelijk te kunnen verwijderen. Gelaste spanten en dikke platen zorgen voor een robuust ontwerp en een grotere duurzaamheid.

Meer informatie over de nieuwe Cat uitrustingsstukken voor SSL-, CTL- en CWL-modellen kunt u vinden door contact op te nemen met een Cat dealer of door een bezoek te brengen aan: https://www.cat.com.

 

van

Cat kwekerijvorken op 262D3 schranklader.

Afbeelding op volle grootte weergeven
van
van

Cat 259D3 compacte rupslader met mulchbak

Afbeelding op volle grootte weergeven
van
van

Nieuws over producten en services

Bekijk de laatste aankondigingen over producten en motoren van Caterpillar.

Zie het laatste nieuws

 

# # #

 

Opmerking voor redacties: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht om contact op te nemen met hun plaatselijke dealer over de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

©2022 Caterpillar Alle rechten voorbehouden

 

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo