Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Voor wereldwijde vrijgave: maart 2024
Publicatienummer: 104PR24
De huidige Cat® asfaltfrezen PM310, PM312 en PM313 zijn voorzien van meerdere ontwerpverbeteringen die de machineprestaties, het bedieningscomfort en het freesvermogen helpen verbeteren. De PM300-serie blinkt uit in kleine tot middelgrote toepassingen waar een compacte, zeer wendbare machine met hoge productiemogelijkheden nodig is.
De nieuwste PM300-modellen zijn uitgerust met de Cat C9.3B motor die een hoger brutovermogen en meer beschikbaar koppel levert, gebaseerd op standaard prestatietests.
De Cat C9.3B heeft een nominaal brutovermogen van 256 kW (343 hp) en is verkrijgbaar in configuraties die voldoen aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V of Brazilië MAR-1, gelijkwaardig aan US EPA Tier 3 en EU Stage IIIA.
De Cat C9.3B motor heeft een lagere complexiteit en verbeterde elektronische, brandstof- en luchtsystemen. Gemakkelijkere toegang tot motoroliefilters vereenvoudigt het onderhoud, terwijl meerdelige motorfilters in cartridgestijl voor minder afval en lagere vervangingskosten zorgen.
Verbeterde prestaties en comfort
Het nieuwste ontwerp van de PM300-serie omvat een herontwerp van de overgang tussen de primaire en de laadtransporteurs, waardoor het materiaal beter opgesloten wordt en er minder materiaal op het voorste machinechassis terechtkomt. Het materiaal wordt nog beter ingesloten door verbeteringen aan de rechter zijplaat, afdichting van kamer naar transportband en afdichting van de laadtransporteur. De deflectors aan de voorkant van de rupsen die voor de aandrijfmotoren zijn geplaatst, bieden extra bescherming tegen de impact en opeenhoping van vuil, waardoor de levensduur wordt verlengd.
Machinisten kunnen het mes nu vanaf beide kanten van de machine volgen dankzij de toevoeging van een instelbare geleidingslijn op het scherm van de linker camera. Het grondpersoneel kan nu ook de mogelijkheid om obstakels vermijden bedienen vanaf de achterste bediening op maaiveldhoogte om de freesefficiëntie te verbeteren.
Breedstralende opties voor LED-werk- en LED-rijverlichting voor de PM310, PM312 en PM313 verbeteren de veiligheid en zichtbaarheid tijdens het frezen en transport op het werkterrein. Een optionele uitlaatdeflector, die kan worden opgeborgen als hij niet wordt gebruikt, leidt de uitlaatgassen weg van gebouwen en grondpersoneel om de werkomgeving te verbeteren. De optionele stofafzuigkanalen zijn opnieuw ontworpen om de afdichting en afzuiging verder te verbeteren.
Neem voor meer informatie over de meest recente updates voor de Cat asfaltfrezen PM310, PM312 en PM313 contact op met een Cat dealer of ga naar www.cat.com.
# # #
Opmerking voor redacties: Caterpillar introduceert met verschillende tussenpozen producten en diensten in elk van zijn werkgebieden. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, wordt redacteuren vriendelijk verzocht contact op te nemen met een Cat dealer over de beschikbaarheid en specificaties van een product.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.
©2024 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden
Nadere persinformatie |
Caterpillar vertegenwoordigers voor de vakpers Noord-/Zuid-Amerika Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Afrika, Midden-Oosten |