Cat® middelgrote dozers krijgen upgrades van de technologiepakketten

 

Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Korea: januari 2024
Publicatienummer: 22PR24

 

  • Toonaangevend pakket Cat® Assist met ARO-functies is nu standaard voor Cat D4 - D7 dozers.
  • Nieuwe Cat Grade met optionele 3D-voorbereiding beschikbaar voor D4, D5 en D6 dozers
  • Aanpassingen versterken het technologisch leiderschap van de D4 - D7 dozers van de volgende generatie

 

Caterpillar kondigt twee upgrades van technologiepakketten aan voor zijn lijn middelgrote dozers. Voorheen was het ARO met Assist, maar vanaf begin 2024 zal het pakket Cat Assist met ARO (Attachment Ready Option) standaard worden geleverd op de Cat® D4, D5, D6, D6 XE en D7 modellen. Bovendien biedt een nieuwe optie Cat Grade met 3D Ready meer flexibiliteit voor klanten die upgraden naar Cat Grade met 3D op de D4, D5 en D6 dozermodellen.

Cat Assist met ARO is nu standaard en zorgt ervoor dat elke nieuwe Cat D4 - D7 dozer is uitgerust met het pakket Assist-functies die gemakkelijk kunnen worden opgewaardeerd naar Cat Grade 3D. Deze functies omvatten:

  • Stabiel blad - Maak finishen gemakkelijker
  • Tractiecontrole - Verminder het slippen van de rupsen om slijtage te minimaliseren
  • Auto Carry - Maximaliseert de bladbelasting
  • Bladbelastingsmonitor - Machinistondersteuning voor productiviteit
  • Slope Assist™ - Houdt bladhoeken vast zonder GPS
  • Steer Assist - Blijft automatisch recht dozeren
  • ARO - Sensoren (IMU's) op machine voor GPS-capaciteit

Cat Grade met 3D maakt gebruik van een GPS-signaal om automatisch de hef- en kantelbewegingen van de bladen aan te passen, zodat machinisten sneller kunnen ontwerpen, tijd besparen en de kosten van nabewerking, arbeid en materialen verlagen. De nieuwe Cat Grade met 3D Ready optie omvat alle hardware die nodig is voor het 3D-systeem en wordt geïnstalleerd en getest vanuit de fabriek geleverd. De optie omvat ingebouwde sensoren, GNSS-antennes en -ontvangers, en een 10 inch (25,4 mm) display met aanraakscherm. Hierdoor kan de 3D Ready hardware snel worden bijgewerkt tot een compleet Grade met 3D-systeem met de aanschaf van de benodigde licenties via de Cat dealer.

Neem voor meer informatie over de nieuwe upgrades van het technologiepakket voor Cat middelgrote dozers contact op met een Cat dealer of ga naar: www.cat.com.

 

 

Download het persbericht en de afbeeldingen 

Download nu

 

 

van
van
van
van
van

Kijk wat er gebeurt als vier dozermachinisten de Cat® Assist en Grade technologie op de proef stellen op het Caterpillar testterrein. Assist en Grade technologieën kunnen bulldozerbestuurders van verschillende vaardigheidsniveaus helpen de klus sneller, nauwkeuriger en met minder inspanning te klaren.

Nieuws over producten en services

Bekijk de laatste aankondigingen over producten en motoren van Caterpillar.

Zie het laatste nieuws

 

 

# # #

 


Opmerking voor redacties: Caterpillar introduceert met verschillende tussenpozen producten en diensten in elk van zijn werkgebieden. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht contact op te nemen met een Cat dealer over de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, VisionLink, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, en ook de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

©2024 Caterpillar Alle rechten voorbehouden 

 

 

Nadere persinformatie

Caterpillar vertegenwoordigers voor de vakpers

Amerika
Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten
Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com