Geavanceerde Cat® Grade-technologieën zijn uitgebreid naar hydraulische minigraafmachines van de volgende generatie met een gewicht van 6 tot 10 ton

 

Voor publicatie in Noord-Amerika, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland: november 2021
Publicatienummer: 845PR21

Caterpillar biedt Cat® Grade-technologieën nu als een aftermarket-optie aan voor eigenaars van hydraulische minigraafmachines van de volgende generatie in de gewichtsklasse van 6 tot 10 ton. Eigenaars kunnen de graafmachines bij Cat- en Sitech-dealers laten uitrusten met Cat Grade met geavanceerde 2D of Cat Grade met 3D. De modulaire componenten van de veldkit maken een snelle installatie mogelijk, terwijl de technologie naadloos integreert in de elektronica-infrastructuur van de Cat graafmachine van de volgende generatie.

Beide aftermarket-technologieën weerspiegelen de mogelijkheden van grotere Cat graafmachines die gebruikmaken van Cat Grade met 3D- of geavanceerde 2D-systemen, waardoor de apparatuur snel de gewenste nivellering kan bereiken. Een afzonderlijke 254mm-monitor met aanraakscherm en hoge resolutie stelt machinisten in staat om vanuit de cabine eenvoudig werkterreinontwerpen te bekijken, maken en bewerken. Dankzij automatisering kunnen de graafarm en laadbak eenvoudig met één joystick worden bediend, waardoor de helling behouden blijft en voorkomen wordt dat er te ver of niet ver genoeg wordt gegraven.

Cat Grade met geavanceerde 2D gebruikt processoren op de machine en snel reagerende sensoren om in real time laadbaktand- en hoogtebegeleiding op de monitor met aanraakscherm te leveren. Deze technologie stelt machinisten in staat om basisontwerpen van het werkterrein te maken en bewerken, terwijl nivelleringsontwerpen eenvoudig kunnen worden aangepast vanuit de machinistencabine. De ter plekke te installeren technologie omvat hardware, sensoren en een speciale monitor voor het maken, bewerken en bekijken van nivelleerplannen.

Dankzij GPS- en GLONASS-systemen, die de exacte locatie van de graafmachine bepalen, stelt Cat Grade met 3D meerdere machines in staat om te nivelleren op ingewikkelde werkterreinontwerpen. De monitor toont de laadbakpositie tijdens de hele graafbeweging, terwijl hoogte- en dieptegerelateerde audiomeldingen aangeven wanneer de gewenste helling is bereikt zodat er niet te ver of niet ver genoeg wordt gegraven. Voor de installatie van Grade met 3D zijn er, naast de hardware, sensoren en monitor die ook voor Grade met geavanceerde 2D nodig zijn, GNSS-ontvangers en -antennes nodig.

Cat Grade-technologieën komen van pas bij uiteenlopende toepassingen zoals riolerings- en rottingswerkzaamheden, het graven van fundamenten en het egaliseren van bouwgrond, en zorgen ervoor dat machinisten graafwerkzaamheden sneller en in minder gangen kunnen voltooien. De technologieën verbeteren de nivelleerkwaliteit en -consistentie van machinisten van alle ervaringsniveaus en kunnen de werkdag verlengen doordat ze het mogelijk maken om te werken in gebieden met beperkte zichtbaarheid. Doordat ze kostenbesparingen opleveren op het gebied van tijd, werk, brandstof en materiaalverbruik, stellen Cat Grade-technologieën bedrijven in staat om snel de gewenste nivellering te bereiken en om de algehele bedrijfskosten op het werkterrein te verlagen.

Meer informatie over Cat Grade met geavanceerde 2D en Cat Grade met 3D voor hydraulische minigraafmachines van 6 tot 10 ton kunt u op https://www.cat.com of bij uw lokale Cat- of Sitech-dealer opvragen. 

 

van

Cat Grade voor hydraulische minigraafmachines van 6 tot 10 ton

 

 

Nieuws over producten en services

Zie de laatste aankondigingen over producten en motoren van Caterpillar.

Zie het laatste nieuws

 

# # #

Opmerking voor redacties: Caterpillar brengt producten en diensten in zijn werkgebieden op verschillende tijdstippen op de markt. Ondanks dat alle moeite wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de productinformatie pas wordt vrijgegeven nadat Caterpillar bevestigingen heeft ontvangen van zijn dealernetwerk, fabrieken en marketingdochterondernemingen dat de producten en diensten beschikbaar zijn in de betreffende regio, worden redacteuren vriendelijk verzocht om contact op te nemen met hun plaatselijke dealer aangaande de beschikbaarheid en specificaties van een product.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, de bijbehorende logo's, "Caterpillar Corporate Yellow", de "Power Edge" en Cat "Modern Hex" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier worden gebruikt, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

©2021 Caterpillar Alle rechten voorbehouden 

 

Nadere persinformatie

Caterpillar Trade Press Media Representatives

Amerika

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Afrika, Midden-Oosten

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Verzoeken van lezers

www.cat.com/requestCatinfo