신형 Cat® 836 매립용 콤팩터
신형 Cat® 836 매립용 콤팩터

중부하 작업용 구조, 표준 기술로 업그레이드하여 신형 Cat® 836 매립용 콤팩터의 안정성과 성능을 향상했습니다

 

전 세계 배포용: 2023년 5월
자료 번호: 163PR23

신형 Cat® 836 매립용 콤팩터는 Caterpillar의 수십 년 경험이 녹아 있어 가장 어려운 작업 환경에서도 장비 성능 및 안정성을 최대화할 수 있습니다. 신형 매립용 콤팩터의 차축 및 변속기를 엔지니어링 업그레이드하여 다양한 수명 주기를 지원하는 중부하 작업용 주요 구조의 내구성을 높일 수 있습니다. 새로운 표준 기술로 운전자는 더욱 적은 패스로 다짐 작업 목표를 달성함으로써 연료를 절약할 수 있어 장비 효율성이 증가합니다.

잠금 클러치가 있는 Cat 토크 컨버터는 계통 열을 낮추어 토크 컨버터 손실이 적고, 더 많은 동력을 지면에 전달하여 견인력을 향상합니다. 고생산성 전자 제어 계통(APECS, Advanced Productivity Electronic Control System) 변속기 제어를 통해 콤팩터가 경사면에서 추진력을 키울 수 있고 변속 지점을 통해 추진력을 전달하여 연료 절감 효과를 제공합니다.

836에 동력을 공급하는 Cat C18 엔진에 두 가지 구성 옵션이 제공되어 콤팩터는 전 세계의 현지 배기가스 베출 규정 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 라디에이터 공기 흡입구 도어 실링이 향상되고 캐리오버 후드 엔클로저가 있어 엔진실을 청소할 필요성이 감소합니다. 정비 계획 부담을 덜어주는 캡처 데이터가 주요 담당자에게 엔진 에어 필터의 잔여 유효 수명을 알려줍니다.

고급 다짐 기술

Cat Compact 기술은 고급 다짐 측정, 운전실 내 가이드 및 보고 기능이 결합된 기술로서 빠르고 균일하며 연료를 절약해 주는 보다 적은 통과 횟수를 통해 다짐 작업 목표를 달성할 수 있도록 해줍니다. 이 계통은 836 상단에 글로벌 내비게이션 위성 계통(GNSS, Global Navigation Satellite System) 수신기와 운전실 내부의 매핑 디스플레이를 포함합니다.

패스 매핑을 지원하는 표준 Cat Compact를 통해 패스 측정의 정확성이 높아지고 운전자가 10인치(254mm) 디스플레이에서 작업 범위 영역과 패스 수를 모니터링할 수 있습니다. 선택사양인 Compact 엘리베이션 매핑은 패스 측정과 경사면 엘리베이션 모니터링 기술을 결합하여 층 두께를 계획하고 제어하며 밀도를 더욱 높일 수 있습니다.

장비 관리를 개선하기 위해 VisionLink®를 통해 원격으로 시각화되는 표준 Cat Link 기술로 장비 위치, 시간, 연료 소비, 공회전 시간, 이벤트 및 진단 코드에 대해 쉽게 확인할 수 있습니다. 운전자는 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 3G 터치스크린을 통해 장비 작동 상태에 대한 정보를 확인하고 필수 정보 관리 계통(VIMS™, Vital Information Management System)를 조회해 장비의 가동 시간을 최적화할 수 있습니다.

견고한 안정성, 간소화된 정비

신형 Cat 836에는 더욱 커진 직경 축과 Cat 잠금 차동장치를 갖추고 있어 구동 계통 수명은 연장되고, 방향 전환은 향상되었으며, 폐기물 흐름의 견인력은 증가했습니다. 최종 드라이브 기어 세트를 업데이트하여 응력을 줄이고 기어의 피팅 수명이 향상됩니다. 새로운 팬 모터 보호대로 백 포장을 방지할 수 있고, 새로운 5인치(127mm) 고효율 연료 필터로 엔진에 더 깨끗한 연료를 공급할 수 있습니다.

새로운 콤팩터는 안전에 중점을 두면서 간편한 서비스와 검사를 위해 설계되었으며, 대부분의 주요 구성품이 지면이나 장비 플랫폼에서 이용됩니다. 유체 오염을 최소화한 냉각수, 변속기 및 유압 오일용 투시 게이지를 통해 육안 검사를 신속하게 수행할 수 있습니다. 차축 주변의 강화 보호 기능이 구성품의 손상 위험을 완화합니다. VIMS 데이터를 활용하면 운전자와 기술자가 고장이 발생하기 전 장비 문제를 해결할 수 있습니다.

효율적인 성능

836의 운전자 환경이 향상되어 낮아진 높이의 유리 디자인을 통한 블레이드와 휠을 향한 전방 시야가 향상되었습니다. 표준 후방 시야 카메라는 장비 후방의 시야를 향상하여 안전한 작업을 진행하는 데 도움을 줍니다. 가압식 온도 조절 기능이 있는 운전실은 운전자 편의를 위해 제작되었으며, 72dBA의 낮은 실내 소음 수준을 제공합니다. 조향, 기어 선택 및 기타 기능을 단일 레버로 결합한 Cat STIC™(조향 및 변속기 통합 제어)로 응답성을 최대로 끌어올리며 제어할 수 있어 운전자 피로를 줄이고 성능은 향상됩니다.   

다짐 작업을 최적화하기 위해 Cat 매립용 콤팩터에 특별히 설계된 5개의 휠 및 팁 구성이 새로운 836에 제공됩니다. 더 가벼운 패들 팁 디자인은 적은 연료 소모로 고성능의 견인력을 제공하는 한편, 플러스 팁의 전통적인 디자인은 측면 경사면에서 안정성을 높입니다. 콤비네이션 팁 휠은 패들과 플러스 팁을 모두 통합하여 측면 경사 안정성과 함께 최적의 성능과 연비 조합을 선사합니다. Caterpillar의 독점 다이아몬드 팁 휠은 시중에서 가장 긴 팁 수명을 제공하며, 초퍼 팁 설계로 물기 있거나 성질이 부드러운 폐기물 다짐 작업에 탁월합니다.

신형 Cat 836 매립용 콤팩터는 2023년 8월에 출시가 예정되어 있습니다. WasteExpo 2023의 참가자는 5월 2일~4일 뉴올리언즈 Caterpillar 부스 1519에서 새로운 콤팩터 설계를 최초로 접하실 수 있습니다. Cat 836에 대한 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하거나 www.cat.com에서 방문하여 확인할 수 있습니다. 

 

836 제품 사양

 

엔진

Cat® C18

정미 출력 – T3/Stage IIIA, hp(kW)

502 (374)

총 출력 – T3/Stage IIIA, hp(kW)

562 (419)

정미 출력 – T4F/Stage V, hp(kW)

502 (374)

총 출력 – T4F/Stage V, hp(kW)

562 (419)

중량, T3/Stage IIIA, lb(kg)

123,321 (55 939)

중량 – T4F/Stage V, lb(kg)

124,063 (56 275)

최대 속도 f/r, mph(km/h)  

7.8 (12.6) / 8.2 (13.2)

공시된 정미 출력은 엔진에 팬(최소 속도), 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.

 

 

언론 보도 및 이미지 다운로드 

지금 다운로드

 

 

/

Cat 836 매립용 콤팩터

대형 이미지로 보기
/

Cat 836 매립용 콤팩터

대형 이미지로 보기
/

Cat 836 매립용 콤팩터

대형 이미지로 보기
/

Cat 836 매립용 콤팩터

대형 이미지로 보기
/

Cat 836 매립용 콤팩터

대형 이미지로 보기
/

Cat® 836 매립용 콤팩터는 다양한 수명 주기를 지원하는 중부하 작업용 주요 구조로 설계되었으며 Cat C18 엔진, 단일 레버 조향 장치, 가압식 운전실 및 휠/팁 옵션을 갖추고 있어 서비스 수명이 연장됩니다. 제공되는 Cat Compact 기술은 정확한 다짐 값과 3D 매핑을 제공하여 다짐 성능과 일관성이 더욱 향상됩니다.

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 관련 공지 사항을 참조하십시오.

최신 뉴스 보기

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 지역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 독립적인 특약점 네트워크, 공장, 마케팅 자회사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스 판매가 가능하다는 확인을 받은 후에 제품 정보를 공개하고자 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 Cat 특약점을 통해 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, VisionLink, 'Caterpillar Corporate Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2023 Caterpillar All Rights Reserved

 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo