새로운 Cat® 966 GC 휠 로더
새로운 Cat® 966 GC 휠 로더

새로운 Cat® 966 GC 휠 로더 - 고성능, 간편한 작업, 소유 비용 및 운영 비용 절감

 

2022년 5월, 북미, 유럽, 대한민국, 일본에서 출시
출시 번호: 24PR22


다양한 작업에 장기적 내구성을 제공하는 새로운 Cat® 966 GC 휠 로더는 높은 안정성과 성능을 갖춰 효율적으로 작동하도록 설계되었습니다. Caterpillar 설계 구성품, 필요에 따라 작동하는 팬, 부하 감지 유압장치, 직관적인 제어장치를 갖춰 연료 소모량과 운영 비용이 낮으며, 임대 및 지자체 사업 시장의 요구에 부응하는 다목적 장비입니다.  

Cat C9.3B 엔진은 총 출력 등급 239kW(321hp)으로, 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Tier 4 Final, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. SCR 촉매, 디젤 미립자 필터(DPF) 등으로 구성된 엔진의 자동 Cat 청정 배기가스 배출 모듈(CEM, Clean Emission Module)은 작업 일정에 차질을 빚지 않도록 백그라운드에서 작동합니다. Cat 엔진 공회전 관리 계통(EIMS), 자동 엔진 공회전 정지(EIS), 변속 팬 및 부하 감지 유압장치가 장착되어 연료 소모를 줄이고 장비의 소음 수준을 감소시킵니다. 선택사양인 자동 역회전 팬은 냉각 코어를 청소하여 이물질이 많은 환경에서도 높은 성능을 유지합니다.

이 새로운 로더는 4단 전진/후진 전자 제어식 유성기어 동력 변환 자동 변속기가 특징이며 변속 보호 기능과 단일 클러치 기어 변속을 갖춰 효율성과 내구성이 높고 기어 변경이 부드럽습니다. 선택사양인 승차 제어장치는 거친 지면에서도 부드럽게 주행할 수 있어 탁월한 자재 유지력으로 작업 효율성이 높아집니다. 선택사양인 차동제한장치 차축을 구성하면 열악한 지반 조건에서 접지력이 높아집니다.

전방 링키지

현장에서 성능이 검증된 Caterpillar의 Z바 로더 링키지가 주조 크로스멤버, 틸트 레버와 함께 장착되어 있어, 이 신형 로더에 Cat Performance 시리즈 버킷을 장착하면 강력한 굴착 성능과 높은 돌파력을 발휘합니다. 부하 감지 기능을 갖춘 유압 계통이 작업 상황의 필요에 맞게 유량과 압력을 지속적으로 제어하여 펌프에 가해지는 부담과 총 연료 소모량을 동시에 줄여줍니다.

Performance 시리즈 버킷은 계통에 따라 장비의 리프트 및 틸트 용량, 중량, 링키지에 버킷 형태와 균형을 맞춰 일반 용도로 사용하거나 평탄 바닥, 중부하 작업 암반용, 경량재 작업 등 여러 분야에서 사용 가능합니다. 숙련도에 관계없이 모든 운전자가 기존 설계에 비해 버킷을 10% 가량 더 채울 수 있도록 설계되어 생산성이 향상되고 연료 소모량이 줄어듭니다. 966 GC에 Cat Fusion™ 퀵 커플러와 제어 장치를 장착하여 3차 기능 보조 유압 장치와 결합하면 다양한 Cat 작업 툴을 사용할 수 있습니다.

선택사양인 Cat Payload 키트를 장착하면 적재 작업 중에도 중량을 계량*하여 적재 목표를 정확히 달성할 수 있으며, 검증된 정확성, 유연성, 간편한 장착, 손쉬운 보정이 특징입니다. Cat Payload는 트럭으로 자재를 옮기고 인양하는 중에 자재 중량을 계량하여, 운전실에서 탑재하중 중량을 파악할 수 있으므로 적재 사이클이 원활하게 진행됩니다. 운전자가 정확한 사양에 맞게 자재를 실을 수 있어 같은 시간에 더 많은 트럭에 적재 가능하므로 많은 자재를 더욱 신속하게 운반할 수 있습니다. 

운전자 환경, 서비스 용이성

새로운 966 GC 로더는 운전자 인터페이스 표시장치를 갖춘 간단하고 직관적인 인체 공학적 제어장치가 특징이며, 운전자가 쉽게 파악할 수 있는 6개 아날로그 게이지, 컬러 지시등, LCD 스크린을 통해 장비 계통을 신속하게 모니터링할 수 있습니다. 손쉬운 파일럿 작동식 제어장치는 원격 변속 킥 다운 스위치를 지원하여 운전 편의성이 높습니다.

장비 양쪽 측면에 경사진 사다리와 일체형 손잡이가 있어, 운전실과 엔진 에어 필터에 쉽고 안전하게 접근할 수 있습니다. 천장부터 바닥까지 큼직하게 이어져 왜곡 없이 잘 보이는 평판 전면 유리, 기본 장착 후방 카메라, 외부 미러에 포함된 스폿 미러로 사방의 시야를 확보할 수 있습니다. 10개의 루버 통기구를 갖춘 표준 난방 및 에어컨 계통으로 운전자는 어떤 날씨에도 편안하게 작업할 수 있습니다.

지면에서 서비스 지점까지 접근 가능하므로 유지보수 작업을 더욱 빠르고 안전하게 수행할 수 있습니다. 대형 걸윙식 엔진 후드 측면 패널, 틸트 업 후방 그릴 설계 덕분에 일상적인 서비스 지점, 연료 및 DEF 보충, 그리스 주입 지점, 필터 및 유체 샘플 포트에 제한 없이 접근 가능합니다. 또한 유지보수를 줄여주는 Cat 자동윤활 그리스 계통(선택사양)을 사용할 수 있습니다.

966 GC는 Cat Product Link™가 기본 제공되어, 운영 효율성이 높고 사전 예방식 유지보수 및 정비가 간편합니다. 장비 계통에 긴밀하게 통합된 Product Link는 my.cat.com, Cat 앱, VisionLink®를 통해 원격 모니터링하고 중요 운영 데이터를 확보합니다.

새로운 Cat 966 GC 중형 휠 로더에 대한 자세한 정보는 현지 Cat 특약점에 문의하거나 https://www.cat.com을 참조하십시오.

*상거래용 아님

 

966 GC 제품 사양

엔진

Cat® C9.3B

최대 출력 1,600rpm - ISO 14396:2002, kW(hp)

239(321)

정적 팁핑 하중 - 타이어 편향 있음, kg(lb)

13,640(30,072)

버킷 핀 높이, mm(ft/in)

4,256(13’ 11”)

리프트 암 간극, mm(ft/in)

3,705(12’ 1”)

돌파력(이빨 및 세그먼트 장착), kN(lbf)

164(36,974)

휠 베이스, mm(ft/in)

3,550(11’ 8”)

작동 무게, kg(lb)

21,781(48,018)

공시된 정미 출력은 엔진에 최저 속도의 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태로 플라이휠에서 제공되는 출력입니다.

 

 

/

Cat 966 GC 휠 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 966 GC 휠 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 966 GC 휠 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 966 GC 휠 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 966 GC 휠 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 966 GC 휠 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 966 GC 휠 로더

대형 이미지로 보기

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 공지를 확인하십시오.

최신 뉴스 보기

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 구역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 해당 지역에서 제품 및 서비스와 관련된 Caterpillar의 특약점 네트워크, 공장 및 마케팅 자회사로부터 확인을 받은 후 제품 정보가 공개되도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 현지 특약점과 함께 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, 'Caterpillar Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 VirtualSite Solutions LLC의 상표입니다.

©2022 Caterpillar All Rights Reserved 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo