신형 Cat 255 및 265 콤팩트 트랙 로더
신형 Cat 255 및 265 콤팩트 트랙 로더

업계 최고의 리프트 및 틸트 돌파력을 제공하며 토크가 크게 증가한 신형 Cat® 255 및 265 콤팩트 트랙 로더

 

북미, 유럽, 대한민국에서 출시: 2023년 10월
출시 번호: 293PR23

  • 두 모델 모두 리프트 높이, 틸트 및 리프트 돌파력, 정격 작동 용량 증가
  • 완전히 새로워지고 더 넓어진 운전실로 전체 부피, 발판 공간, 조이스틱 사이의 높이와 폭 향상
  • 새로운 엔진으로 토크가 크게 증가하여 작업 성능 향상 

완전히 새로워진 차세대 Cat® 255 및 265 콤팩트 트랙 로더는 D3 시리즈 콤팩트 트랙 로더의 성공을 기반으로 이전 시리즈를 완전히 재설계하여 이전 모델에서 인기를 끌었던 기능을 향상했습니다. 콤팩트 트랙 로더 라인의 첫 번째 차세대 모델인 255와 265는 향상된 엔진 성능, 리프트 및 틸트 성능, 안정성, 운전자 편의성 및 기술을 통해 Caterpillar 로더의 명성을 한층 더 높였습니다.  

Caterpillar의 제품 용도 전문가인 Trevor Chase는 "업계 선두에 서기 위해 D3 시리즈의 DNA를 유지하면서 고객의 피드백을 바탕으로 로더 성능의 가능성을 재구상했습니다."라고 말합니다. "두 차세대 모델 모두 수직 리프트 설계의 여러 이점을 활용합니다. 신형 Cat 255는 259D3를 대체하고 265는 279D3와 289D3 장비를 모두 대체합니다."

모든 Cat 차세대 콤팩트 트랙 로더는 모델 번호가 5로 끝납니다. 이렇게 간소화된 명명법의 가운데 숫자는 장비 크기를 나타내며 숫자가 클수록 더 큰 장비를 나타냅니다.

성능의 새로운 기준
새로운 255 및 265 로더는 각각 74.3hp(55.4kW)인 Cat C2.8T 및 Cat C2.8TA 엔진으로 구동됩니다. 새로운 엔진은 더 넓은 RPM 범위에서 마력을 유지하며 토크가 255는 13%, 265는 43% 증가하여 작업 성능이 향상되었습니다. 재설계된 엔진실은 엔진과 냉각 패키지가 프레임 하단에 장착되어 안정성이 향상되며, 운전자가 중부하 작업을 처리하고 작업 사이클에서 항시 자신감을 가질 수 있도록 합니다.

신형 255 로더의 리프트 높이는 동급 최고이며 259D3에 비해 틸트 돌파력이 36%, 리프트 돌파력이 26%, 정격 작동 용량(ROC)이 24% 더 높습니다. 265는 289D3에 비해 B핀까지의 높이가 7.6in(193mm) 늘어나 리프트 높이가 동급 최고인 최대 11ft(3.35m)이며, 트럭 적재가 더 쉬워졌습니다. 또한 265는 틸트 돌파력이 19%, 리프트 돌파력이 22% 더 높습니다.

표준 유압 계통 압력은 3,500psi(24130kPa)로 증가했습니다. 이 차세대 장비에 새롭게 적용된 중앙 폐쇄형 보조 유압 계통을 통해 255와 265는 기본 제공되는 보조 유압으로 Cat Smart 도저 블레이드를 포함한 모든 Cat Smart 어탯치먼트를 작동할 수 있습니다.

표준 흐름이 장착된 장비의 경우, 두 모델 모두 출고 시 '높은 유속 준비' 상태로 배송됩니다. 높은 유속 기능은 새로운 소프트웨어 지원 어탯치먼트(SEA)를 통해 쉽게 활성화할 수 있으며, 표준 시스템 압력에서 유압 흐름을 30gpm(113l/min)까지 증가시켜 장비에서 또는 원격으로 활성화할 수 있습니다. 높은 유속 XPS 공장 출고 옵션은 두 모델의 보조 유압 계통 압력을 모두 4061psi(28000kPa)로 높이는 동시에 유압 흐름을 255의 경우 30gal/min(113l/min), 265의 경우 34gal/min(129l/min)으로 높입니다.  높은 유속 XPS 옵션이 장착된 255는 이전에는 중형 섀시 장비에서 사용할 수 없었던 동급 최고의 보조 유압 성능을 고객에게 제공합니다.

장비 하부 구성품을 재설계하여 차대가 더 강하고 단단하며 장비 안정성이 개선되어 버킷에 자재를 채울 때 피칭이 줄어듭니다. 비틀림 서스펜션 차대가 운전자 편의, 트랙 마모 및 자재 유지력을 개선하고 설계가 단단하여 표면을 더 매끄럽게 다듬을 수 있습니다. 255 로더는 새로운 12.6in(320mm) 바 트레드 좁은 트랙 옵션을 제공합니다.

개선된 운전자 공간
Cat 255와 265 콤팩트 트랙 로더는 모두 전체 부피가 22% 커지고 발판 공간이 26% 넓어진 더 큰 운전실 설계를 갖추고 있습니다. 내부 폭이 2.75in(70mm) 늘어난 새로운 운전실은 발판에서 천장까지의 높이가 1.8in(46mm) 확장되고 엉덩이 공간이 1.5in(40mm), 조이스틱 사이의 폭이 1.1in(28mm) 넓어져 운전자 편의가 향상되었습니다.

255 및 265 로더에는 통풍 및 열선 기능이 있는 편안한 시트를 포함하여 다양한 새로운 기계식 및 에어 라이드 서스펜션 시트 옵션을 선택할 수 있습니다. 새로운 자동 온도 제어 기능과 운전자 위쪽에 위치한 통풍구는 새로운 HVAC 계통으로 운전실 내부를 빠르게 냉각하는 데 도움이 됩니다.

차세대 로더에는 선택한 기술 패키지에 따라 5in(127mm) 표준 LCD 모니터 또는 8in(203mm) 고급 터치스크린 모니터가 장착되어 있습니다. 표준 모니터는 D3 시리즈의 고급 디스플레이와 마찬가지로 블루투스 연결 기능을 갖추고 있으며 후방 카메라 피드, 크리프, 작업 시계, 정비 알림 및 32개 언어를 지원합니다. 고급 터치스크린 모니터는 표준 모니터 기능보다 더 높은 수준의 제어도와 고급 무선 제어 기능을 제공하며, 멀티 카메라 270˚ 옵션과 32개 언어 선택을 지원합니다. 새로운 고급 조이스틱은 고급 터치스크린 모니터를 통합 제어할 수 있어 운전자가 제어 장치에서 손을 떼지 않고도 모든 장비 기능을 제어하고 조정할 수 있습니다.

진입 지점이 낮기 때문에 255 및 265 로더의 출입이 훨씬 쉬워졌습니다. 재설계 덕분에 운전자는 리프트 암을 프레임 스톱까지 완전히 내리지 않고도 운전실 도어를 열 수 있습니다. 2단계로 간소화된 도어 제거 프로세스를 통해 운전자는 도구 없이 신속하게 도어를 제거할 수 있습니다. 하부 엔진 장착, 59% 커진 후방 창문, 15% 넓어진 상부 창문을 통해 가시성이 향상되었습니다.  

첨단 기술
이번 신형 콤팩트 트랙 로더는 장비와 기술의 통합 수준을 한 차원 높입니다. 표준 모니터와 고급 모니터 모두 도저와 그레이더 블레이드, 백호 등 Cat Smart 어탯치먼트를 실행할 수 있습니다. 어탯치먼트는 조이스틱에 연결되며, 장비는 어탯치먼트 유형과 제어에 필요한 조이스틱 패턴을 자동으로 인식합니다.

선택 가능한 Cat Product Link Elite 시스템은 장비 가동 시간, 위치, 자산 활용도를 추적하고 결함 코드 세부 정보를 제공하며 VisionLink®를 통해 원격으로 액세스할 수 있는 고급 모니터링 및 장비 상태를 제공합니다. 또한 Product Link Elite는 원격 플래시 및 고장진단 기능을 제공하며 SEA 높은 유속 기능을 원격으로 신속하게 활성화할 수 있습니다.

새로운 차세대 Cat 255 및 265 콤팩트 트랙 로더에 대한 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하거나 www.cat.com을 방문하십시오.

 

 

255, 265 제품 사양

 

 

255

265

엔진

Cat C2.8T

Cat C2.8TA

총 출력, HP(kW)

74.3(55.4)

74.3(55.4)

엔진 토크, ft-lb(Nm)

221(300)

280(380)

작동 무게, lb.(kg)

9628(4367)

10492(4759)

정격 작동 용량 @ 35%, lb.(kg)

2499(1134)

2822(1280)

유압 압력 - 표준, psi(kPa)

3500(24130)

3500(24130)

유압 흐름 – 표준, gpm(lpm)

23(86)

23(86)

유압 압력 - SEA 높은 유속, psi(kPa)

3500(24130)

3500(24130)

유압 흐름 – SEA 높은 유속, gpm(lpm)

30(113)

30(113)

유압 압력 - 높은 유속 XPS, psi(kPa)

4061(28000)

4061(28000)

유압 흐름 – 높은 유속 XPS, gpm(lpm)

30(113)

34(129)

 

 

언론 보도 및 이미지 다운로드 

지금 다운로드

 

 

/

Cat 255 콤팩트 트랙 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 255 콤팩트 트랙 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 255 콤팩트 트랙 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 265 콤팩트 트랙 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 265 콤팩트 트랙 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 265 콤팩트 트랙 로더

대형 이미지로 보기
/

Caterpillar에서는 차세대 Cat® 255 및 265 콤팩트 트랙 로더를 출시하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 새로운 장비는 향상된 엔진 성능, 강화된 리프트 및 틸트 돌파력, 증가된 리프트 높이, 향상된 안정성, 뛰어난 운전자 편의성을 제공합니다.

/

차세대 Cat® 255 및 265 콤팩트 트랙 로더의 특징과 장점에 대해 알아보십시오. 이 새로운 장비는 향상된 엔진 성능, 강화된 리프트 및 틸트 돌파력, 증가된 리프트 높이, 향상된 안정성, 뛰어난 운전자 편의성을 제공합니다.

/

노스캐롤라이나에 있는 Ford Company의 Chris Ford와 팀원들이 차세대 Cat® 265 콤팩트 트랙 로더를 사용하여 비즈니스 성공을 어떻게 돕고 있는지 확인하십시오.

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 관련 공지 사항을 참조하십시오.

최신 뉴스 보기

 

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 지역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 독립적인 특약점 네트워크, 공장, 마케팅 자회사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스 판매가 가능하다는 확인을 받은 후에 제품 정보를 공개하고자 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 Cat 특약점을 통해 확인하시기 바랍니다.


여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, VisionLink, 'Caterpillar Corporate Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Caterpillar Inc.의 상표입니다.

©2023 Caterpillar. All Rights Reserved 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com