전 세계 배포 일정: 2024년 3월
릴리스 번호: 152PR23
트랙 로더는 거칠거나 미끄러운 지면에서도 철거, 적재, 굴삭, 운반, 매립 등 어떤 작업도 해낼 수 있는 장비입니다. 신형 Cat® 973 트랙 로더는 탁월한 다기능성과 함께 10% 증가한 연료 효율, 증가한 생산성, 개선된 운전실 및 Payload 기술 선택사양을 겸비하고 있습니다. 이 275 hp(205 kW)짜리 크롤러 로더의 작동 무게는 65,901 lb(29 892 kg)이고 전 세계의 973K를 대체합니다. 953(160 hp/119 kW) 및 963(202 hp/151 kW)이 있는 Cat 트랙 로더 제품군에 새로 추가되었습니다.
작업을 손쉽게
973은 업계 최대의 트랙 로더지만 여전히 민첩하고 작업을 수월하게 해줍니다. 새로워진 운전실에는 서스펜션 시트와 조절식 팔걸이 및 제어장치가 있습니다. 사용하기 쉬운 직관적인 10인치(254 mm) 터치스크린 대시보드 표시장치와 고해상도 후방 시야 카메라가 기본 장착되어 있습니다. Slope Indicate는 장비 메인폴과 횡단 구배를 표시장치에 바로 표시해 주므로 작업이 한층 편리합니다.
변속기 제어에는 조이스틱 또는 V자형 레버와 페달식 조향을 선택할 수 있고, 조이스틱 또는 2레버로 작동기구 제어가 가능합니다. 조이스틱은 스키드 스티어 로더 또는 콤팩트 트랙 로더를 운전한 경험이 있는 운전자에게 익숙한 조작 방식입니다. 운전자는 어느 조작 방식이든지 선호 또는 작업에 맞게 작동기구 응답을 미세, 보통, 거침으로 설정할 수 있습니다. 트럭 적재 와 같은 작업을 용이하게 하기 위해 반복적인 리프트, 하강, 랙, 덤프 및 부양 기능을 사전 설정할 수 있습니다. 이전 모델에 비해 작동기구와 조향 응답이 유연하고 조향 성능이 향상되었습니다.
높은 생산성 + 적은 연료 = 수익 증가
973은 Cat C9.3B 엔진으로 작동합니다. 자동 모드에서는 엔진 회전수를 적재량에 자동으로 맞춰 연료 소모량을 10% 절감합니다. 에코 모드에서는 회전수를 늦춰 경부하 작업에서 연료 소모량을 크게 줄입니다. 파워 모드에서는 엔진 회전수를 높게 유지해 최대한 높은 힘을 냅니다.
선택사양인 Performance 시리즈 버킷을 활용하면 생산성이 20% 증가합니다. 선택사양인 Fusion™ 퀵 커플러로 어탯치먼트를 빠르게 교체할 수 있습니다. 트랙 로더, 휠 로더와 기타 Fusion 호환 장비와 다양한 버킷, 포크 및 기타 툴을 함께 사용할 수 있습니다. 버킷은 Advansys™ 버킷 팁/어댑터/잠금 계통과 함께 출고됩니다. Advansys 팁은 최대 생산성과 가장 낮은 버킷 수명 주기 비용을 제공할 수 있도록 설계되었습니다. 해머리스 리텐션 계통으로 특별한 툴 없이 제거와 설치를 안전하고 빠르게 수행할 수 있습니다.
특수 목적용 낮은 지면 압력(LGP), 폐기물 처리/철거 및 선적 고정 장비와 함께 험한 작업을 위한 특수 차대, 보호 장치 및 기타 구성품이 처음부터 장착됩니다. 973 제철소 패키지에는 슬래그 작업에 적합하도록 특수 운전실, 단열 강철 연료 탱크, 고온 작업용 차대 및 장비 전체의 단열 처리가 포함됩니다.
Cat Payload
Cat Payload* 기술은 적재 작업 중 실시간으로 정확한 버킷 하중 정보를 제공하여 과적재 및 과소적재를 방지하는 데 유용합니다. 정확하게 적재하면 사이클 시간이 줄어들어 시간, 인력 및 연료비가 절약됩니다.
효율성 개선을 위해
Cat Equipment Management 텔레매틱스 기술로는 장비, 자재, 인적 요소에 의해 생성된 데이터를 수집하고 사용자 지정이 가능한 형식으로 제공하여 작업 현장 관리의 복잡성을 줄일 수 있습니다.
973과 Cat 트랙 로더 전체 제품군에 대한 자세한 내용은 현지 Cat 지점에 방문하거나 www.cat.com을 참조하십시오.
*상거래용 아님.
K 제품군 모델과의 전체 비교
모델 |
953 |
963 |
973 |
|||
엔진 모델 |
Cat® C7.1 |
Cat C7.1 |
Cat C9.3B |
|||
배기가스 배출 |
미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준, 유라시아 경제 연합 Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준, 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA와 동등 표준을 준수합니다. |
|||||
정미 출력(1,800 rpm) |
|
|
|
|
|
|
ISO 9249/SAE J1349 |
119 kW |
160 hp |
151 kW |
202 hp |
205 kW |
275 hp |
ISO 9249(DIN) |
162 mhp |
|
204 mhp |
|
279 mhp |
|
작동 무게1 |
|
|||||
표준 |
15 958 kg |
35,181 lb |
20 358 kg |
44,881 lb |
29 892 kg |
65,901 lb |
지면 압력 – 표준 슈 |
66 kPa |
10 psi |
63 kPa |
9.1 psi |
65.8 kPa |
9.5 psi |
버킷 용량2 |
|
|||||
범용 |
1.8 m3 |
2.4 yd3 |
2.5 m3 |
3.2 yd3 |
3.2 m3 |
4.2 yd3 |
Performance 시리즈 |
2.1 m3 |
2.7 yd3 |
2.8 m3 |
3.7 yd3 |
3.8 m3 |
5.0 yd3 |
범용 Fusion |
1.8 m3 |
2.4 yd3 |
2.5 m3 |
3.2 yd3 |
3.2 m3 |
4.2 yd3 |
1후처리 계통이 없는 장비의 경우 287 kg/632 lb를 빼십시오.
2트랙 로더에 사용 가능한 버킷 및 작업 툴 어탯치먼트에 관해 알아보려면 Cat 지점에 문의하십시오.
공시된 정미 출력은 엔진에 최대 속도로 작동하는 팬, 교류 발전기, 에어클리너가 장착되고 후처리가 가능한 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 시점에 유효한 지정 표준에 따라 테스트됩니다.
# # #
편집자 참고: Caterpillar 영업 지역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 독립적인 특약점 네트워크, 공장, 마케팅 자회사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스 판매가 가능하다는 확인을 받은 후에 제품 정보를 공개하고자 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 Cat 특약점을 통해 확인하시기 바랍니다.
여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, VisionLink, 'Caterpillar Corporate Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.
©2024 Caterpillar. All Rights Reserved
보도 관련 문의 |
Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자 미주 지역 Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com 유럽, 아프리카, 중동 지역 Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com |